พาวเวอร์ซัพพลาย ตั้งโต๊ะ RS PRO , 150W, 1 เอาต์พุต, 0 ถึง 30 V, 0 ถึง 5 A (175-7368)

แบรนด์ :
RS Pro
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สเปค
แรงดัน Output = 0 → 30 V
ประเภทของ พาวเวอร์ซัพพลาย แบบตั้งโต๊ะ = พาวเวอร์ซัพพลาย DC ที่ตั้งโปรแกรมได้
จำนวนเอาต์พุต = 1
ประเภท = ดิจิตอล
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 150W
แรงดันไฟเลี้ยง = 230 V AC
จำนวนการ จอแสดงผล = 4
คอนเนคเตอร์ อินพุต = IEC 320-C14
อุณหภูมิต่ำสุด = 0°C
อุณหภูมิสูงสุด = +40°C
ดิจิตอล/อนาล็อก = ดิจิตอล