1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO คาปาซิสเตอร์ชนิดฟิล์มโพลีโพรพีลีน, 440 V AC, ±10%, 2 μF, ยึดด้วยสกรู, MRP440

FILM CAPACITORS

RS PRO คาปาซิสเตอร์ชนิดฟิล์มโพลีโพรพีลีน, 440 V AC, ±10%, 2 μF, ยึดด้วยสกรู, MRP440
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 465.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความจุไฟฟ้า = 2 µF
แรงดันไฟฟ้า = 440 V AC
ชนิดแบบติดตั้ง = ยึดด้วยสกรู
ค่าพิกัดความเผื่อ = ±10%
ซีรีส์ = MRP440
ความยาว = 56 มม.
ขนาด = 30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 56 มม.
ไดอิเล็กทริก = โพลีโพรพีลีน
ชนิดการเข้าสาย = ยึดด้วยสกรู
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด = +85 °C

รหัสสินค้า
196-4731 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 465.27

฿ 328.43

FILM CAPACITORS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 196-4731 ในชุด RS PRO คาปาซิสเตอร์ชนิดฟิล์มโพลีโพรพีลีน, 440 V AC, ±10%, 2 μF, ยึดด้วยสกรู, MRP440