เข็มขัดรัดสายไฟ โรเลอร์ สเตนเลส RS PRO เหล็กกล้า 125 mm x 4.6 mm

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    ความยาว = 125 มม
    ความกว้าง = 4.6 มม
    สี = เหล็กกล้า
    วัสดุ = สเตนเลส
    แบบ = โรเลอร์ บอล
    อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40°C
    อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +300°C
    ความทนต่อแรงดึง = 79 กก
    เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสูงสุด = 25 มม
    พฤติกรรมไฟ = ปราศจากฮาโลเจน

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท