RS PRO เข็มขัดรัดสายไฟ ไนล่อน ธรรมชาติ 300 มม. x 4.8 มม (811-1537)

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    ความยาว = 300 มม
    ความกว้าง = 4.8 มม
    สี = ธรรมชาติ
    วัสดุ = ไนล่อน 66
    ประเภท = ไม่สามารถปล่อยได้
    จำนวน = 100 แพ็ค
    ทนรังสียูวี = ใช่
    ความทนต่อแรงดึง = 215.6 N
    เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสูงสุด = 83 มม
    พฤติกรรมไฟ = ความหน่วงไฟ

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท