เครื่องมืออเนกประสงค์ Makita ไร้สาย (รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
MAKITA

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่ง
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 6 เดือน
  • แรงดันไฟไทย 220 V

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมืออเนกประสงค์ Makita

เครื่องมืออเนกประสงค์อันทรงพลังจาก Makita

ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ LXT ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เย็นขึ้น และมี อุปกรณ์แหล่งจ่าย มากขึ้นพร้อมไฟเตือน

ติดตั้งอย่างรวดเร็วด้วย แคลมป์ยึด ชนิดไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย

ไม่มีการรีสตาร์ทอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเริ่มต้นโดยไม่ได้ตั้งใจ

เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไร้สายของ MAKITA มาพร้อมกับความคล่องตัวสูงและ น้ำหนักเบา เพื่อลดอาการเมื่อยล้าขณะใช้งาน

* แบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ แยกจำหน่ายในบางรุ่น

มัลติ เครื่องมือ MAKITA 
- เครื่องมือ อเนกประสงค์ไร้สาย LXT BL AVT
- AVT (เทคโนโลยีป้องกันการสั่นสะเทือน) ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการสั่นสะเทือนที่น้อยเป็นพิเศษ
- มือจับแบบ Easy-grip เพื่อความสบายและควบคุมเครื่องได้ดียิ่งขึ้น
- รองรับการใช้งาน STARLOCK / STARLOCK PLUS / STARLOCK MAX
- ใช้ร่วมกับ STARLOCK MAX สำหรับ งานรับน้ำหนักมาก เช่น การตัดเหล็กเส้น
- มุม สั่นสะเทือน 3.6° ออกแบบมาเพื่อการตัดและการขัดเงาที่รวดเร็วและแรงขึ้น
- มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (BL Motor) ให้ประสิทธิภาพการตัด/ขัดเงาที่สูงขึ้น
- ไฟ LED ส่องสว่าง
- ปุ่มปรับความเร็วแบบหมุน ให้ผู้ใช้เลือกความเร็วให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ตั้งแต่ 10,000 – 20,000 OPM
- ตั้งค่าองศาได้ 12 มุม ทุกๆ 30° เริ่มจาก 0° ถึง 360°
- สวิตช์แบบเลื่อนที่ใช้งานง่ายเพื่อความยืดหยุ่น และไม่สะดุด ขณะใช้งาน
- การออกแบบ ที่กะทัดรัดช่วยให้เข้าถึงพื้นที่ทำงานที่จำกัดได้
- ฟังก์ชั่นป้องกันการรีสตาร์ทช่วยลดการสตาร์ทเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
- น้ำหนักเบา เพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน
- ซอฟต์สตาร์ทเพื่อการเริ่มต้นที่ราบรื่น


**ศูนย์เทคนิค** คลิก

**ลงทะเบียนรับประกัน ผลิตภัณฑ์ ตามลิงค์ด้านล่าง**
https://mymakita.in.th/HomeTH/RegisterProduct