(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BJS101RFE |
DJS130RFE |
DJS161RFE |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสามารถในการตัด:เหล็กละมุน (มิลลิเมตร) |
ความสามารถในการตัด:สเตนเลส (มิลลิเมตร) |
จำนวนรอบ (ผลัด / นาที) |
รัศมีการตัดต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,140.00 |
CORDLESS METAL SHEAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.0 | 0.7 | 4,300 | 30 | ||
฿ 18,010.53 |
CORDLESS METAL SHEAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.3 | 1.0 | 2,800 | - | ||
฿ 18,251.86 |
CORDLESS METAL SHEAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.6 | 1.2 | 4,300 | - |
เครื่องตัดโลหะแผ่น โลหะไร้สายอันทรงพลังจาก Makita
ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ LXT ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เย็นขึ้น และมี อุปกรณ์แหล่งจ่าย มากขึ้นพร้อมไฟเตือน
เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไร้สายของ MAKITA มาพร้อมกับความคล่องตัวสูงและ น้ำหนักเบา เพื่อลดอาการเมื่อยล้าขณะใช้งาน
* แบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ แยกจำหน่ายในบางรุ่น
รหัสรุ่น |
---|
BJS101RFE |
DJS130RFE |
DJS161RFE |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสามารถในการตัด:เหล็กละมุน (มิลลิเมตร) |
ความสามารถในการตัด:สเตนเลส (มิลลิเมตร) |
จำนวนรอบ (ผลัด / นาที) |
รัศมีการตัดต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,140.00 |
CORDLESS METAL SHEAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.0 | 0.7 | 4,300 | 30 | ||
฿ 18,010.53 |
CORDLESS METAL SHEAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.3 | 1.0 | 2,800 | - | ||
฿ 18,251.86 |
CORDLESS METAL SHEAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.6 | 1.2 | 4,300 | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
รหัสสินค้า | JS161DRF | JS161DZ | BJS101RFE | |
---|---|---|---|---|
ความสามารถในการตัด (มม.) | แผ่นเหล็กกล้า อ่อน | 1.6 | 1 | |
แผ่นเพลท สเตนเลส | 1.2 | 0.7 | ||
แผ่นอลูมิเนียม | 2.5 | 2.5 | ||
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน | 18 V3.0 อ่า | — | 18 V 3.0 ah | |
เวลาในการชาร์จ (อ้างอิง) | 22 นาที | — | 22 นาที | |
รัศมีการตัดขั้นต่ำ (มม.) | 250 | 30 | ||
จำนวนจังหวะ (นาที-1) [ครั้ง / นาที] | 4,300 | 4,300 | ||
1 จำนวนงานในการชาร์จ (โดยประมาณ)*1 | แผ่นเพลท เหล็กละมุน (SPCC) หนา 1.2 มม. / ประมาณ 57 ม. แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304) หนา 0.8 มม. / ประมาณ 70 ม | แผ่นเพลท เหล็กละมุน (SPCC) หนา 1.0 มม. / ประมาณ 120 ม. แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304) หนา 0.7 มม. / ประมาณ 50 ม. | ||
ค่า คอมโพสิต 3 แกน แบบสั่นสะเทือน (m/s2 )*2 | 13.0 | |||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (รวมแบตเตอรี่) | 2.0 | — | 2.0 | |
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | ประแจหกเหลี่ยม 3 / เกจวัดความหนา | |||
บันทึก | แบตเตอรี่ BL1830, เครื่องชาร์จ DC18RA, พร้อม เคส พลาสติก แปรงถ่านจำนวนเล็กน้อย: 430 | แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ เคส ขายปลีก/แยกจำหน่าย แปรงถ่านจำนวนเล็กน้อย: 430 | แบตเตอรี่ BL1830B เครื่องชาร์จ DC18RC |
*1 ค่าตัวเลขคือค่าอ้างอิง ขึ้นอยู่กับสถานะการชาร์จแบตเตอรี่และสภาพการทำงาน
*2 วัดจาก มาตรฐาน EN60745-2-8
JS161DRF
* แบบหล่อ รับประกันออนไลน์: https://mymakita.in.th/HomeTH/RegisterProduct
* *ศูนย์เทคนิค** คลิก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง