VFR2SB ดอกกัดเอ็นมิลหัว ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล แบบกระแทก 2 ร่อง ร่อง รุ่น Miracle Revolution (S) สำหรับ งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ

แบรนด์ :
MITSUBISHI MATERIALS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ความโค้งของคมตัด มุมเอียงของฟันเกลียว และ มุม คราด ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อปรับปรุงความแข็งแรงของคมตัดทั่วทั้งบริเวณคมตัดของบอล

    คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

    ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

    การ การเคลือบผิว Impact Miracle Revolution

    การเคลือบผิว N (al, cr, si) N ที่พัฒนาขึ้นใหม่พร้อมการต้านทานการเกิดออกซิเดชันและการ ความสามารถหล่อลื่น ที่ดีเยี่ยม ผสมผสานกับ การเคลือบผิว (al, ti, si) N ซึ่งมี ราง ที่พิสูจน์แล้วในด้านความทนทานต่อการสึกหรอและการยึดเกาะสูง ช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า ชุบแข็งได้ เป็น การเคลือบผิว ใหม่ที่ทนทานต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม

    ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ล VFR2SB สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า ความแข็งสูง iMPACT MIRACLE ดอกเอ็น ดอกเอ็นมิลล์ ซีรีส์ 2 ร่อง ร่องกระแทก ดอกเอ็นมิลหัว ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล รุ่น Miracle Revolution (S) รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    • (อัล cr, ศรี) N-ตาม
      ทนต่อการเกิดออกซิเดชัน
      ความสามารถหล่อลื่น
    • (อัล ติ ซิ) N ซีเมนต์ คาร์ไบด์ ละเอียดพิเศษ
      ทนต่อการสึกหรอ
      การยึดเกาะสูง

    การใช้งานที่เหมาะสมตาม ความแข็ง วัสดุชิ้นงาน

    ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ล VFR2SB สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า ความแข็งสูง iMPACT MIRACLE ดอกเอ็น ดอกเอ็นมิลล์ ซีรีส์ 2 ร่อง ร่องกระแทก ดอกเอ็นมิลหัว ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล รุ่น Miracle Revolution (S) รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ทำให้ เครื่องมือ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานอย่างน่าทึ่งใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า ชุบแข็ง

    [VFR2SSB/VFR2SB]
    ดอกกัด ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล 2 ร่อง

    ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ล VFR2SB สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า ความแข็งสูง iMPACT MIRACLE ดอกเอ็น ดอกเอ็นมิลล์ ซีรีส์ 2 ร่อง ร่องกระแทก ดอกเอ็นมิลหัว ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล รุ่น Miracle Revolution (S) รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    คมตัดรูปตัว S ที่แข็งแรง/คมตัดเชิงลบใหม่และคมตัดเกลียวที่อ่อนแอ

    • ขลุ่ย รูปทรง ใหม่: ความโค้งของคมตัด มุมเอียงของฟันเกลียว และ มุม คราด ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อปรับปรุงความแข็งแรงของคมตัดทั่วทั้งบริเวณขอบลูกทั้งหมด
    • วัสดุฐาน คาร์ไบด์: เกรด เกรด ที่เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ มีความแข็งสูงถูกนำมาใช้

    มิติ

    ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ล VFR2SB สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า ความแข็งสูง iMPACT MIRACLE ดอกเอ็น ดอกเอ็นมิลล์ ซีรีส์ 2 ร่อง กระแทก ดอกเอ็นมิลหัว ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล ปฏิวัติการปฏิวัติ (S) ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

    ลักษณะการตัดที่แนะนำ

    ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ล VFR2SB สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า ความแข็งสูง iMPACT MIRACLE ดอกเอ็น ดอกเอ็นมิลล์ ซีรีส์ 2 ร่อง ร่องกระแทก ดอกเอ็นมิลหัว ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล รุ่น Miracle Revolution (S) รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    หมายเหตุเกี่ยวกับสภาพการตัด

    • หมายเหตุ 1) หาก ความแข็งเกร็ง ของ เครื่องจักร หรือการติดตั้ง วัสดุชิ้นงาน ต่ำ หรือหากเกิดการ อาการสั่นสะท้าน หรือเสียงผิดปกติ ให้ลดความเร็วการหมุนและอัตราป้อนในสัดส่วนที่เท่ากัน
    • หมายเหตุ 2) หากระยะกินลึกน้อย สามารถเพิ่มความเร็วรอบการหมุนและอัตราป้อนงานได้ นอกจากนี้ หาก ความแม่นยำ ในการประมวลผลมีความสำคัญ ให้ลดอัตราการป้อนลง
    • หมายเหตุ 3) α คือ มุม เอียงของ พื้นผิว ที่ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

    วัสดุชิ้นงาน ใช้ งานได้

    ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ล VFR2SB สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า ความแข็งสูง iMPACT MIRACLE ดอกเอ็น ดอกเอ็นมิลล์ ซีรีส์ 2 ร่อง ร่องกระแทก ดอกเอ็นมิลหัว ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล รุ่น Miracle Revolution (S) รูปภาพที่เกี่ยวข้อง