Hyper Z ดอกต๊าปร่องตรง ก้านยาว

แบรนด์ :
NACHI(FUJIKOSHI)

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกต๊าปร่องตรง Hyper Z
    [คุณสมบัติ]
    ชนิดรู: สำหรับ รูทะลุ / สำหรับรูตัน
    ประเภทมีรูต๊าปเกลียว: ดอกต๊าปร่องตรง
    [การใช้งาน]
    การตัด/การเจาะ
    [วัสดุ]
    วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (โลหะผสม คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (ปริมาณ คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีปริมาณคาร์บอนมากกว่า 0.45%) / เหล็กกล้า อัลลอยด์ (SCM) / เหล็กกล้า ชุบแข็งและอบชุบ (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กกล้า ชุบแข็งและอบชุบ (35 ถึง 45 HRC) / ทองแดง (cu) / วัสดุ รีด อะลูมิเนียม (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC)
    ประเภทวัสดุเครื่องมือ: เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS)
    เกลียวแชมเฟอร์ (ลก.): 2.5