ดอกต๊าปร่องเกลียว Hyper Z ก้านยาว

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกต๊าปร่องเกลียว Z ก้านยาว
[คุณสมบัติ] โดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนา วัสดุ การอบชุบด้วยความร้อน และเทคโนโลยี งานลับคม/งานเจียรไน ของ NACHI
ตามหลักการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และ การวิเคราะห์ การสึกกร่อนของ เครื่องมือตัดเจาะ เฟือง/เกียร์ และเทคโนโลยีการประมวลผลการกลึง และการนำ การออกแบบ รูปทรง ที่ดีที่สุดมาใช้ ทำให้สามารถประมวลผลได้อย่างเสถียรโดยมีความผันผวนของอายุการใช้งานเพียงเล็กน้อย
[การใช้งาน]
การเจาะ/การตัด
[สเปค] ประเภทก๊อกน้ำ: ดอกต๊าปร่องเกลียว
ชนิดรู: สำหรับ รูทะลุ / สำหรับรูตัน
ประเภทก้าน: ชนิดก้านตรง
มุม บิด: 43° [วัสดุ]
วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (โลหะผสม คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (ปริมาณ คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีปริมาณคาร์บอนมากกว่า 0.45%) / เหล็กกล้า การหล่อ ด์ (SCM) / เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / วัสดุ รีด อะลูมิเนียม (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC)
ประเภทวัสดุเครื่องมือ: เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS)
เกลียวแชมเฟอร์ (ลก.): 2.5