CORDLESS RIVET GUN (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

ข้อควรระวัง
- รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น !!!!
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่ง
- ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 6 เดือน
- แรงดันไฟไทย 220 V
รายละเอียดสินค้า
A MAKITA CORDLESS RIVET GUN
ปืน รีเวท ไร้สายอันทรงพลังจาก Makita
ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ LXT ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เย็นขึ้น และมี อุปกรณ์แหล่งจ่าย มากขึ้นพร้อมไฟเตือน
การออกแบบ ให้ หัว กับพื้นที่แคบ
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รีเวท ที่ใช้งานได้สำหรับ DRV150Z = 2.4, 3.2, 4.0 และ 4.8 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รีเวท ที่ใช้บังคับสำหรับ DRV250Z = 4.8, 6.0 และ 6.4 mm (ไม่สามารถใช้กับหมุดย้ำสแตนเลส 6.0 และ 6.4 ได้)
เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไร้สายของ MAKITA มาพร้อมกับความคล่องตัวสูงและ น้ำหนักเบา เพื่อลดอาการเมื่อยล้าขณะใช้งาน
ปืนยิงรีเวทไร้สาย
ปืน รีเวท ไร้สายอันทรงพลังจาก Makita
ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ LXT ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เย็นขึ้น และมี อุปกรณ์แหล่งจ่าย มากขึ้นพร้อมไฟเตือน
การออกแบบ ให้ หัว กับพื้นที่แคบ
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รีเวท ที่ใช้งานได้สำหรับ DRV150Z = 2.4, 3.2, 4.0 และ 4.8 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รีเวท ที่ใช้บังคับสำหรับ DRV250Z = 4.8, 6.0 และ 6.4 mm (ไม่สามารถใช้กับหมุดย้ำสแตนเลส 6.0 และ 6.4 ได้)
รหัส ผลิตภัณฑ์ ที่ลงท้ายด้วย "Z" = ตัวเครื่อง เท่านั้น (แบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ แยกจำหน่าย)
เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไร้สายของ MAKITA มาพร้อมกับความคล่องตัวสูงและ น้ำหนักเบา เพื่อลดอาการเมื่อยล้าขณะใช้งาน
* แบบหล่อ รับประกันออนไลน์: https://mymakita.in.th/HomeTH/RegisterProduct
* *ศูนย์เทคนิค** คลิก