CORDLESS HOLE PUNCHER (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
MAKITA
ข้อควรระวัง
- รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น !!!!
- กรุณาตรวจสอบ สเปค ผลิตภัณฑ์ ก่อนสั่งซื้อ !!!!
- ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 6 เดือน
- แรงดันไฟไทย 220 V
รายละเอียดสินค้า
เครื่องเจาะรูไร้สาย "มากีต้า"
DPP200 เป็นเครื่องเจาะรูไร้สายที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18 V LXT และสามารถเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 20 มม. ผ่าน แผ่นเหล็ก หนาสูงสุด 8 มม. ปลอดภัยเช่นกันขึ้นอยู่กับ ซีล ที่เลือกสามารถ ดอกสว่าน แบบกลม หรือวงรีได้
เครื่องปั้มรูโลหะหนาไร้สาย "MAKITA"
- พั้นช์ 20 มม. เหล็กอ่อน หนา 8 มม. และสแตนเลส 6 มม- ความสามารถในการ พันช์ แบบกลม หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วย แม่พิมพ์ ที่ถูกต้อง
- รันไทม์สูงสุด 220, 20 มม. รูใน เหล็กอ่อน 6 มม.
- พันช์ จะกลับสู่ ตำแหน่ง เริ่มต้นโดยอัตโนมัติหลังจากรอบเสร็จสิ้น
- หัว มอเตอร์ หมุนได้ 360°
**ศูนย์เทคนิค** คลิก
**ลงทะเบียนรับประกัน ผลิตภัณฑ์ ตามลิงค์ด้านล่าง**
https://mymakita.in.th/HomeTH/RegisterProduct