CORDLESS HEAT GUN (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
MAKITA

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • กรุณาตรวจสอบ สเปค ผลิตภัณฑ์ ก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 6 เดือน

รายละเอียดสินค้า

กระบอกอัดจาระบี "มากีต้า"

นี่คือปืนความร้อนที่ใช้แบตเตอรี่ Li-ion 18 V LXT ที่มีอุณหภูมิอากาศสูงสุด 550 C ออกแบบมาสำหรับการใช้งานไร้สายที่หลากหลาย เช่น การติดกระดาษบนผนัง การอบแห้ง การลอกสติกเกอร์สี การติดตั้ง ท่อ การหดตัวด้วยความร้อน การดัด สายยาง ปลายท่อพลาสติกที่ ยืดหยุ่น หรือตาก วัสดุ บางชนิด เป็นต้น

ปืนความร้อนไร้สาย "มากีต้า"

- ปุ่มหมุน อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิสูงสุด 550°C
- การตั้งค่าระดับเสียงลม 2 สเตจ ให้ผลผลิตสูง 200 ลิตร/นาที และต่ำ 120 ลิตร/นาที
- ล็อค สวิตช์ ทริกเกอร์เพื่อการใช้งานแบบแฮนด์ฟรีที่ง่ายดาย
- หัวฉีด ปลดเร็ว , ดีดหัว หัวฉีด ร้อนโดยไม่ต้อง มือจับ ชิ้นส่วนที่ร้อน
- หัวฉีด มาตรฐาน: ตัวป้องกันกระจก ร่อง กว้าง แผ่นสะท้อนแสง และ หัวฉีด ลดขนาด


**ศูนย์เทคนิค** คลิก

**ลงทะเบียนรับประกัน ผลิตภัณฑ์ ตามลิงค์ด้านล่าง**
https://mymakita.in.th/HomeTH/RegisterProduct