CORDLESS BELT SANDER (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
MAKITA

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • กรุณาตรวจสอบ สเปค ผลิตภัณฑ์ ก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 6 เดือน
  • แรงดันไฟไทย 220 V

รายละเอียดสินค้า

CORDLESS BELT SANDER "MAKITA"

ตะไบ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบไร้แปรงถ่านขนาด 9 มม. ขนาด 18 V ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับผู้ผลิตโลหะ การผลิตช่างทำกุญแจ และธุรกิจการค้าอื่นๆ อีกมากมาย DBS180 สร้างขึ้นด้วย มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน Makita อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง ให้ความเร็ว สายพาน สูงสุด 1,700 ม./นาที ให้การกำจัด วัสดุ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ DBS180 มี แขน สายพาน ที่หมุนได้ 160° ทำให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายในการใช้งานที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีปุ่มหมุนปรับความเร็วได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้มีการ อุปกรณ์ควบคุม และประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานและ วัสดุ หลากหลาย และเบรก แบบใช้ไฟฟ้า การหยุด สายพาน อย่างรวดเร็วเมื่อปล่อยไกปืน ทำให้ผู้ใช้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นระหว่างการใช้งาน เครื่องมือ

CORDLESS BELT SANDER "MAKITA"

- แขน สายพาน หมุนได้ 160° เพื่อความสะดวกในการใช้งานหลากหลายรูปแบบ

- ปุ่มหมุนปรับความเร็วได้ปรับความเร็ว สายพาน สำหรับการขัด วัสดุ ต่างๆ

- มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ให้ 1,700 รอบต่อนาทีเพื่อการกำจัด วัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ

- แบบปรับได้ มุม ไฟ LED ให้เข้ากับทิศทาง แขน สายพาน

- สายพาน เบรก แบบใช้ไฟฟ้า จะหยุด สายพาน อย่างรวดเร็วเมื่อปล่อยไก



**ศูนย์เทคนิค** คลิก

**ลงทะเบียนรับประกัน ผลิตภัณฑ์ ตามลิงค์ด้านล่าง**
https://mymakita.in.th/HomeTH/RegisterProduct