CORDLESS METAL PUNCH (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
MAKITA

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • กรุณาตรวจสอบ สเปค ผลิตภัณฑ์ ก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 6 เดือน
  • แรงดันไฟไทย 220 V

รายละเอียดสินค้า

CORDLESS METAL PUNCH "MAKITA"

Makita 14.4 V แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ไร้สาย กรรไกรไฟฟ้า ตัวเครื่อง มม. เท่านั้น โดดเด่นด้วย พันช์ และ แม่พิมพ์ แบบเดียวกับที่ใช้กับ JN1601 แบบมีสาย ฟังก์ชั่น ป้องกันการรีสตาร์ทเพื่อความปลอดภัย (พร้อมไฟเตือน) ไฟเตือนความจุแบตเตอรี่ โครง มอเตอร์ ตัวเสื้อ ยางที่จับง่าย สวิตช์ /ปิดแบบสไลด์ที่ใช้งานง่ายพร้อม ฟังก์ชั่น ล็อคออน ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันตาและหู อ่านคำแนะนำก่อนใช้งาน ต้องสวม รองเท้าบูท นิรภัยและ ถุงมือ นิรภัย

เลื่อยฉะลุตัดเหล็กไร้สาย"MAKITA"

- หัวกัดแบตเตอรี่ขนาด กรรไกรไฟฟ้า ความจุ เหล็กกล้า สูงสุด 1.6 มม.

- ติดตั้งระบบล็อกสตาร์ทและไฟเตือน (กะพริบ) เพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษ

- จับกระชับมือด้วย มือจับ ที่แคบและถูก การยศาสตร์ และการกระจายน้ำหนักระหว่างส่วน หัว และแบตเตอรี่ที่น่าพึงพอใจ ความสะดวกสบายในการทำงานสูง

- สามารถหมุนได้ 4 ตำแหน่งเพื่อผลงานที่ดีที่สุด

- ตัดได้ 22.5 มิเตอร์ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม 1 ครั้ง (3.0 Ah) สำหรับการตัด เหล็กกล้า สูงสุด 1.6 มม. (400 N/mm²)

- ปลาย: ใช้หัวกัดแบบใช้แบตเตอรี่และ ไขควง ไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่ กรรไกรไฟฟ้า เป็นส่วนผสมที่ลงตัวสำหรับหลังคาและส่วนหน้า



**ศูนย์เทคนิค** คลิก

**ลงทะเบียนรับประกัน ผลิตภัณฑ์ ตามลิงค์ด้านล่าง**
https://mymakita.in.th/HomeTH/RegisterProduct