เกลียว ปปลายแหลมเคลือบ Z-PRO

แบรนด์ :
YAMAWA MFG

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เกลียว ปปลายแหลมเคลือบ Z-PRO
    [คุณสมบัติ]
    ความทนทาน ได้รับการปรับปรุงด้วยผง เหล็กกล้าไฮสปีด พรีเมียมและ การเคลือบผิว พิเศษ
    ประสิทธิภาพการขับเศษ ชิป IC ได้รับการปรับปรุงและความต้านทานการตัดลดลงเนื่องจาก รูปทรง ของคมตัดที่เป็นเอกลักษณ์ ส่งผลให้มี เกลียว ภายในที่ดีและ เครื่องมือ มีอายุการใช้งานยาวนาน
    การรักษาระยะยื่น เครื่องมือ ให้เหมาะสมช่วยให้มี ของไหล หล่อเย็นที่สามารถละลายน้ำได้เพียงพอ
    เหมาะที่สุดสำหรับการแตะโดยใช้ ของไหล ตัดโลหะที่ละลายน้ำได้
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    ขนาด: M2 × 0.4
    คลาส: P2
    การลบคม: 5P
    L: 45 mm
    ℓ: 8 mm
    ℓน: 15 mm
    ℓวินาที: 27 mm
    Ds: 3 mm
    K: 2.5 mm
    ℓก: 5 mm
    จำนวนร่องฟันคมตัด: 2
    [วัสดุ]
    ทั่วไป สเตนเลส ส SUS
    รายละเอียด: เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม SCM เหมาะอย่างยิ่ง
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
    เกลียว ปปลายแหลมเคลือบ Z-PRO | YAMAWA MFG | MISUMI ประเทศไทย