หัว สามขา , หัว ขาตั้งกล้อง TRUSCO 1 t

ข้อควรระวัง
- ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· หากคุณมีท่อนซุงหรือ ท่อเหล็ก เหล็ก คุณสามารถประกอบได้อย่างง่ายดาย
· เหมาะสำหรับการยกและยกของหนักร่วมกับ บล็อค โซ่
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
มุมมองภายนอก

10TH-03

20TH-03
ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์
10TH-03
- พิกัดโหลด: 1 ต
- น้ำหนัก: 5 กก.
20TH-03
- พิกัดโหลด: 2 ต
- น้ำหนัก: 9 กก
ดรออิ้ง
10TH-03

20TH-03

วิธีใช้/ตัวอย่างการใช้งาน
ใช้ เคส

10TH-03
* บล็อค ไม้แขวนเสื้อ บล็อก โซ่ ท่อ และไม้ ขายปลีก/แยกจำหน่าย
วิธีใช้
มุม และระยะการติดตั้ง ท่อเหล็ก

แผนภาพเชิงสัมพันธ์ของ มุม และช่วงการติดตั้ง ท่อเหล็ก
สามเหลี่ยมหน้าจั่วสามด้านถูกสร้างขึ้น และรักษา เหล็กฉาก ของปลายทั้งสองของ ฐานรอง/แผ่นรอง ไว้ที่ 70°
เพื่อความปลอดภัย ให้ ผูก เสาโพสต์ อุปกรณ์รองรับท่อ ด้วย เชือก แล้วยึดให้แน่น
- l: 2 เมตร/ข: 1.5 m
- l: 3 เมตร/ข: 2.1 m
- l: 4 เมตร/ข: 2.7 m
- l: 5 ม./ข: 3.3 m
- l: 6 เมตร/ข: 3.9 m
* ห้ามใช้ท่อที่ยาวเกิน 6 เมตร เพราะจะทำให้รับภาระมากขึ้น
วิธีใช้