สารหล่อลื่น Ichinen PN55 กัน สนิม ทะลุทะลวง

แบรนด์ :
ICHINENCHEMICAL

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • กรุณาตรวจสอบ สเปค ผลิตภัณฑ์ ก่อนสั่งซื้อ !!!!

รายละเอียดสินค้า

PN55 สนิม เจาะทะลุ
[คุณสมบัติ]
การหล่อลื่น ป้องกัน สนิม แบบ น้ำมัน ทะลุ
เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นและคลาย สกรู ที่เป็นสนิม
[รายละเอียดจำเพาะ]
ความจุสินค้าอันตราย: 210 มล.
ทนความร้อน: 120°C
โหลดไฟฟ้า ฟิวชั่น: 1570 นิวตัน
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน: -10 - 130°C
จำนวนเนื้อหา: 1 เคส (420 มล. x 12 ชิ้น)
[การใช้งาน]
รถยนต์: สายคาด บันไดข้าง ที่ปัดน้ำฝน หม้อน้ำ ฯลฯ
วัตถุประสงค์ด้านทั่วไป: ป้องกันการสะท้อนของโลหะที่มีความมันวาว

สารหล่อลื่น อิจิเน็น

- การหล่อลื่น และ การขัดเงา ชิ้นส่วนเลื่อนของโลหะ ไม้ ยาง และพลาสติก
- ด้วยสูตรผสมที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการ การหล่อลื่น จึงให้การหล่อลื่นได้ยาวนานเมื่อเทียบกับน้ำมันหล่อลื่นชนิดอื่นๆ
- ป้องกัน สนิม ได้ดีเยี่ยม (ทดสอบสเปรย์เกลือ 500 ชั่วโมงขึ้นไป) และแสดงผล การหล่อลื่น ในระยะยาว