(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

CORDLESS IMPACT DRIVER (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • กรุณาตรวจสอบ สเปค ผลิตภัณฑ์ ก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 6 เดือน
  • แรงดันไฟไทย 220 V
  • เริ่ม :
    ฿ 1,814.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BTD134Z
DTD129Z
DTD152Z
DTD153Z
DTD154Z
DTD157Z
DTD172Z
TD110DZ
TD111DZ
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แรงดันไฟฟ้า
(V)
แรงบิดสูงสุด
(น·ม)
RPM อัตราผลกระทบ
(IPM)
สกรู ให้แน่น
(มิลลิเมตร)

฿ 3,651.00

CORDLESS IMPACT DRIVER 1 ชิ้น 6 วัน 14.4 155 0-2,400 0-3,200 M5- M14

฿ 6,383.00

CORDLESS IMPACT DRIVER 1 ชิ้น 6 วัน 18 160 0-2,500 0-3,200 M5- M14

฿ 2,841.00

CORDLESS IMPACT DRIVER 1 ชิ้น 6 วัน 18 165 0-2,900 0-3,500 M5-M16

฿ 4,163.60

CORDLESS IMPACT DRILLS 1 ชิ้น 4 วัน 18 170 0 - 3,400 0-3,600 M5 - M16

฿ 5,271.47

CORDLESS IMPACT DRILLS 1 ชิ้น 4 วัน 18 175 ยาก: 0 - 3,600 รอบ/นาที: 0 - 2,100 รอบต่อนาที / นุ่มนวล: 0 - 1,100 รอบต่อนาที ยาก: 0 - 3,800ipm/กลาง: 0 - 2,600ipm / นุ่มนวล: 0 - 1,100ipm M5 -M16

฿ 3,852.89

CORDLESS DRIVER DRILL 1 ชิ้น 4 วัน 18 140 0-3,000/1,300 0 - 4,100/2,000 M5- M14

฿ 6,500.00

CORDLESS IMPACT DRILLS (BODY) 1 ชิ้น 6 วัน 18 180 0-3,600 0 - 3,800 M5 -M16

฿ 1,814.00

CORDLESS IMPACT WRENCH 1 ชิ้น 6 วัน 12 110 0-2,600 0-3,500 M5-M12

฿ 4,255.00

CORDLESS IMPACT WRENCH 1 ชิ้น 6 วัน 12 135 ยาก: 0-3,000 รอบต่อนาที / นุ่มนวล: 0-1,300รอบต่อนาที ยาก: 0-3,900ipm / นุ่มนวล: 0-1,600ipm M5-M14

สเปค พื้นฐาน

  • รายการในชุดที่จำหน่าย
    ตัวเครื่อง เท่านั้น
  • ประเภทที่ชาร์จได้
  • สาย(ม.)
    ไร้สาย
  • คลองเลื่อย รายละเอียดเนื้อหา
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ไขควง ชุดขับมอเตอร์ "มากีต้า"

ตัว ชุดขับมอเตอร์ กระแทกไร้สายที่พัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานหลัก เช่น การขัน สกรู แบบเจาะตนเองหรือส สกรู เครื่องจักร งานเบาให้แน่น

รหัสรุ่น
BTD134Z
DTD129Z
DTD152Z
DTD153Z
DTD154Z
DTD157Z
DTD172Z
TD110DZ
TD111DZ
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แรงดันไฟฟ้า
(V)
แรงบิดสูงสุด
(น·ม)
RPM อัตราผลกระทบ
(IPM)
สกรู ให้แน่น
(มิลลิเมตร)

฿ 3,651.00

CORDLESS IMPACT DRIVER 1 ชิ้น 6 วัน 14.4 155 0-2,400 0-3,200 M5- M14

฿ 6,383.00

CORDLESS IMPACT DRIVER 1 ชิ้น 6 วัน 18 160 0-2,500 0-3,200 M5- M14

฿ 2,841.00

CORDLESS IMPACT DRIVER 1 ชิ้น 6 วัน 18 165 0-2,900 0-3,500 M5-M16

฿ 4,163.60

CORDLESS IMPACT DRILLS 1 ชิ้น 4 วัน 18 170 0 - 3,400 0-3,600 M5 - M16

฿ 5,271.47

CORDLESS IMPACT DRILLS 1 ชิ้น 4 วัน 18 175 ยาก: 0 - 3,600 รอบ/นาที: 0 - 2,100 รอบต่อนาที / นุ่มนวล: 0 - 1,100 รอบต่อนาที ยาก: 0 - 3,800ipm/กลาง: 0 - 2,600ipm / นุ่มนวล: 0 - 1,100ipm M5 -M16

฿ 3,852.89

CORDLESS DRIVER DRILL 1 ชิ้น 4 วัน 18 140 0-3,000/1,300 0 - 4,100/2,000 M5- M14

฿ 6,500.00

CORDLESS IMPACT DRILLS (BODY) 1 ชิ้น 6 วัน 18 180 0-3,600 0 - 3,800 M5 -M16

฿ 1,814.00

CORDLESS IMPACT WRENCH 1 ชิ้น 6 วัน 12 110 0-2,600 0-3,500 M5-M12

฿ 4,255.00

CORDLESS IMPACT WRENCH 1 ชิ้น 6 วัน 12 135 ยาก: 0-3,000 รอบต่อนาที / นุ่มนวล: 0-1,300รอบต่อนาที ยาก: 0-3,900ipm / นุ่มนวล: 0-1,600ipm M5-M14

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

ไขควงกระแทกไร้สาย

- ไขควงไร้สายสำหรับมืออาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องถอด-ประกอบ Nut, Screw
- เหมาะสำหรับการใช้งานขันสกรูอย่างหนัก งานจำนวนมาก และต่อเนื่อง
- สามารถใช้เป็นสว่านด้วยการใส่ดอกสว่านก้าน 6 เหลี่ยมที่ออกแบบมาพิเศษ
- เพิ่มความคล่องตัวด้วย รูปทรง กะทัดรัด และ น้ำหนักเบา
- มาพร้อมกับ ไฟ LED ส่องสว่าง
- มือจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ง่ายต่อ อุปกรณ์ควบคุม
- มือจับทำจากยางพิเศษ จึงคลายความเหนื่อยล้าขณะทำงาน


**ศูนย์เทคนิค** คลิก

**ลงทะเบียนรับประกัน ผลิตภัณฑ์ ตามลิงค์ด้านล่าง**
https://mymakita.in.th/HomeTH/RegisterProduct