CORDLESS IMPACT DRILL (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
MAKITA

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่ง
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 6 เดือน
  • แรงดันไฟไทย 220 V

รายละเอียดสินค้า

CORDLESS IMPACT DRILL

  • การเลือก โหมด ที่ง่ายขึ้นและ ความทนทาน ที่สูงขึ้นของ กลไก เลือกที่ได้จากการเปลี่ยน กลไก เลือกจาก ก้านโยก เป็นการเปลี่ยนรูปแบบ แหวน
  • LED ส่องงานเดี่ยวพร้อมฟังก์ชันเรืองแสงล่วงหน้า/แสงระเรื่อ
  • เกจวัด น้ำมันเชื้อเพลิงของแบตเตอรี่
  • ด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อม มือจับ ตัวจับชิ้นงาน ยางนุ่มพอดีมือของคุณอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ อุปกรณ์ควบคุม และความสะดวกสบายสูงสุด
  • การออกแบบ ที่กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา ยิ่งขึ้นทำได้โดยใช้ มอเตอร์ BLDC และ กลไก คลัทช์ อิเล็กทรอนิกส์ เทียบกับ รุ่น BTP140: · ความยาวรวม สั้นลง 14 มม. · เส้นผ่านศูนย์กลางตัว ตัวเสื้อ มอเตอร์ เล็กลง 4 มม. · น้ำหนักเบาขึ้น 0.1 กก.
  • 4 โหมดการทำงานเพื่อความคล่องตัวสูงสุด · ตัว ชุดขับมอเตอร์ แรงกระแทก · ดอกสว่าน กระแทก · ดอกสว่าน (ความเร็ว 2 ระดับ) · ไขควง สามารถ สกรู Teks ได้
  • กลไก คลัทช์ อิเล็กทรอนิกส์: · มีช่วง แรงบิด คลัทช์ ที่ขยายได้ 1.5-8.0 นาโนเมตรสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย · ปรับ แรงบิด ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า อัตราเร็วในการหมุน เพื่อป้องกันการขันแน่นเกินไป ·สามารถขับ สกรู Teks ที่ 1900 รอบต่อนาทีใน โหมด ความเร็วสูง

CORDLESS IMPACT DRILL
- เทคโนโลยี BL Motor (มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน)
- BL Motor ถูกควบคุมด้วยระบบอิเล็คทรอนิค ช่วยปรับประสิทธิภาพขณะใช้งาน
- ชาร์จครั้งเดียวอยู่ได้นานขึ้น
- เทคโนโลยี BL Motor ทำให้ Motor ระบายความร้อนได้ดีขึ้น ประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถใช้งานได้นานขึ้น
- น้ำหนักเบา เพื่อลดความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน
- มีไฟ LED แจ้งเตือน Battery ที่เหลือ 3 ระดับ
- เทคโนโลยีการปกป้องขั้นสูง (XPT) ที่ออกแบบมาเพื่อการป้องกันฝุ่นและน้ำที่ดีขึ้นสำหรับสภาพการทำงานที่สมบุกสมบัน
- ตัวเครื่องมาพร้อมกับไฟ LED ส่องสว่าง


**ศูนย์เทคนิค** คลิก

**ลงทะเบียนรับประกัน ผลิตภัณฑ์ ตามลิงค์ด้านล่าง**
https://mymakita.in.th/HomeTH/RegisterProduct