เลื่อยชัก

แบรนด์ :
MAKITA

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 6 เดือน

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]
- จำนวน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิน⁻¹): 2,800 SPM/3,000 SPM
- การใช้พลังงาน (W): 1,010 W/1,200 W
- ประเภท ผลิตภัณฑ์: เลื่อย เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก (เลื่อย ท่อเหล็ก)
- แรงดันไฟฟ้า (V): 220 V
- คลองเลื่อย ตัวเครื่อง เครื่องหลัก: ชุด
- ความสามารถในการตัด ท่อเหล็ก (มม.): 130
- ความสามารถในการตัด ไม้ (มม.): 255
- สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.): 28
- เชือก: 2 m
- อุปกรณ์เสริม: ใบมีด

เลื่อยชัก

- เครื่องมือ นี้ใช้สำหรับเลื่อย ไม้ พลาสติก โลหะ และ วัสดุก่อสร้าง รับแรงกระแทกอย่างแรงได้ เหมาะสำหรับการตัด แบบตรง และโค้ง
- ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อม ด้ามจับทำจากยางนุ่ม กระชับมือ
- มีทรกเกอร์ปรับความเร็วเพื่อให้ตัดได้อย่างแม่นยำในงานแต่ละประเภท
- การเปลี่ยนใบมีดและปรับมีด ทำได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย


**ศูนย์เทคนิค** คลิก

**ลงทะเบียนรับประกัน ผลิตภัณฑ์ ตามลิงค์ด้านล่าง**
https://mymakita.in.th/HomeTH/RegisterProduct
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
เลื่อยชัก | MAKITA | MISUMI ประเทศไทย