CORDLESS RECIPRO SAW (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
MAKITA

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • กรุณาตรวจสอบ สเปค ผลิตภัณฑ์ ก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 6 เดือน
  • แรงดันไฟไทย 220 V
  • บางรุ่นไม่รวมแบตเตอรี่!

รายละเอียดสินค้า

เลื่อย ฉลุไร้สาย "มากีต้า"

เลื่อยชักไฟฟ้า ไร้สายเป็นส่วนหนึ่งของ เครื่องมือ ไร้สาย มีตัวเลือกทริกเกอร์และ สวิตช์ พาย จับถนัดมือ ใช้ได้ทั้งใบเลื่อย ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ เลื่อย เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วตัวแปรโดย ความดัน ทริกเกอร์ แบตเตอรี่แบบสไลด์ออนพร้อม เกจวัด เชื้อเพลิงแบตเตอรี่ LED 4 สเตจ วงจรป้องกันแบตเตอรี่เพื่อป้องกันแบตเตอรี่เสียหายจากการคายประจุเกิน อุณหภูมิสูง หรือ กระแสไฟฟ้า เกิน

เลื่อยชักไร้สาย

- มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน (BL Motor)
- XPT (เทคโนโลยีการป้องกันสูงสุด)
- การปรับความเร็วหลายระดับ
- ระบบเบรกไฟฟ้า
- ความเร็วสม่ำเสมอ
- ไฟส่องสว่างติดมากับเครื่อง
- การออกแบบให้มีขนาดพอดีมือสำหรับลักษณะการตัดที่แตกต่างกัน เช่น การตัดเหนือศีรษะและการตัดกลับหัว
- มือจับตัวเครื่องทำจากวัสดุอีลาสโตเมอร์ ช่วยให้ผู้ใช้ตัวเครื่องได้แน่นขึ้น


**ศูนย์เทคนิค** คลิก

**ลงทะเบียนรับประกัน ผลิตภัณฑ์ ตามลิงค์ด้านล่าง**
https://mymakita.in.th/HomeTH/RegisterProduct