พัดลมระบายอากาศ แบบพกพา - SJF-T604A-9B

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ระยะการไหลของอากาศ 65 เมตร: การ ระบบระบายอากาศ ที่ทรงพลังและ ปริมาณลม ที่สูงถึง 65 ม. (60 Hz)
· แบบปรับได้ 180°: มุม การไหลของอากาศสามารถปรับได้ 180°
· การทำงานที่ปลอดภัยและการเคลื่อนย้ายที่ง่าย: ลูกล้อ 4 ล้อ พร้อมเบรคทำให้ พัดลมระบายความร้อน มีความเสถียรระหว่างการทำงาน เคลื่อนย้ายสะดวกเมื่อจำเป็น
· การ การออกแบบ เสียงรบกวนต่ำ: การออกแบบ ใหม่ เงียบ ปล่อย เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง 72 dB เท่านั้น
· พลังงานต่ำมาก: ใช้พลังงานต่ำมาก น้อยกว่า รุ่น ก่อน 23%
| รหัสรุ่น | SJF-T604A-9B | |
|---|---|---|
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 3 เฟส 380 V, 50 Hz | |
| ใบมีดลบคม พัดลมระบายความร้อน | เส้นผ่านศูนย์กลาง | 600 mm |
| จำนวน | 4 ใบมีด | |
| มอเตอร์ | เอาต์พุต ขนาดเกลียว | 1.5 กิโลวัตต์ |
| โปแลนด์ | 4 ขั้ว | |
| การใช้พลังงาน | 850 W | |
| พิกัดกระแสไฟฟ้า | 2.35 A | |
| ปริมาณอากาศสูงสุด | 500 ลบ.ม./นาที | |
| เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง | 72 เดซิเบล | |
| น้ำหนัก | 90 กก | |
| ขนาด (มม.) | W1066 x D755 x H1177 | |