ไฮไฮ-มิเซบัน EL3110K/EL3130K

แบรนด์ :
PANASONIC

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    อุปกรณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย
    [คุณสมบัติ]
    โหมด การประกาศ: ไฟแสดงสถานะ การแจ้งเตือนจะเปิดขึ้น
    คุณสามารถเลือกเสียงได้ 3 ประเภท
    โหมด สัญญาณเตือน: ไฟแสดงสถานะ สัญญาณเตือน จะเปิดขึ้น
    สามารถเลือกหยุดอัตโนมัติหลังจาก 3 ถึง 60 วินาที (แบบแปรผัน) หรือแจ้งเตือนต่อเนื่อง ( สัญญาณเตือน ทันที)
    โหมด ปิด: ไฟ ไฟบอกสถานะ การแจ้งเตือนและเตือนก็จะดับลงด้วยเช่นกัน
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    มี อุณหภูมิใช้งาน: -20°C to 50°C,ความกว้าง (มม.): 120,น้ำหนัก epth (มม.): 45.5,ความสูง (มม.): 170,ความเร็วในการตรวจจับ: 0.2 วินาทีและมี พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่),12 V DC (ไฟสปอตไลท์, ตัวรับ) และน้ำหนัก 600 กรัม