ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ ขนาดสั้นหนา สำหรับเหล็กกล้าความแข็งสูง_AE-MSS-H
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ชนิดเหลี่ยมและชนิดรัศมีหลายฟันที่ออกแบบมาสำหรับการกัดเหล็กกล้าความแข็งสูงที่มีความน่าเชื่อถือและให้ประสิทธิภาพสูง
· [หมายเหตุ]:
· แบบสั้น: AE-MS-H
· แบบสั้นหนา: AE-MSS-H
การเคลือบ DUROREY ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานกับเหล็กกล้าความแข็งสูงโดยเฉพาะ ทำให้เครื่องมือทนต่อการแตกบิ่นแม้ใช้งานกับในวัสดุที่ค่าความแข็งเกิน 60 HRC ทำให้เครื่องมือมีอายุการใช้งานยาวนานและทำการกัดด้วยความเร็วสูงได้
ดอกเอ็นมิลชนิดเหลี่ยมและชนิดรัศมีหลายฟัน สำหรับเหล็กกล้าความแข็งสูง
AE-MSS-H: ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ขนาดสั้นหนาสำหรับเหล็กกล้าความแข็งสูง

1 การเคลือบผิว DUROREY ที่พัฒนาขึ้นใหม่ช่วยให้ทนความร้อนได้ดียิ่งขึ้น และมีความแกร่งสูง ซึ่งเหมาะสำหรับงานกัดเหล็กกล้าความแข็งสูง!
2 รูปทรงปลายนำแบบแปรผันช่วยลดการสั่นสะเทือน
3 ลักษณะคมตัดมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้สามารถตัดเฉือนเหล็กกล้าความแข็งสูงได้อย่างน่าเชื่อถือ
ข้อมูล
แสดงให้เห็นถึงความทนทานที่ยอดเยี่ยมในการตัดเฉือนเหล็กกล้าที่มีความแข็งสูงด้วยความเร็วสูง


ให้ความทนทานที่มีความสม่ำเสมอในการตัดเฉือนเหล็กกล้าความแข็งสูง
แนะนำ ผลิตภัณฑ์
| รหัสสินค้า | หมายเลข EDP | DC× LU | LF | APMX | LH | DCON | DN | θk | ความยาวที่ใช้งานได้ตามมุมเอียง | ฟัน | ชนิด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° | |||||||||||
| AE-MSS-H-3 × 9 | 8549830 | 3 × 9 | 45 | 4.5 | 14.8 | 6 | 2.85 | 5.78° | 9.46 | 9.87 | 10.23 | 10.62 | 11.48 | 4 | 1 |
| AE-MSS-H-4 × 12 | 8549831 | 4 × 12 | 50 | 6 | 16 | 6 | 3.85 | 3.59° | 12.6 | 13.09 | 13.56 | 14.07 | 15.21 | 4 | 1 |
| AE-MSS-H-5 × 15 | 8549832 | 5 × 15 | 60 | 7.5 | 17.1 | 6 | 4.85 | 1.68° | 15.72 | 16.3 | 16.88 | — | — | 4 | 1 |
| AE-MSS-H-6 × 18 | 8549833 | 6 × 18 | 80 | 9 | — | 6 | 5.85 | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 |
| AE-MSS-H-8 × 24 | 8549834 | 8 × 24 | 90 | 12 | — | 8 | 7.85 | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 |
| AE-MSS-H-10 × 30 | 8549835 | 10 × 30 | 100 | 15 | — | 10 | 9.85 | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 |
| AE-MSS-H-12 × 36 | 8549836 | 12 × 36 | 110 | 18 | — | 12 | 11.8 | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 |
1.5 x D ความยาวในการตัด (ความยาวคอ 3 x D)