ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ ขนาดสั้น สำหรับเหล็กกล้าความแข็งสูง_AE-MS-H
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ชนิดเหลี่ยมและชนิดรัศมีหลายฟันที่ออกแบบมาสำหรับการกัดเหล็กกล้าความแข็งสูงที่มีความน่าเชื่อถือและให้ประสิทธิภาพสูง
· [หมายเหตุ]:
· แบบสั้น: AE-MS-H
· แบบสั้นหนา: AE-MSS-H
การเคลือบ DUROREY ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานกับเหล็กกล้าความแข็งสูงโดยเฉพาะ ทำให้เครื่องมือทนต่อการแตกบิ่นแม้ใช้งานกับในวัสดุที่ค่าความแข็งเกิน 60 HRC ทำให้เครื่องมือมีอายุการใช้งานยาวนานและทำการกัดด้วยความเร็วสูงได้
ดอกเอ็นมิลชนิดเหลี่ยมและชนิดรัศมีหลายฟัน สำหรับเหล็กกล้าความแข็งสูง
AE-MS-H: ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์แบบสั้น สำหรับเหล็กกล้าความแข็งสูง

1 การเคลือบผิว DUROREY ที่พัฒนาขึ้นใหม่ช่วยให้ทนความร้อนได้ดียิ่งขึ้น และมีความแกร่งสูง ซึ่งเหมาะสำหรับงานกัดเหล็กกล้าความแข็งสูง!
2 รูปทรงปลายนำแบบแปรผันช่วยลดการสั่นสะเทือน
3 ลักษณะคมตัดมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้สามารถตัดเฉือนเหล็กกล้าความแข็งสูงได้อย่างน่าเชื่อถือ
ข้อมูล
แสดงให้เห็นถึงความทนทานที่ยอดเยี่ยมในการตัดเฉือนเหล็กกล้าที่มีความแข็งสูงด้วยความเร็วสูง


ให้ความทนทานที่มีความสม่ำเสมอในการตัดเฉือนเหล็กกล้าความแข็งสูง
แนะนำ ผลิตภัณฑ์
| รหัสสินค้า | EDP NO | DC | LF | APMX | LH | DCON | ฟัน | ชนิด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-MS-H-1 | 8549710 | 1 | 60 | 2.5 | 12.7 | 6 | 4 | 1 |
| AE-MS-H-1.5 | 8549715 | 1.5 | 60 | 3.8 | 13 | 6 | 4 | 1 |
| AE-MS-H-2 | 8549720 | 2 | 60 | 5.0 | 13.9 | 6 | 4 | 1 |
| AE-MS-H-2.5 | 8549725 | 2.5 | 60 | 6.3 | 15 | 6 | 4 | 1 |
| AE-MS-H-3 | 8549730 | 3 | 60 | 7.5 | 15.4 | 6 | 4 | 1 |
| AE-MS-H-4 | 8549740 | 4.0 | 60 | 10.0 | 16 | 6 | 4 | 1 |
| AE-MS-H-5 | 8549750 | 5 | 60 | 12.5 | 16.7 | 6 | 4 | 1 |
| AE-MS-H-6 | 8549760 | 6.0 | 60 | 15.0 | — | 6 | 6 | 2 |
| AE-MS-H-8 | 8549780 | 8 | 70 | 20.0 | — | 8 | 6 | 2 |
| AE-MS-H-10 | 8549810 | 10.0 | 80 | 25.0 | — | 10 | 6 | 2 |
| AE-MS-H-12 | 8549812 | 12 | 90 | 30.0 | — | 12 | 6 | 2 |
AE-MS-H (รัศมี) φ3×R0.2~φ12×R3