สกรูหัวจมหกเหลี่ยม, สเตนเลส, การชุบผิว พิเศษ , เกลี่ยวครึ่ง

แบรนด์ :
SUNCO

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น ดูรายละเอียดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
  • อุปทานของ ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่เสถียร และผลิตภัณฑ์บางอย่างมีระยะเวลาในการจัดส่งนาน โปรดทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

สกรูหัวจมหกเหลี่ยม ที่มีประโยชน์มากในฉากที่หลากหลาย ผู้ผลิต มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมาย รวมทั้งขนาดและการปรับ พื้นผิว
[วัสดุ]
· เทียบเท่ากับ SUS304
[กระบวนการเตรียมผิว]
· เคลือบสีดำ / การเคลือบผิว น้ำยาล็อคเกลียว (ALOK)/ กระบวนการชุบผิวสีบรอนซ์เข้ม

 

ดรออิ้ง

เกลี่ยวครึ่ง

สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้อง

 

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

* เกลี่ยวครึ่ง

  • โปรดทราบว่าชิ้นส่วนบางส่วนอาจไม่พร้อมใช้งานแม้ว่าจะแสดงใน โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน ด้านล่าง นอกจากนี้ บางขนาดไม่สามารถเลือกใน "การระบุ สเปค/ มิติ" ได้

หน่วย: มม.

ขนาดเกลียว (M)ระยะพิทช์ (พี)DKkS
สูงสุด
( ขนาด มาตรฐาน )*1
สูงสุด^*2ต่ำสุดสูงสุด
(ขนาด มาตรฐาน )
ต่ำสุดขนาดเกลียว (ขนาด มาตรฐาน)สูงสุดต่ำสุด
M1.40.302.62.742.461.41.261.31.361.32
M1.60.353.03.142.861.61.461.51.561.52
M20.403.83.983.622.01.861.51.581.52
M2.5
(M2.5)
0.454.54.684.322.5
(2.6)
2.36
(2.46)
2.02.082.02
M30.505.55.685.323.02.862.52.582.52
M40.707.07.226.784.03.823.03.083.02
M50.808.58.728.285.04.824.04.0954.02
M61.0010.010.229.786.05.705.05.1405.02
M81.2513.013.2712.738.07.646.06.1406.02
M101.5016.016.2715.7310.09.648.08.1758.025
M121.7518.018.2717.7312.011.5710.010.17510.025
(M14)2.0021.021.3320.6714.013.5712.012.21212.032
M162.0024.024.3323.6716.015.5714.014.21214.032
(M18)2.5027.027.3326.6718.017.5714.014.21214.032
M202.5030.030.3329.6720.019.4817.017.23017.050
M243.0036.036.3935.6124.023.4819.019.27519.065
M303.5045.045.3944.6130.029.4822.022.27522.065
M364.0054.054.4653.5436.035.3827.027.27527.065
M424.5063.063.4662.5442.041.3832.032.3332.08
  • * 1 เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด ไม่มี ขึ้นลาย
  • * 2 เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดพร้อม ขึ้นลาย

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

โต๊ะวางชิ้นงาน การผสม วัสดุ / กระบวนการเตรียมผิว

กระบวนการเตรียมผิว
 N/A ชุบผิวโครเมี่ยม ชุบโครเมต กระบวนการเคลือบ Geomet การชุบผิว น้ำตาลเยอรมัน ดีบุก โคบอลต์ การเคลือบผิวป้องกันสนิมแบบ ชุบผิวนิกเกิล กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม LAFRE® เคลือบด้วย สารทำปฏิกริยา ล็อค (ALOK) เคลือบด้วย สารทำปฏิกริยา ป้องกันการคลายตัว (F-Lock) นิกเกิล ดำ การเคลือบผิว สีดำ ไตรวาเลนท์สีดำ ไตรวาเลนท์สีขาว การเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ (รมดำ) การชุบผิว ทองเหลือง ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
วัสดุSCM
สเตนเลสเทียบเท่ากับ SUS304
SUS310S
SUS316L
SUS430
A7050
ไททาเนียม64 ไททาเนียม

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

กระบวนการเตรียมผิว (อ้างอิง)

ภาพอ้างอิงกระบวนการเตรียมผิวคุณสมบัติ
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องไตรวาเลนท์สีดำ· ราคาถูกและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดี
· ทดแทน โครเมต ดำ
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องไตรวาเลนท์สีขาว· ราคาถูกและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดี
· ทางเลือก ชุบไบร์ทโครเมี่ยม และ โครเมต
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องชุบผิวนิกเกิล· ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม นิกเกิล มันวาว
· ใช้สำหรับตกแต่งเพราะมีสี
· ทองแดง บน ฐานรอง/แผ่นรอง มี ความนำไฟฟ้า ได้ดีเป็นพิเศษ และยังใช้สำหรับชิ้นส่วนไฟฟ้าด้วย
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องนิกเกิล ดำ· ความทนทานต่อการกัดกร่อน เกือบจะเหมือนกับ ชุบผิวนิกเกิล
· สีอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับโปรเซสเซอร์
· โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อการตกแต่งที่แข็งแกร่ง
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องการชุบผิว น้ำตาลเยอรมัน· การ การชุบผิว โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการตกแต่ง
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องการชุบผิว ทองเหลือง· การชุบผิว ทองเหลือง
· เนื่องจากสีอาจใช้แทนการ ชุบทอง ได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปจะหมองลง
· ใช้สำหรับเครื่องประดับ อุปกรณแสงส่องสว่าง ของเบ็ดเตล็ด ฯลฯ โดยใช้ประโยชน์จากสี
· ความทนทานต่อการกัดกร่อน
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องน้ำยาล็อคเกลียว (ALOK)น้ำยาล็อคเกลียว: คุณสมบัติ ALOK
· ปลอดภัยด้วยส่วนผสมจากพืช
· การเก็บรักษาที่ดีในระยะยาว
· สี: เหลืองเขียว
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องน้ำยาล็อคเกลียว (F-Lock)น้ำยาล็อคเกลียว: คุณสมบัติ F-Lock
· ความ ความยืดหยุ่น ที่ดีเยี่ยม ความยืดหยุ่น ทนต่อการขัดถู และ ทนน้ำมัน
·สี: ม่วง
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องการเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ (รมดำ)· ใช้เป็น ฐานรอง/แผ่นรอง การทำสี/การทาสี/การพ่นสี
· ลักษณะภายนอก จะมันวาวหรือไม่
· ความทนทานต่อการกัดกร่อน
· บางครั้งเรียกว่า การเคลือบผิวด้วยวิธีการทางเคมี (Parkerizing), เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า· ความทนทานต่อการกัดกร่อน เสียดสีได้ดีเยี่ยม
· ตัวนำ อโลหะ เป็นไปได้
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องชุบโครเมต· โครเมต ที่มีสีถูกต้อง
· การชุบด้วยไฟฟ้าแบบทั่วไปใน สกรู
· ราคาถูกและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดี
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องการเคลือบผิวป้องกันสนิมแบบ· ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม ทนความร้อน ความทนทานต่อการกัดกร่อน ป้องกัน สนิม และทนต่อเกลือเมื่อเปรียบเทียบกับการชุบด้วยไฟฟ้า
· เนื่องจากความหนาของ ฟิล์ม มีความหนาจึงไม่เหมาะกับชิ้นส่วนขนาดเล็ก และอาจส่งผลต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง ได้
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องกระบวนการเคลือบ Geomet· ทนความร้อน และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
· เคลือบ ฟิล์ม บางป้องกัน สนิม สูงโดยไม่ต้องกังวลเรื่องไฮโดรเจนเปราะ
· แม้ว่าจะแสดงเป็น การชุบผิว แต่ก็เป็นการบำบัดด้วยภาพวาด
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม· เพื่อให้ถูกต้อง โครเมต มันวาว
· การ ชุบสังกะสี แบบใช้ไฟฟ้า ทั่วไปบน สกรู
· ราคาถูกแต่ด้อยกว่า โครเมต เล็กน้อยในด้าน ความทนทานต่อการกัดกร่อน
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องดีบุก โคบอลต์· อาจเลือกใช้แทนการ ชุบผิวโครเมี่ยม ได้เนื่องจากสีของมัน
· ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ไม่ดีแต่ราคาถูกกว่า ชุบผิวโครเมี่ยม
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องLAFRE®· บางกว่า Geomet
· ทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องชุบผิวโครเมี่ยม· ความทนทานต่อการกัดกร่อน เสียดสีได้ดีเยี่ยม
· ทนต่อการเปลี่ยนสี
· สามารถคงความสวยงามไว้ได้นาน
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี· ฟิล์ม ที่บังคับให้ออกซิไดซ์ พื้นผิว
· ปรับปรุง ความทนทานต่อการกัดกร่อน ขัดถู
· โดยปกติ "อ กระบวนการอโนไดซิ่ง" หมายถึงอ ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี ไม่มีสี
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องสีดำ (BK/SS สีดำ)· ใช้ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิด้วยสารเคมีและปฏิกิริยาอัลคาไลน์
· ไม่มีการปรับปรุงความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ของ วัสดุ และมีการเปลี่ยนสีเมื่อเวลาผ่านไป

* รูปภาพอ้างอิงแสดงการปรับสภาพ กระบวนการเตรียมผิว และมีการโพสต์ผลิตภัณฑ์บางประเภทที่มีรูปร่างแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในหน้านี้

* สีของภาพอ้างอิงอาจแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์ จริงขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ของเบราว์เซอร์และจอภาพของคุณ