ดอกกัดเกลียวแบบหนึ่งรอบ AT-1

แบรนด์ :
OSG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· รูปทรงตัดด้านขวาและเกลียวซ้ายช่วยป้องกันการโค้งงอ
· ระยะห่างไม่เท่ากันและรูปทรงฟันนำที่แตกต่างกันช่วยลดการสั่นสะเทือน
· เคลือบผิว EgiAs เพื่อให้มีความต้านทานการสึกหรอและความแกร่งที่ยอดเยี่ยม
เคล็ดลับในการตัด 1 รอบ
ทำให้เกิดความผิดพลาดแบบเกจเอาท์ช้าลง สามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือให้นานขึ้นด้วยการกำจัด "การตัดเป็นศูนย์"
คุณสมบัติ
เคล็ดลับในการตัด 1 รอบวิวัฒนาการจากการตัด 2 รอบแบบธรรมดามาเป็นการตัด 1 รอบ โดยการป้องกันการโค้งงอและลดเวลาในการตัด
● ระยะห่างไม่เท่ากัน / รูปทรงฟันนำที่แตกต่างกัน: เพื่อลดการสั่นสะเทือน
● รูปทรงตัดด้านขวาและเกลียวซ้าย: เพิ่มความเสถียรของเครื่องมือ
● การเคลือบผิว EgiAs: เพื่อความทนทานต่อการสึกหรอที่ยอดเยี่ยม
● คาร์ไบด์เม็ดละเอียดพิเศษ: เพื่อความทนทานต่อการสึกหรอและความเหนียวที่สูง
ADVANTAGES OF USING THREAD MILLS
● เครื่องมือที่สามารถตัดชิ้นงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลากหลายขนาดด้วยเครื่องมือชิ้นเดียวเครื่องมือชิ้นเดียวสามารถตัดเกลียวขนาดแตกต่างกันได้ เช่น M10 × 1.5, M12 × 1.5 และ M16 × 1.5 หากระยะพิตช์เท่ากัน
● ตัดเกลียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ด้วยเครื่องมือที่ใช้พลังงานต่ำ
เส้นผ่านศูนย์กลางประสิทธิผลของเกลียวภายใน ซึ่งเคยกำหนดได้ยาก สามารถวัดแบบอ่านค่าได้แล้วในปัจจุบัน
ดอกกัดเกลียวจะตัดเศษเป็นชิ้นเล็ก ๆ และดีดออกอย่างราบรื่น ทำให้มั่นใจได้ว่าการตัดเกลียวจะมีเสถียรภาพและปราศจากปัญหา
● ท่อเทเปอร์ความละเอียดสูง (ไม่มีเครื่องหมายหยุด)
เกลียวอัดลมโดยไม่มีเครื่องหมายหยุด
● การตัดเกลียวในรูเจาะโดยมีค่าเผื่อเล็กน้อย
ดอกกัดเกลียวจะตัดเกลียวใกล้กับก้นรูมากกว่าการต๊าป โดยเหลือสันเกลียวที่ไม่ได้ตัดเพียงอันเดียว