ใบมีดคัตเตอร์ เม็ดมีด

แบรนด์ :
MITSUBISHI MATERIALS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    MITSUBISHI วัสดุ ปลาย (สำหรับงานกัด) ใบมีดคัตเตอร์ เม็ดมีด

    คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

    ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

    การออกแบบ ล้ำสมัยที่ให้งานที่วางใจได้

    ใบมีดคัตเตอร์ เม็ดมีด สเปค ผลิตภัณฑ์ 1

    ขอบปัดน้ำฝน: ขอบปัดน้ำฝนให้ พื้นผิว สำเร็จที่ดีในพื้นที่ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบ
    ขอบตัด แบบตรง: แบบตรง ได้รับการยึดไว้จนถึงระยะกินลึกสูงสุด (APMX) ทำให้การกัดอัตราป้อนสูงมีความเสถียรแม้ในระหว่างการตัดแบบขัดจังหวะ
    ขอบตัดเล็กน้อย: เนื่องจากคมตัดเป็น แบบตรง เศษตัดจึงถูกสร้างขึ้นอย่างมั่นคงแม้ในระหว่างการลาดเอียงที่สูงชัน

    เม็ดมีด มีดที่แข็งแกร่ง
    ความหนาที่เพิ่มขึ้นช่วยป้องกันไม่ให้ เม็ดมีด มีดเสียหายและ ตัวเครื่อง หลักไม่เสียหาย

    ข้อมูล สเปค ผลิตภัณฑ์ เม็ดมีด มีด JOMU 2

    การ อุปกรณ์ควบคุม เศษตัด ที่ดีด้วยแนวขอบคมตัดที่ไม่เหมือนใคร
    แนวสันคมตัดที่ไม่เหมือนใครสร้างเศษโค้งงอขนาดกะทัดรัดและยับยั้งการอุดตันของเศษ เศษตัด ของ ตัวเครื่อง เครื่องมือ หลักและ สายพานลำเลียง ชิป IC

    ใบมีดคัตเตอร์ เม็ดมีด สเปค ผลิตภัณฑ์ 3

    เกรด คาร์ไบด์ เคลือบสำหรับ กระบวนการแปรรูป ตัดโดยการ การรีด
    MV1020

    การ การเคลือบผิว อัลริช / ทนต่อการเสียดสีขั้นสูงและทนต่อแรงกระแทกจากความร้อน

    การ การเคลือบผิว อัลริชที่ไม่เปลี่ยนโครงสร้างผลึกแม้ว่าอัตราส่วนเนื้อหาอัลจะเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาโดย กระบวนการแปรรูป การเคลือบผิว ใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเฉพาะ เพื่อให้ได้อัตราส่วนอัลเนื้อหาสูงและ ความแข็ง ของ ฟิล์ม สูง
    ด้วยการปรับปรุงความต้านทานการเกิดออกซิเดชันอย่างมากนอกเหนือจาก ความแข็ง ของ ฟิล์ม จึงมีความทนทานต่อการขัดถูที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง
    นอกจากนี้ เนื่องจากการ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยมเป็นพิเศษ จึงมีความเสถียรในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ดีเยี่ยม ไม่เพียงแต่ในการตัดแบบแห้งเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการตัดแบบเปียกซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดรอยร้าวจากความร้อนในอดีตด้วย

    ข้อมูล สเปค ผลิตภัณฑ์ เม็ดมีด มีด JOMU 4
    ใบมีดคัตเตอร์ เม็ดมีด สเปค ผลิตภัณฑ์ 5

    MV1020 คริสตัลอิมเมจ

    เกรด คาร์ไบด์ เคลือบ PVD สำหรับ กระบวนการแปรรูป ตัดโดยการ การรีด
    MP6100 / MP7100 / MP9100 ซีรีส์

    เทคโนโลยี TOUGH-Σ (เทคโนโลยี Tough-Sigma)
    บรรลุ ความแกร่ง (TOUGH) โดยการผสานรวมเทคโนโลยี การเคลือบผิว ที่ยอดเยี่ยม (Σ)

    ใบมีดคัตเตอร์ เม็ดมีด สเปค ผลิตภัณฑ์ 6

    ชั้น ฐานรอง/แผ่นรอง สูง al- (al, ti) N: ปริมาณอัลคาไลน์ที่เพิ่มขึ้นทำให้ ความแข็ง ของ ฟิล์ม ดีขึ้น และเฟส ความแข็ง สูงเสถียร ปรับปรุงความต้านทานการเสียดสี ความต้านทานการแตกร้าว และความต้านทาน ป้องกันการเชื่อมติด ระหว่างการตัด
    โครงสร้างแบบลามิเนตช่วยป้องกันการแตกร้าวและเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ

    VP15TF
    VP15TF เป็น เกรด คาร์ไบด์ เคลือบ PVD ที่มีความทนทานต่อการเสียดสีสูงและทนต่อการสึกหรอที่ สมดุล และช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ได้อย่างมั่นคง
    VP30RT
    VP30RT มีความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม และเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สเตนเลส และการตัด เหล็กกล้าทั่วไป ที่มีความแข็งแรงเป็นพักๆ

    เกรด คาร์ไบด์ เคลือบ CVD สำหรับ กระบวนการแปรรูป ตัด เหล็กกล้า / สเตนเลส โดยการ การรีด
    MC7020

    ช่วยลดการเสียดสีของหลุมอุกกาบาตที่เกิดขึ้นในบริเวณที่มีความเร็วสูง และให้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่เสถียรแม้ในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูง

    ใบมีดคัตเตอร์ เม็ดมีด U สเปค ผลิตภัณฑ์ 7
    • ปรับปรุงความต้านทานการขัดถู
      ชั้น Al2O3 ที่ทนต่อการเสียดสีสูง เม็ดขัด ละเอียด และ ละเอียด TiCN ที่มีเส้นใยละเอียดช่วยให้ทนต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยมใน กระบวนการแปรรูป ตัดเหล็ก / สเตนเลส นเลสสตี เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โดยการ การรีด
    • ปรับปรุงความต้านทานการสึกหรอ
      ด้วยการใช้ วัสดุฐาน ซีเมนต์ คาร์ไบด์ เฉพาะด้าน ที่มี ความแกร่ง ที่ดีเยี่ยมและทนต่อการแตกร้าวจากความร้อน คมตัดจึงถูกระงับการแตกหักอย่างกะทันหัน
    • การปราบปรามความเสียหายที่ผิดปกติ
      "การ การเคลือบผิว สีดำสนิทเป็นพิเศษ" บน พื้นผิว ที่เรียบมากช่วยลดความเสียหายที่ผิดปกติ เช่น รอยบิ่นจากการเชื่อม

    การเปรียบเทียบพื้นผิว การเคลือบผิว

    ใบมีดคัตเตอร์ เม็ดมีด สเปค ผลิตภัณฑ์ 8

    การเคลือบผิว ธรรมดา

    ใบมีดคัตเตอร์ เม็ดมีด สเปค ผลิตภัณฑ์ 9

    การเคลือบผิว สีดำสนิทเป็นพิเศษ

    ข้อมูลประสิทธิภาพ/การทดสอบ

    ใบมีดคัตเตอร์ประสิทธิภาพ เม็ดมีด / ข้อมูลการทดสอบ 1
    "เงื่อนไขการตัด"
    วัสดุชิ้นงาน: SCM440
    เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเตอร์: DCX=⌀63 mm
    ความเร็วในการตัด: vc = 150 ม./นาที
    อัตราการป้อน: fz = 1.5 มม./ตัน
    ความลึกของการตัด: ap = 1.5 มม.
    ตัดความกว้าง: ae = 31.5 mm
    แบบหล่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ใบมีดลบคม เดี่ยว
    สภาวะการตัดเฉือนที่ทำให้เกิดการเริ่มตัดด้วย โหลดไฟฟ้า กะทันหัน

    เหล็กหล่อเหนียว เหนียว FCD700 การเปรียบเทียบความต้านทานการขัดถู

    ใบมีดคัตเตอร์ประสิทธิภาพ เม็ดมีด / ข้อมูลการทดสอบ 2
    "เงื่อนไขการตัด"
    วัสดุชิ้นงาน: FCD700
    เครื่องมือ ที่ใช้: WJX14
    อินเสิร์ท: JOMU140715ZZER-M
    ความเร็วในการตัด: vc = 220 ม./นาที
    อัตราการป้อน: fz = 1.0 มม./ตัน
    ความลึกของการตัด: ap = 1.0 มม.
    ตัดความกว้าง: ae = 45 mm
    โหมด ตัด: การตัดแบบขลุ่ยเดี่ยวแบบแห้ง
    ใบมีดคัตเตอร์ประสิทธิภาพ เม็ดมีด / ข้อมูลการทดสอบ 3

    MV1020 (30.4 ม.)

    ใบมีดคัตเตอร์ประสิทธิภาพ เม็ดมีด / ข้อมูลการทดสอบ 4

    ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป A (13.6 ม.)

    ใบมีดคัตเตอร์ประสิทธิภาพ เม็ดมีด / ข้อมูลการทดสอบ 5

    ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป B (15.2 ม.)

    ใบมีดคัตเตอร์ประสิทธิภาพ เม็ดมีด / ข้อมูลการทดสอบ 6

    ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป C (12.8 ม.)

    เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม SCM440 การเปรียบเทียบความต้านทานการขัดถู
    MC7020 มีความทนทานต่อการสึกหรอของหลุมอุกกาบาตที่ดีเยี่ยมในระหว่างการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูง

    ใบมีดคัตเตอร์ประสิทธิภาพ เม็ดมีด / ข้อมูลการทดสอบ 7
    "เงื่อนไขการตัด"
    วัสดุชิ้นงาน: SCM440
    เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเตอร์: DCX=⌀63 mm
    อินเสิร์ท: JOMU140715ZZER-M
    ประเภทวัสดุ: MC7020
    ความเร็วในการตัด: vc = 230 ม./นาที
    อัตราการป้อน: fz = 1.5 มม./ตัน
    ความลึกของการตัด: ap = 1.5 มม.
    ตัดความกว้าง: ae = 45 mm
    โหมด ตัด: การตัดแบบขลุ่ยเดี่ยวแบบแห้ง

    เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม SCM440: เปรียบเทียบแรงตัด
    WJX สามารถลดโหลดบนสปิน แกนหมุน ลหลักได้เนื่องจากแรงตัดต่ำ

    ใบมีดคัตเตอร์ประสิทธิภาพ เม็ดมีด / ข้อมูลการทดสอบ 8
    "เงื่อนไขการตัด"
    วัสดุชิ้นงาน: SCM440
    เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเตอร์: DCX=⌀63 mm
    อินเสิร์ท: JOMU140715ZZER-M
    ประเภทวัสดุ: VP15TF
    ความเร็วในการตัด: vc = 150 ม./นาที
    อัตราการป้อน: fz = 1.0 มม./ตัน
    ความลึกของการตัด: ap = 2.0 มม.
    ตัดความกว้าง: ae = 45 mm
    โหมด ตัด: การตัดแบบขลุ่ยเดี่ยวแบบแห้ง

    Drawing

    คัตเตอร์ เม็ดมีด ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ JOMU

    เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ

     

    โต๊ะวางชิ้นงาน สภาพการตัดที่แนะนำ

    ปัจจัย แก้ไขตาม ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ของ เครื่องมือ
    โปรดใช้โดยการคูณเงื่อนไขการตัดที่แนะนำด้วย ปัจจัย การแก้ไขสำหรับค่า ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ศูนย์ของ เครื่องมือ แต่ละอย่าง

    เม็ดมีด มีดคัตเตอร์ JOMU เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ 1

    DCON = เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน)

    ความเร็วในการตัด (การตัดแบบแห้ง)

    เม็ดมีด มีดคัตเตอร์ JOMU เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ 2

    ระยะกินลึกและอัตราป้อน

    เม็ดมีด มีดคัตเตอร์ JOMU เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ 3

    รัศมีกระจายของ เม็ดมีด มีดสองด้านสำหรับการกัดอัตราป้อนสูง
    เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ MV1020

    เม็ดมีด มีดคัตเตอร์ JOMU เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ 4

    การเลือกร่องคาย ชิป IC ที่เหมาะสม

    เม็ดมีด มีดคัตเตอร์ JOMU เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ 5

    ขีด จำกัด การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตาม แบบหล่อ

    กระโจน

    เม็ดมีด เม็ดมีด มีด JOMU การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร จำกัดตาม โหมด

    การเจาะเกลียว

    หัวกัดเม็ดมีดจำกัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เม็ดมีด ตาม โหมด 2

    วิธี คลองเลื่อย วิถีศูนย์ เครื่องมือ
    ⌀dc (วิถีศูนย์กลาง เครื่องมือ) = ⌀DH (เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่ต้องการ)- DCX (เส้นผ่านศูนย์กลางตัดสูงสุด)

    ใบมีดคัตเตอร์ เม็ดมีด เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ 6

    DCX = เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด, APMX = ระยะกินลึกสูงสุด, DC = เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด, RMPX = มุม ลาดสูงสุด , DH = เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่ต้องการ, AZ = ความลึกการเจาะสูงสุด

     

    ข้อควรระวังสำหรับสภาวะการตัดเฉือน

    ความเร็วในการตัด (การตัดแบบแห้ง)

    *1) ขอแนะนำให้ใช้ลมเป่าเพื่อการจ่าย เศษตัด ที่เชื่อถือได้ หากความสามารถในการคายเศษของ เศษตัด โดยการเป่าลมต่ำ ให้ดำเนินการตัดแบบเปียก
    *2) การตัดแบบเปียกอาจทำให้ อายุการใช้งาน การใช้งานสั้นลงมากกว่าการตัดแบบแห้ง สำหรับความเร็วตัด ให้คูณค่าของ โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบนด้วย 0.75
    *3) หากเกิดการสั่นสะท้านขนาดใหญ่ ให้ลดระยะกินลึก อัตราป้อนต่อ ฟัน ตัด และความเร็วตัดตามลำดับ
    *4) สำหรับการตัดแบบขัดจังหวะ ให้คูณความเร็วตัดใน โต๊ะวางชิ้นงาน ความเร็วตัดด้วย 0.8 และอัตราการป้อนต่อ ฟัน ตัดประมาณ 0.8

    ระยะกินลึกและอัตราป้อน

    *1) ขอแนะนำให้ใช้ลมเป่าเพื่อการจ่าย เศษตัด ที่เชื่อถือได้ หากความสามารถในการคายเศษของ เศษตัด โดยการเป่าลมต่ำ ให้ดำเนินการตัดแบบเปียก
    *2) หากเกิดการสั่นสะท้านขนาดใหญ่ ให้ลดระยะกินลึก อัตราป้อนต่อ ฟัน ตัด และความเร็วตัดตามลำดับ
    *3) เมื่อตัดเป็นช่วงๆ ให้คูณความเร็วตัดใน โต๊ะวางชิ้นงาน ความเร็วตัดด้วย 0.8 และอัตราการป้อนต่อ ฟัน ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบนประมาณ 0.8
    *4) หากต้องการ คลองเลื่อย ap มากกว่า 2 มม. ให้หลีกเลี่ยงการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ใกล้กับกำแพงหรือการลาดเอียง

    การเลือกร่องคาย ชิป IC ที่เหมาะสม

    *1) ขอแนะนำให้ใช้ลมเป่าเพื่อการจ่าย เศษตัด ที่เชื่อถือได้ หากความสามารถในการคายเศษของ เศษตัด โดยการเป่าลมต่ำ ให้ดำเนินการตัดแบบเปียก
    *2) การตัดแบบเปียกอาจทำให้ อายุการใช้งาน การใช้งานสั้นลงมากกว่าการตัดแบบแห้ง สำหรับความเร็วตัด ให้คูณค่าของ โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบนด้วย 0.75
    *3) หากเกิดการสั่นสะท้านขนาดใหญ่ ให้ลดระยะกินลึก อัตราป้อนต่อ ฟัน ตัด และความเร็วตัดตามลำดับ
    *4) เมื่อตัดเป็นช่วงๆ ให้คูณความเร็วตัดใน โต๊ะวางชิ้นงาน ความเร็วตัดด้วย 0.8 และอัตราการป้อนต่อ ฟัน ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบนประมาณ 0.8
    *5) หากต้องการ คลองเลื่อย ap มากกว่า 2 มม. ให้หลีกเลี่ยงการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ใกล้กับกำแพงหรือการลาดเอียง

    ขีด จำกัด การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตาม แบบหล่อ

    *1) ในระหว่างการกัดไล่ระดับและการกัดแบบเฮลิคอล ให้ลดอัตราการป้อนต่อ ฟัน ตัด
    *2) โปรดใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย เนื่องจากเศษตัดที่ยาวต่อเนื่องอาจกระจัดกระจายระหว่างการกัดลาดและการกัดแบบเฮลิคอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจาะ
    "การกัดเฮลิคอล" เพื่อให้ได้ก้นแบนในการกัดเฮลิคอล จำเป็นต้องถอด "คอร์/แกน" ที่สร้างขึ้นบน วัสดุชิ้นงาน ใน เส้นทาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นสุดท้าย
    ในการกัดเฮลิคอล โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อให้ระยะกินลึกต่อรอบไม่เกินระยะกินลึกสูงสุด APMX
    "การเจาะ" เมื่อเจาะ ให้ คลองเลื่อย อัตราป้อนต่อรอบใน ตามแนวแกน เป็น 0.2 มม./รอบ หรือน้อยกว่า

    วัสดุชิ้นงาน ใช้ งานได้

    ใบมีดคัตเตอร์ วัสดุชิ้นงาน รองรับการใช้งาน เม็ดมีด

    ข้อมูลช่วยในการเลือก

    เม็ดมีด มีดประเภทที่ครอบคลุม วัสดุ การทำงาน วัสดุ

    ข้อมูล อุปกรณ์รองรับท่อ เลือก เม็ดมีด มีด JOMU 1

    ระบบ เบรกเกอร์ ชิป IC

    ข้อมูล อุปกรณ์รองรับท่อ เลือก เม็ดมีด มีด JOMU 2