ใบมีดคัต เม็ดมีด JOMT-JL

แบรนด์ :
MITSUBISHI MATERIALS
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
MITSUBISHI วัสดุ ปลาย (สำหรับงานกัด) ใบมีดคัตเตอร์ เม็ดมีด -JL.
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์
- เม็ดมีด มีดบวก 13°
- มีความแข็งแรงสูงด้วย กลไก แคลมป์ยึด คู่
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดอัตราป้อนสูง
- สปริงเสริมเกลียว เป็นแบบ 3 มุมรูปทรงพิเศษ
- มีรูหล่อเย็น
- APMX: 2 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของคมตัด: ⌀16-⌀63 mm
Drawing

เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ
โต๊ะวางชิ้นงาน สภาพการตัดที่แนะนำ
ความเร็วในการตัด

ขีด จำกัด การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตาม แบบหล่อ

ระยะกินลึกและอัตราป้อน


ข้อควรระวังสำหรับสภาวะการตัดเฉือน
ขีด จำกัด การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตาม แบบหล่อ

กระโจน

การเจาะเกลียว
- วิธีการ คลองเลื่อย เครื่องมือ เซนทรอยด์: ⌀dc (เครื่องมือ เซนทรอยด์) = ⌀DH (เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่ต้องการ)- DCX (เส้นผ่านศูนย์กลางตัดสูงสุด)
- โปรดระวังว่าความลึกของการตัดต่อรอบจะต้องไม่เกินจำนวนสูงสุดของการตัด APMX
- คลองเลื่อย ทิศทางการหมุนของ เครื่องมือ ให้เหมาะสมกับการตัดลง
- เมื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หรือกัดเกลียว ให้ลดอัตราป้อน (ไม่เกิน 60% หรือน้อยกว่าของอัตราป้อนที่คำนวณได้)
- เมื่อเจาะ ให้ คลองเลื่อย อัตราการป้อนใน ตามแนวแกน เป็น 0.2 มม./รอบ หรือน้อยกว่า
- โปรดใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย เนื่องจากเศษตัดที่ยาวต่อเนื่องอาจกระจัดกระจายระหว่างการเจาะ

จำนวน ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน เครื่องมือ L
ความลึกของการ เบรกเกอร์ เฉือนของร่องคาย ชิป IC JL ขึ้นอยู่กับขนาด สปริงเสริมเกลียว
ขนาด 06 คือ 0.6 มม. ขนาด 08 คือ 0.9 มม. และขนาด 09/12/14 สูงสุด 1.2 มม.
ขนาด 06 คือ 0.6 มม. ขนาด 08 คือ 0.9 มม. และขนาด 09/12/14 สูงสุด 1.2 มม.
วัสดุชิ้นงาน ใช้ งานได้

ข้อควรระวัง / ข้อห้าม
ข้อควรระวังสำหรับโปรแกรม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

เมื่อใช้ AJX โปรดสร้างโปรแกรม หัวล็อค เป็นเครื่องตัดรัศมี
รัศมีโดยประมาณ RE และจำนวนที่ยังไม่ได้เจียระไน K ในขณะนั้นมีดังนี้
รัศมีโดยประมาณ RE และจำนวนที่ยังไม่ได้เจียระไน K ในขณะนั้นมีดังนี้
| เม็ดมีด ขนาด | เบรกเกอร์ | RE . โดยประมาณ | จำนวนเงินที่ยังไม่ได้เจียระไน K |
|---|---|---|---|
| 06 | FT/JM | 2.0 | 0.33 |
| JL | 2.5 | 0.32 | |
| 08 | FT/JM | 2.5 | 0.46 |
| JL | 2.0 | 0.40 | |
| 09 | FT/JM | 3.0 | 0.47 |
| JL | 3.0 | 0.46 | |
| 12 | FT/JM/ST | 3.0 | 0.63 |
| JL | 3.0 | 0.53 | |
| 14 | FT/JM/ST | 3.0 | 0.64 |
| JL | 3.0 | 0.55 |
หมายเหตุ 1) จำนวนที่ยังไม่ได้เจียระไน K อาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการประมวลผล