สปริงเสริมเกลียว สำหรับเครื่องตัด JDMT-JL

แบรนด์ :
MITSUBISHI MATERIALS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีด มีด วัสดุ มิตซูบิชิ (สำหรับ เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ), สปริงเสริมเกลียว สำหรับคัตเตอร์ JDMT-JL.

    คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

    ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

    • สปริงเสริมเกลียว บวก 15°
    • มีความแข็งแรงสูงด้วย กลไก แคลมป์ยึด คู่
    • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดอัตราป้อนสูง
    • สปริงเสริมเกลียว เป็นแบบ 3 มุมรูปทรงพิเศษ
    • มีรูหล่อเย็น
    • APMX: 2 mm
    • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของคมตัด: ⌀16-⌀63 mm

    Drawing

    สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด JDMT-JL, ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

    เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ

    โต๊ะวางชิ้นงาน สภาพการตัดที่แนะนำ

    ความเร็วในการตัด

    สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด JDMT-JL โต๊ะวางชิ้นงาน สภาพการตัดที่แนะนำ

    ขีด จำกัด การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตาม แบบหล่อ

    สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด JDMT-JL ขีดจำกัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตาม แบบหล่อ

    ระยะกินลึกและอัตราป้อน

    สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด JDMT-JL ปริมาณการตัดและปริมาณป้อน
    สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด JDMT-JL ปริมาณการตัดและปริมาณป้อน

    ข้อควรระวังสำหรับสภาวะการตัดเฉือน

    ขีด จำกัด การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตาม แบบหล่อ

    สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด JDMT-JL ข้อควรระวังสำหรับสภาพการตัด

    กระโจน

    สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด JDMT-JL ข้อควรระวังสำหรับสภาวะการตัด 2

    การเจาะเกลียว

    • วิธีการ คลองเลื่อย เครื่องมือ เซนทรอยด์: ⌀dc (เครื่องมือ เซนทรอยด์) = ⌀DH (เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่ต้องการ)- DCX (เส้นผ่านศูนย์กลางตัดสูงสุด)
    • โปรดระวังว่าความลึกของการตัดต่อรอบจะต้องไม่เกินจำนวนสูงสุดของการตัด APMX
    • คลองเลื่อย ทิศทางการหมุนของ เครื่องมือ ให้เหมาะสมกับการตัดลง
    • เมื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หรือกัดเกลียว ให้ลดอัตราป้อน (ไม่เกิน 60% หรือน้อยกว่าของอัตราป้อนที่คำนวณได้)
    • เมื่อเจาะ ให้ คลองเลื่อย อัตราการป้อนใน ตามแนวแกน เป็น 0.2 มม./รอบ หรือน้อยกว่า
    • โปรดใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย เนื่องจากเศษตัดที่ยาวต่อเนื่องอาจกระจัดกระจายระหว่างการเจาะ
    สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด JDMT-JL ข้อควรระวังในสภาวะการตัดเฉือน

    จำนวน ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน เครื่องมือ L

    ความลึกของการ เบรกเกอร์ เฉือนของร่องคาย ชิป IC JL ขึ้นอยู่กับขนาด สปริงเสริมเกลียว
    ขนาด 06 คือ 0.6 มม. ขนาด 08 คือ 0.9 มม. และขนาด 09/12/14 สูงสุด 1.2 มม.

    วัสดุชิ้นงาน ใช้ งานได้

    สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด JDMT-JL วัสดุชิ้นงาน รองรับการใช้งาน

    ข้อควรระวัง / ข้อห้าม

    ข้อควรระวังสำหรับโปรแกรม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

    สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด JDMT-JL ข้อควรระวังสำหรับโปรแกรม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
    เมื่อใช้ AJX โปรดสร้างโปรแกรม หัวล็อค เป็นเครื่องตัดรัศมี
    รัศมีโดยประมาณ RE และจำนวนที่ยังไม่ได้เจียระไน K ในขณะนั้นมีดังนี้
    เม็ดมีด ขนาดเบรกเกอร์RE . โดยประมาณจำนวนเงินที่ยังไม่ได้เจียระไน K
    06FT/JM2.00.33
    JL2.50.32
    08FT/JM2.50.46
    JL2.00.40
    09FT/JM3.00.47
    JL3.00.46
    12FT/JM/ST3.00.63
    JL3.00.53
    14FT/JM/ST3.00.64
    JL3.00.55

    *1) ปริมาณที่ยังไม่ได้เจียระไน K อาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาพการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ฯลฯ