ใบมีดคัตเตอร์ เม็ดมีด

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
MITSUBISHI วัสดุ เม็ดมีดมิลลิ่ง เม็ดมีด มีดคัตเตอร์ SOGX
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์
ร่องคายเศษ UN สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียมอัลลอย
อุปกรณ์ควบคุม ชิป IC ได้อย่างดีเยี่ยมด้วย รูปทรง ของดอกกัดที่เน้นความคมและคม เบรกเกอร์ เนื่องจากการ งานลับคม/งานเจียรไน ที่ขอบ ป้องกันการเชื่อม อะลูมิเนียม โดยการปรับหน้า คราด ให้เรียบ
Drawing

เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ
โต๊ะวางชิ้นงาน สภาพการตัดที่แนะนำ

ข้อควรระวังสำหรับสภาวะการตัดเฉือน
หมายเหตุ 1) เมื่อใช้น้ำหล่อเย็นภายนอก ความลึกสูงสุดของการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ควรเป็น L/D=3 ไม่แนะนำให้ใช้ความลึกใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อื่นๆ
วัสดุชิ้นงาน ใช้ งานได้

ข้อมูลช่วยในการเลือก
จุดเลือก สปริงเสริมเกลียว
เนื่องจากลักษณะเฉพาะของ ดอกสว่าน ยิ่งใกล้กับศูนย์กลางมากเท่าไร ความเร็วตัดก็จะช้าลงและ กาว ติดได้ง่ายขึ้น ดังนั้น โปรดเน้นประเด็นต่อไปนี้เมื่อเลือก สปริงเสริมเกลียว
สำหรับ เหล็กกล้า และ เหล็กหล่อ
สำหรับร่อง เบรกเกอร์ ชิป IC เลือก UM ร่อง เบรกเกอร์ ชิป IC
เพื่อวัตถุประสงค์ในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูง (การหมุนด้วยความเร็วสูง),วัสดุ คาร์ไบด์ เคลือบ CVD มีความทนทานต่อการเสียดสีที่ดีเยี่ยม (เหล็กกล้า: MC1020 เหล็กหล่อ: MC5020) เป็น ใบมีดลบคม ด้านนอก,ในขณะที่ วัสดุ คาร์ไบด์ เคลือบ PVD ที่มีความต้านทานการเชื่อมเศษที่ดีเยี่ยม (VP15TF) แนะนำให้ใช้เป็น ใบมีดลบคม ด้านใน
หาก ใบมีดลบคม ด้านนอกเสียหายง่าย ให้ใช้ วัสดุ คาร์ไบด์ เคลือบ PVD (VP15TF) สำหรับทั้งใบมีดด้านนอกและด้านใน โดยให้ความสำคัญกับความเสถียร
สำหรับ สเตนเลส
สำหรับร่อง เบรกเกอร์ ชิป IC เลือกร่องคาย ชิป IC เบรกเกอร์ สำหรับ ใบมีดลบคม ด้านนอกและร่อง เบรกเกอร์ ชิป IC สหรัฐฯ ที่มีความต้านทานการเชื่อมเศษและความต้านทานการสึกหรอที่ดีขึ้นสำหรับ ใบมีดลบคม ด้านใน จากนั้นจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่โดดเด่นในการ งานตัดแต่งขึ้นรูปสเตนเลส
หากคุณใช้ร่องคาย ชิป IC ของสหรัฐฯ สำหรับใบมีดด้านในและด้านนอก อาจไม่แสดงประสิทธิภาพการ เบรกเกอร์ เดิม
การเลือก วัสดุ สปริงเสริมเกลียว จะเหมือนกับ เหล็กกล้า
สำหรับ เหล็กกล้า ชุบแข็งและมาตรการป้องกันข้อบกพร่อง
เลือก ร่องคาย ชิป IC เบรกเกอร์ สำหรับ ร่อง เบรกเกอร์ ชิป IC ใบมีดลบคม ด้านใน
วัสดุ คาร์ไบด์ เคลือบ PVD ที่มี ความแกร่ง สูง DP8020 เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า ชุบแข็ง (45HRC หรือน้อยกว่า) และป้องกันข้อบกพร่องของ เหล็กกล้า และ เหล็กหล่อ
สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะผสม อะลูมิเนียม
เลือกร่อง ชิป IC เบรกเกอร์ สำหรับใบมีดทั้งด้านในและด้านนอก
การเชื่อมแบบ ชิป IC สามารถป้องกันได้โดยการ การขัดเงา พื้นผิว ด้านบนและการ งานลับคม/งานเจียรไน รอบวงด้านนอก และการรวมกันของดินที่เป็นบวกและ มุม คราด ที่แข็งแรงทำให้ รูปทรง ใบมีดลบคม คมขึ้น