สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด SNGU

แบรนด์ :
MITSUBISHI MATERIALS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีด มีด วัสดุ มิตซูบิชิ (สำหรับ เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ) สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด SNGU

    คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

    ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

    • เม็ดมีด มีดสองด้านที่ออกแบบแต่แรก
    • ฟังก์ชั่น ปราบปรามการแตกหักอย่างกะทันหัน / ชิป IC เชื่อม
    • เศษ เศษตัด เรียบ

    Drawing

    สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด SNGU ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

    เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ

    โต๊ะวางชิ้นงาน สภาพการตัดที่แนะนำ

    เงื่อนไขการตัดแบบแห้ง

    เม็ดมีด สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด SNGU โต๊ะวางชิ้นงาน สภาพการตัดที่แนะนำ

    เงื่อนไขการตัดแบบเปียก

    สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด SNGU โต๊ะวางชิ้นงาน สภาพการตัดที่แนะนำ 2

    ข้อควรระวังสำหรับสภาวะการตัดเฉือน

    *1) โปรด คลองเลื่อย เงื่อนไขการตัดตาม สภาพแวดล้อมการใช้งาน โดยอ้างอิงจาก โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบน
    *2) แนะนำให้ใช้การตัดแบบเปียกเมื่อ พื้นผิว สำเร็จรูปมีความสำคัญ (อายุการใช้งาน การใช้งานสั้นกว่าการตัดแบบแห้ง)

    วัสดุชิ้นงาน ใช้ งานได้

    สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด SNGU วัสดุชิ้นงาน รองรับการใช้งาน

    ข้อมูลช่วยในการเลือก

    ชิ้นส่วนที่ รองรับการใช้งาน

    สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด SNGU ชิ้นส่วนที่ รองรับการใช้งาน

    * แรงบิดขันแน่น (น้ำ): TPS4R=3.5

    ข้อมูลช่วยในการเลือก

    ความเร็วในการตัด (วีซี)

    สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด SNGU ข้อมูล อุปกรณ์รองรับท่อ เลือก 1

    * จุดประสงค์ในการหารด้วย 1,000 คือการเปลี่ยนหน่วยจาก mm เป็น m

    vc (ม./นาที): ความเร็วในการตัด
    DC (มม.): เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเตอร์
    π (3.14): ปี่
    n (มิน⁻¹): รอบ แกนหมุน ต่อนาที
    สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด SNGU ข้อมูล อุปกรณ์รองรับท่อ เลือก 2
    (ตัวอย่าง) เมื่อตัดด้วย อัตราเร็วในการหมุน ของ แกน 350 นาที⁻¹ และ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของคัตเตอร์ ⌀125 ความเร็วในการตัดคืออะไร (คำตอบ) แทนที่ π = 3.14, DC = 125, n = 350 ลงในสูตร
    vc = π · DC · n/1,000 = 3.14 × 125 × 350 /1,000 = 137.4 ม./นาที
    ดังนั้น ความเร็วตัดคือ 137.4 ม./ขั้นต่ำ

    ฟีดต่อ ฟัน (fz)

    สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด SNGU ข้อมูล อุปกรณ์รองรับท่อ เลือก 3
    fz (มม. / ฟัน): ฟีดต่อ ฟัน
    Z: เม็ดมีด หมายเลข
    vf (มม. / นาที): โต๊ะวางชิ้นงาน ป้อนอาหารต่อนาที
    n (มิน⁻¹): อัตราเร็วในการหมุน แกน หลัก (อัตราป้อนต่อรอบ f = z × fz)
    สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด SNGU ข้อมูล อุปกรณ์รองรับท่อ เลือก 4
    (ตัวอย่าง) เมื่อ อัตราเร็วในการหมุน ของ แกน หลักคือ 500 นาที⁻¹ จำนวนเม็ดมีดคือ 10 และอัตราป้อนงานของ โต๊ะวางชิ้นงาน คือ 500 มม./นาทีWhatisthefeedpertooth? (คำตอบ) แทนที่ตัวเลขด้านบนลงในสูตร
    fz = vf/z × n = 500/10 × 500 = 0.1 มม./ ฟัน
    ดังนั้น อัตราป้อนต่อ ฟัน ตัดคือ 0.1 มม./ ฟัน

    ฟีด โต๊ะวางชิ้นงาน (vf)

    สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด SNGU ข้อมูล อุปกรณ์รองรับท่อ เลือก 5
    vf (มม. / นาที): โต๊ะวางชิ้นงาน ป้อนอาหารต่อนาที
    fz (มม. / ฟัน): ฟีดต่อ ฟัน
    Z: เม็ดมีด หมายเลข
    n (มิน⁻¹): รอบ แกนหมุน ต่อนาที
    สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด SNGU ข้อมูล อุปกรณ์รองรับท่อ เลือก 6
    (ตัวอย่าง) เมื่ออัตราป้อนงานต่อ ฟัน ตัด 0.1 มม./ ฟัน จำนวนของเม็ดมีดคือ 10 และ อัตราเร็วในการหมุน ของ แกน หลักคือ
    500 นาที⁻¹ โต๊ะวางชิ้นงาน การป้อนคืออะไร(คำตอบ)แทนค่าข้างต้นในสูตร, vf = fz × z × n = 0.1 × 10 × 500 = 500 มม./นาที
    ดังนั้น โต๊ะวางชิ้นงาน ป้อนงานคือ 500 มม./ขั้นต่ำ

    เวลาตัด (ทีซี)

    สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด SNGU ข้อมูล อุปกรณ์รองรับท่อ เลือก 7
    Tc (นาที): ระยะเวลาดำเนินการ
    vf (มม. / นาที): โต๊ะวางชิ้นงาน ป้อนอาหารต่อนาที
    L (มม.): ความยาวป้อน โต๊ะวางชิ้นงาน ทั้งหมด (ความยาว วัสดุชิ้นงาน (l) + เส้นผ่านศูนย์กลางของ เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ (DC))
    สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด SNGU ข้อมูล อุปกรณ์รองรับท่อ เลือก 8
    (ตัวอย่าง) เวลาตัดที่จำเป็นสำหรับการเก็บ พื้นผิว ละเอียด บล็อค เหล็กหล่อ (FC200) ที่มีความกว้าง 100 มม. และความยาว 300 มม. คือเท่าใด เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางของ เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ หน้า ⌀200 จำนวนเม็ดมีด 16 เม็ด ความเร็วตัด 125 ม./ นาที และอัตราป้อนงานต่อ ฟัน 0.25 mm (อัตราเร็วในการหมุน แกน หลักคือ 200 นาที⁻¹)
    (ตอบ) คำนวณการป้อน โต๊ะวางชิ้นงาน ต่อนาที
    vf = 0.25 × 16 × 200 = 800 มม./นาที
    คำนวณความยาวป้อน โต๊ะวางชิ้นงาน ทั้งหมด L = 300 + 200 = 500 mm
    แทนที่คำตอบข้างต้นลงในสูตร
    Tc = 500/800 = 0.625 (นาที)
    0.625 × 60 = 37.5 (วินาที) ใช้เวลาประมาณ 37.5 วินาที

    อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัด (PC)

    สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด SNGU ข้อมูล อุปกรณ์รองรับท่อ เลือก 9
    PC (kW): อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัด
    AP (มม.): ความลึกของการตัด
    AE (มม.): ความกว้างของการตัด
    vf (มม. / นาที): โต๊ะวางชิ้นงาน ป้อนอาหารต่อนาที
    Kc (MPa): แรงตัดจำเพาะ
    η: (ค่าสัมประสิทธิ์ เครื่องจักร)

    (ตัวอย่าง) อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัดที่จำเป็นสำหรับการกัด เหล็กกล้าเครื่องมือ ที่ความลึก 2 มม. เป็นเท่าใด ความกว้างของการตัด 80 มม. และอัตราป้อนงาน โต๊ะวางชิ้นงาน มม./นาที ขึ้นอยู่กับสภาวะของความเร็วตัด 80 ม./นาที เส้นผ่านศูนย์กลางหัวกัด ⌀250 เม็ดมีด 12 เม็ดและค่าสัมประสิทธิ์ เครื่องจักร 80%

    (ตอบ) ขั้นแรก คำนวณ อัตราเร็วในการหมุน ของ แกน หลักเพื่อรับอัตราป้อนต่อ ฟัน ของ เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ
    n = 1,000 vc/πDC = 1,000 × 80/3.14 × 250 = 101.91 นาที⁻¹
    อัตราป้อนงานต่อ ฟัน fz = vf/z × n = 280/12 × 101.9 = 0.228 มม./ ฟัน
    แทนที่ในสูตร,
    PC = 2 × 80 × 280 × 1,800/60 × 10⁶ × 0.8 = 1.68 kW
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
    สปริงเสริมเกลียว สำหรับหัวกัด SNGU | MITSUBISHI MATERIALS | MISUMI ประเทศไทย