เครื่องตัด หลากหลายฟังก์ชั่น VPX300 AM สำหรับการตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูง , ซีรี่ส์ VPX แบบ ชนิดเกลียวใน

ข้อควรระวัง
- เม็ดมีดไม่รวมอยู่ใน ตัวเครื่อง หัวกัด
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· มั่นใจได้ถึง ความแข็งเกร็ง ของตัว โฮลเดอร์ สูงโดยการจัดวาง เม็ดมีด มีดตามแนวสัมผัส
· มีความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม และสามารถ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ได้อย่างน่าเชื่อถือแม้กับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูง
· โดยให้ พื้นผิว ที่นั่งกว้าง แคลมป์ เม็ดมีด มีดจะ แคลมป์ยึด ขึ้น ลดการส่ายของ เม็ดมีด มีดเนื่องจากการสั่นสะท้าน
· มีรูน้ำหล่อเย็น
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับ TOUGH
ผู้ผลิต ใช้การตัดที่ทนทานซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเม็ดมีดแนวสัมผัส


ความทนทาน สูงที่สร้างขึ้นโดยการทดสอบแบบทำลายล้างซ้ำๆ
เพื่อปรับปรุง ความทนทาน ผู้ผลิต จึงเริ่มพัฒนาโดยใช้ โหลดไฟฟ้า บนหัวกัดและทำลายมัน วิเคราะห์สาเหตุของการหยุดพัก ปรับปรุง และทำลายอีกครั้ง ผู้ผลิต ทำซ้ำงานนี้จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ จากผลการทดสอบการทำลายล้างอย่างละเอียดและการแสวงหา ความทนทาน ผู้ผลิต จึงได้เล็งเห็นหัวกัดในอุดมคติสำหรับการใช้งานที่ไม่ต้องใช้คนควบคุมและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูง
เกี่ยวกับ MULTI
ผลิตภัณฑ์ นี้แก้ปัญหาของเครื่องตัด หลากหลายฟังก์ชั่น

เสียงของผู้พัฒนา
หลังจากการลองผิดลองถูก ผู้ผลิต ได้แก้ปัญหาหนึ่งในปัญหาของอุตสาหกรรมนี้
ความ สมดุล ระหว่างพื้นผิวของ เม็ดมีด มีดทำให้มีฟังก์ชันหลากหลายสำหรับการลาดเอียง ในขณะเดียวกันก็รักษาการคายเศษของเศษ เศษตัด และประสิทธิภาพการ คัตเตอร์ เดิมของหัวกัดที่ติดตั้งในแนวสัมผัส จำเป็นต้องเปลี่ยนหัว คัตเตอร์ ที่ติดตั้งในแนวสัมผัสหลายตัวด้วยเม็ดมีด เฉพาะด้าน สำหรับการกัดไล่ระดับ เพื่อป้องกันแรงงานในการจัดการเม็ดมีด 2 แบบและข้อผิดพลาดในการ อุปกรณ์เสริม ผู้ผลิต ถือว่าความธรรมดาของเม็ดมีดเป็นจุดสำคัญ หลังจากยึดการ การออกแบบ พื้นผิว เม็ดมีด มีดและการลองผิดลองถูกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ผู้ผลิต เชื่อว่าพวกเขาสามารถแก้ไขปัญหาหนึ่งในอุตสาหกรรมนี้ได้
รองรับสภาพการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่หลากหลาย

(1) การกัด บ่า ฉาก (2) การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทางลาด (3) การกัดร่อง (4) การกัดขึ้นรูปสาม การกลึงตามแบบ (5) การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่อง (6) การกัดเกลียว (7) การกัดปาดหน้า
ข้อมูลประสิทธิภาพ/การทดสอบ



แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะถูกใช้ภายใต้เงื่อนไขที่แนะนำ แต่ประสิทธิภาพที่ได้รับอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งานของลูกค้า
Drawing

วิธีการใช้งานและตัวอย่างการใช้งาน
วิธีการใช้งาน
ชิ้นส่วนที่ รองรับการใช้งาน

* แรงบิดขันแน่น (น้ำ): TPS40F1=3.0
เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ
โต๊ะวางชิ้นงาน สภาพการตัดที่แนะนำ
โต๊ะวางชิ้นงาน การเลือกร่อง ชิป IC แยกตามประเภทการ เบรกเกอร์ วัสดุชิ้นงาน
การตัดแบบแห้ง
ความเร็วในการตัด

ระยะกินลึกและอัตราป้อน

การตัดแบบเปียก
ความเร็วในการตัด

ระยะกินลึกและอัตราป้อน

เงื่อนไขของการกัดไล่ระดับและการกัดเกลียว
กระโจน

การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลาน

โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่างสำหรับเงื่อนไข การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อัตราป้อนงานต่อ ฟัน fz และความเร็วตัดขึ้นอยู่กับเงื่อนไข การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่อง

* แสดงระยะ L (= 8/tan α) เพื่อให้ได้ระยะกินลึกสูงสุด 8 มม. ที่ มุม ลาดสูงสุด
เงื่อนไขของการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แนวดิ่งและการเจาะ
โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่างขวาสำหรับสภาพ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แต่ละแบบ อัตราป้อนงานต่อ ฟัน fz และความเร็วตัดขึ้นอยู่กับเงื่อนไข การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่อง
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พรวดพราด

ขุดเจาะ

ข้อควรระวังสำหรับสภาวะการตัดเฉือน
การตัดแบบแห้ง/การตัดแบบเปียก
- 1) เงื่อนไขการตัด คลองเลื่อย นี้เป็นแนวทางสำหรับประเภท ก้าน มาตรฐาน (สัญลักษณ์ ขนาดเกลียว ลงท้ายด้วย S) และประเภท แขนจับป้อมมีด มีด หากเกิดการ อาการสั่นสะท้าน หรือการบิ่นของ เม็ดมีด มีดระหว่าง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ให้เปลี่ยนเงื่อนไขตามสถานการณ์
- 2) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีต่อไปนี้ การสั่นสะท้านอาจเกิดขึ้นได้ โปรดลดระยะกินลึกและอัตราป้อนให้อยู่ที่ขีดจำกัดล่างของเงื่อนไขที่แนะนำหรือน้อยกว่า
· เมื่อ เครื่องมือ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน เวลานาน (เช่น ใช้ ก้านยาว หรือ ชนิดเกลียวใน)
· เมื่อ ความแข็งเกร็ง ของ เครื่องจักร ความ ความแข็งเกร็ง ของ วัสดุชิ้นงาน และ ความแข็งเกร็ง ในการติดตั้งของ วัสดุชิ้นงาน นั้นต่ำ
· รัศมีมุมเมื่อแมชี การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋า - 3) แนะนำให้ใช้ประเภทที่มี จำนวน ซี่, แถว, ชุด น้อยสำหรับระยะกินลึกใน ตลับลูกปืนเรเดียล (ae) 0.5 DC หรือมากกว่า
- 4) แนะนำให้ใช้การตัดแบบเปียกโดยที่ พื้นผิว สำเร็จรูปมีความสำคัญ (อายุการใช้งาน การใช้งานจะสั้นกว่า เคส ตัดแบบแห้ง)
- 5) หากใช้ภายใต้สภาวะการตัดที่รุนแรงกว่าที่แนะนำหรือเป็นเวลานาน สกรู อาจเมื่อยและเสียหายระหว่างการตัด เปลี่ยน สกรู เป็นประจำ
การกัดลาดและการกัดเกลียว
1) เมื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ ที่มีความ ความเหนียว สูงที่ เหล็กฉาก ลาดใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบน เศษตัดอาจยาวขึ้น
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พรวดพราด
1) ไม่จำเป็นต้องป้อน ขั้น
ขุดเจาะ
1) โปรดระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากเศษตัดมีแนวโน้มที่จะกระจัดกระจาย
2) ในการกำจัดเศษตัด ให้ใช้ลมเป่า (น้ำหล่อเย็นเมื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียมอัลลอย) ระหว่าง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
วัสดุชิ้นงาน ใช้ งานได้

P: เหล็กกล้า,M: สเตนเลส,K: เหล็กหล่อ;N: โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก;S: วัสดุตัดยาก;H: เหล็กกล้าความแข็งสูง