หัวกัด APX3000 สำหรับ เซาะร่องลึก, ชนิด ก้าน

แบรนด์ :
MITSUBISHI MATERIALS

ข้อควรระวัง

  • เม็ดมีดไม่รวมอยู่ใน ตัวเครื่อง หัวกัด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีด มีดความต้านทานต่ำบวก 11°
· สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว ผนังที่มีความแม่นยำสูงและมีคุณภาพสูงได้

Drawing

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ วัสดุชิ้นงาน ของหัวกัด APX3000 สำหรับ เซาะร่องลึก, แบบเปลือก

เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ

โต๊ะวางชิ้นงาน สภาพการตัดที่แนะนำ

ความเร็วในการตัด

การตัด วัสดุชิ้นงาน แนะนำของหัวกัด APX3000 สำหรับ เซาะร่องลึก, ชนิดเปลือก

ระยะกินลึกและอัตราป้อน

แนะนำการตัด 2 ของ วัสดุชิ้นงาน ของหัวกัด APX3000 สำหรับ เซาะร่องลึก, ชนิดเปลือก

ข้อควรระวังสำหรับสภาวะการตัดเฉือน

*) คลองเลื่อย เงื่อนไขการตัดนี้เป็นแนวทางไม่ให้เกิดการ อาการสั่นสะท้าน ไหวเมื่อใช้ประเภท ก้าน และเปลือกที่มีคมตัดยาวกับเครื่องจักรและ วัสดุ งานที่มี ความแข็งเกร็ง สูง หากเกิดการ อาการสั่นสะท้าน หรือการบิ่นของ เม็ดมีด มีดระหว่าง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โปรดปรับเงื่อนไขตามนั้น

วัสดุชิ้นงาน ใช้ งานได้

วัสดุชิ้นงาน ของหัวกัด APX3000 สำหรับ เซาะร่องลึก, ชนิดเปลือก

ข้อมูลช่วยในการเลือก

รายการ ดอกเอ็นมิลล์

อุปกรณ์รองรับท่อ การเลือก วัสดุชิ้นงาน ของหัวกัด APX3000 สำหรับ เซาะร่องลึก, ประเภทเปลือก

วิธีการเลือก ดอกเอ็นมิลล์

อุปกรณ์รองรับท่อ การเลือก วัสดุชิ้นงาน ของหัวกัด APX3000 สำหรับ เซาะร่องลึก, ประเภทเปลือก
อุปกรณ์รองรับท่อ การเลือก วัสดุชิ้นงาน ของหัวกัด APX3000 สำหรับ เซาะร่องลึก, ประเภทเปลือก

* 1 คัตเตอร์สำหรับการกัดแนวดิ่ง, *2 การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่อง V , *การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่องที 3 อัน , * การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แนวดิ่ง 4 อัน , * การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่อง 5 อัน

ข้อควรระวัง / ข้อห้าม

*1) เมื่อใช้ เม็ดมีด มีดที่มีรัศมีมุม 2.4 มม. หรือมากกว่าสำหรับคมตัดปลาย จำเป็นต้อง ตัวเครื่อง การปรับแต่งเพิ่มเติม
*2) ขอแนะนำให้ใช้รัศมีมุม 0.8 มม. สำหรับขอบตัดรอบนอก ยกเว้นขอบตัดปลาย (เม็ดมีดที่มีรัศมีมุม 0.2 มม. และ 0.4 มม. ก็สามารถใช้ได้)

(ข้อควรระวังในการใช้เม็ดมีดที่มีรัศมีมุมกว้าง)

เมื่อใช้ เม็ดมีด มีดที่มีรัศมีมุม 2.4 มม. ขึ้นไป จำเป็นต้อง การปรับแต่งเพิ่มเติม เปลี่ยนตัว ตัวเครื่อง
ทำการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ที่ส่วน ปลาย ของ ตัวเครื่อง เพื่อสร้าง รูปทรง แบบกลม ดังแสดงทางด้านขวา
R: ปลาย ตัวเครื่อง หลัก,RE: รัศมีมุม เม็ดมีด
ข้อควรระวังและข้อห้ามเกี่ยวกับหัวกัด APX3000 สำหรับ เซาะร่องลึก, ประเภทเปลือก
RE (มม.)R (mm)
2.41.9
3.02.5
3.22.7
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
หัวกัด APX3000 สำหรับ เซาะร่องลึก, ชนิด ก้าน | MITSUBISHI MATERIALS | MISUMI ประเทศไทย