หัวกัด APX3000 สำหรับ เซาะร่องลึก, ชนิดเปลือก

ข้อควรระวัง
- เม็ดมีดไม่รวมอยู่ใน ตัวเครื่อง หัวกัด
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีด มีดความต้านทานต่ำบวก 11°
· สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว ผนังที่มีความแม่นยำสูงและมีคุณภาพสูงได้
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์
- มีรูหล่อเย็น
Drawing

เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ
โต๊ะวางชิ้นงาน สภาพการตัดที่แนะนำ
ความเร็วในการตัด

ระยะกินลึกและอัตราป้อน

ข้อควรระวังสำหรับสภาวะการตัดเฉือน
*1) คลองเลื่อย เงื่อนไขการตัดนี้เป็นแนวทางที่จะไม่เกิดการ อาการสั่นสะท้าน ไหวเมื่อใช้ประเภท ก้าน และเปลือกที่มีคมตัดยาวกับเครื่องจักรและ วัสดุ งานที่มี ความแข็งเกร็ง สูง หากเกิดการ อาการสั่นสะท้าน หรือการบิ่นของ เม็ดมีด มีดระหว่าง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โปรดปรับเงื่อนไขตามนั้น
วัสดุชิ้นงาน ใช้ งานได้

ข้อมูลช่วยในการเลือก
รายการ ดอกเอ็นมิลล์

ข้อควรระวัง / ข้อห้าม
*1) เมื่อใช้ เม็ดมีด มีดที่มีรัศมีมุม 2.4 มม. ขึ้นไป จำเป็นต้อง การปรับแต่งเพิ่มเติม ตัวเครื่อง หลัก
*2) ขอแนะนำให้ใช้รัศมีมุม 0.8 มม. สำหรับขอบตัดรอบนอก ยกเว้นขอบตัดปลาย (เม็ดมีดที่มีรัศมีมุม 0.2 มม. และ 0.4 มม. ก็สามารถใช้ได้)
*3) จ่ายน้ำหล่อเย็นจากส่วนปลายของ หน้าแปลนไพล็อต อาร์ แขนจับป้อมมีด ไม่สามารถจ่ายน้ำหล่อเย็นจาก สลักเกลียว คลองเลื่อย
(ข้อควรระวังในการใช้เม็ดมีดที่มีรัศมีมุมกว้าง)
ทำการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ที่ส่วน ปลาย ของ ตัวเครื่อง เพื่อสร้าง รูปทรง แบบกลม ดังแสดงทางด้านขวา
R: ปลาย ตัวเครื่อง หลัก,RE: รัศมีมุม เม็ดมีด

| RE (มม.) | R (mm) |
|---|---|
| 2.4 | 1.9 |
| 3.0 | 2.5 |
| 3.2 | 2.7 |