AHX475S หัวกัดปาดหน้าเอนกประสงค์หลายมุม (สำหรับการตัดอัตราป้อนสูงเอนกประสงค์)

แบรนด์ :
MITSUBISHI MATERIALS

ข้อควรระวัง

  • เม็ดมีดไม่รวมอยู่ใน ตัวเครื่อง หัวกัด
  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีด มีดสองด้านหกเหลี่ยม
· ประหยัดด้วย 14 มุม
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อัตราป้อนสูง

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

หัวกัดปาดหน้าเอนกประสงค์ชนิดหลายมุม AHX ซีรี่ส์ เม็ดมีด มีด 14 มุมที่ไม่เหมือนใคร

ข้อมูล สเปค ของ ผลิตภัณฑ์ AHX475S หัวกัดปาดหน้าเอนกประสงค์หลายมุม (สำหรับการตัดอัตราป้อนสูงเอนกประสงค์)

ประหยัดมากด้วยการพิมพ์สองด้านแบบหกเหลี่ยม
เม็ดมีด มีดสองด้านใช้ รูปทรง คมตัดที่เป็นบวกสองเท่าโดยมีแรงตัดต่ำ ให้การตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยเม็ดมีดหลายอัน

  • วงกลมที่ถูกจารึกไว้ (IC): 13.4 mm
  • ระยะกินลึกสูงสุด (APMX): 1.6 mm

บรรลุ ความแข็งเกร็ง สูง
ด้วยการออกแบบ เม็ดมีด มีดให้หนากว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป จึงรองรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีภาระสูง เช่น การกัดอัตราป้อนสูง

มุมแสดงตัวเลข

เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า และ เหล็กหล่อ

ข้อมูล สเปค ของ ผลิตภัณฑ์ AHX475S หัวกัดปาดหน้าเอนกประสงค์หลายมุม (สำหรับการตัดอัตราป้อนสูงเอนกประสงค์) 2

พื้นผิว ที่นั่งทรงกรวยป้องกันไม่ให้ ตัวเครื่อง ได้รับความเสียหาย
เบาะนั่งทรงกรวยพร้อม กลไก ป้องกันแมลงวัน (AFI) ช่วยยึดบริเวณที่นั่งของ เม็ดมีด มี เม็ดมีด และยับยั้งความเสียหายของที่นั่งและความเสียหายจากรอยขีดข่วนต่อ ตัวเครื่อง แม้ในกรณีที่เกิดการแตกหักอย่างกะทันหัน
นอกจากนี้ ยังมั่นใจได้ถึง ความแข็งเกร็ง เมื่อใช้ร่วมกับเม็ดมีดที่มีความหนาพิเศษ จึงสามารถใช้งานได้แม้ไม่มีเบาะนั่ง

พร้อมรูหล่อเย็น
ช่วยเพิ่มความสามารถในการคาย เศษตัด และป้องกันการเชื่อม ชิป IC
1) ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นบนตัวหัวกัดบางตัว
2) โปรดซื้อ คลองเลื่อย สลักเกลียว แยกต่างหากเมื่อใช้น้ำหล่อเย็นภายใน

AHX475S สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อัตราป้อนสูง
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อัตราป้อนสูงสามารถทำได้โดยใช้ เม็ดมีด มีด AHX440S ที่มี RE=3.2 มม. บน ตัวเครื่อง หัวกัดที่มี เข้ามุม Need TS to check 75° (KAPR15°)
ระยะกินลึกสูงสุด (APMX) จำกัดที่ 1.6 มม.

ข้อมูล สเปค ของ ผลิตภัณฑ์ AHX475S หัวกัดปาดหน้าเอนกประสงค์ชนิดหลายมุมหลายมุม (สำหรับการตัดอัตราป้อนสูงเอนกประสงค์) 3

AHX440S L เบรกเกอร์

ข้อมูล สเปค ของ ผลิตภัณฑ์ AHX475S หัวกัดปาดหน้าเอนกประสงค์อเนกประสงค์อเนกประสงค์ (สำหรับการตัดอัตราป้อนสูงเอนกประสงค์) 4

AHX475S

Drawing

เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ

โต๊ะวางชิ้นงาน สภาพการตัดที่แนะนำ

เงื่อนไขการตัดแบบแห้ง

AHX475S หัวกัดปาดหน้าเอนกประสงค์หลายมุม (สำหรับการตัดอัตราป้อนสูงเอนกประสงค์) ที่แนะนำ

ข้อควรระวังสำหรับสภาวะการตัดเฉือน

หาก ความแข็งเกร็ง ในการจับยึดของ ชิ้นงาน ต่ำและ เครื่องมือ มีระยะยื่นยาว ความเร็วตัดและอัตราการป้อนควรลดลง 70% ถึง 80% ของเงื่อนไขที่แนะนำข้างต้น

วัสดุชิ้นงาน ใช้ งานได้

AHX475S หัวกัดปาดหน้าเอนกประสงค์หลายมุม (สำหรับการตัดอัตราป้อนสูงเอนกประสงค์) วัสดุชิ้นงาน

P: เหล็กกล้า,K: เหล็กหล่อ,H: เหล็กกล้าความแข็งสูง

ข้อมูลช่วยในการเลือก

ซีรี่ส์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า AHX: โต๊ะวางชิ้นงาน แนวทางการเลือกตาม จำนวน ซี่, แถว, ชุด และสภาพการตัด

DCรุ่นพิทช์AHX4405AHX4755AHX6405
งานตัดเอนกประสงค์ทั่วไปสำหรับการกัดอัตราป้อนสูงงานตัดเอนกประสงค์ทั่วไป
เฝอ (มม./รอบ)APMXเฝอ (มม./รอบ)APMXเฝอ (มม./รอบ)APMX
40Multi-edged30.6-1.23
ซุปเปอร์ แบบหลายร่อง40.8-1.63
50Multi-edged40.8-1.632.4-4.01.6
ซุปเปอร์ แบบหลายร่อง51.0-2.033.0-5.01.6
ซุปเปอร์ แบบหลายร่อง61.2-2.43
63ระดับมาตรฐาน40.8-1.66
Multi-edged51.0-2.033.0-5.01.61.0-2.06
ซุปเปอร์ แบบหลายร่อง61.2-2.433.6-6.01.6
ซุปเปอร์ แบบหลายร่อง81.6-3.23
80ระดับมาตรฐาน40.8-1.66
Multi-edged61.2-2.433.6-6.01.61.2-2.46
ซุปเปอร์ แบบหลายร่อง81.6-3.234.8-8.01.6
ซุปเปอร์ แบบหลายร่อง102.0-4.03
100ระดับมาตรฐาน51.0-2.06
Multi-edged71.4-2.834.2-7.01.61.4-2.86
ซุปเปอร์ แบบหลายร่อง95.4-9.01.6
102.0-4.03
ซุปเปอร์ แบบหลายร่อง122.4-4.83
125ระดับมาตรฐาน61.2-2.46
Multi-edged81.6-3.234.8-8.01.61.6-3.26
ซุปเปอร์ แบบหลายร่อง106.0-10.01.6
122.4-4.83
ซุปเปอร์ แบบหลายร่อง142.8-5.63
160ระดับมาตรฐาน71.4-2.86
Multi-edged102.0-4.036.0-10.01.62.0-4.06
ซุปเปอร์ แบบหลายร่อง127.2-12.01.6
142.8-5.63
ซุปเปอร์ แบบหลายร่อง163.2-6.43
200ระดับมาตรฐาน81.6-3.26
Multi-edged122.4-4.86

1) จาก: ฟีดต่อการปฏิวัติ (สำหรับ AHX475S อัตราการป้อนต่อ ฟัน fz ถูกจำกัดโดยความกว้างของการตัด ae)
2) APMX: ความลึกสูงสุดของการตัด (ระยะกินลึกสูงสุดของ เบรกเกอร์ ขึ้นอยู่กับร่องคาย ชิป IC เม็ดมีด มีด)
3) ความลึกของการตัดและอัตราป้อนระบุเงื่อนไขที่แนะนำสำหรับ เหล็กกล้าคาร์บอน และ เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม

ระบบ เบรกเกอร์ ชิป IC

ซีรี่ส์ร่อง ชิป IC ที่สามารถ มือจับ สภาพการ เบรกเกอร์ ได้หลากหลาย

AHX475S หัวกัดปาดหน้าเอนกประสงค์หลายมุม (สำหรับการตัดอัตราป้อนสูงเอนกประสงค์) อุปกรณ์รองรับท่อ เลือก
หัวกัดปาดหน้าเอนกประสงค์หลายมุม AHX475S (สำหรับการตัดอัตราป้อนสูงเอนกประสงค์) อุปกรณ์รองรับท่อ เลือก 2

ที่ปัดน้ำฝน เม็ดมีด

การติดตั้งเม็ดมีดหลายอันตาม จำนวน ซี่, แถว, ชุด และสภาพการตัดสามารถปรับปรุงความหยาบของ พื้นผิว การขัดเงา ได้

หัวกัดปาดหน้าเอนกประสงค์หลายมุม AHX475S (สำหรับการตัดอัตราป้อนสูงเอนกประสงค์) อุปกรณ์รองรับท่อ เลือก 3

ชิ้นส่วนที่ รองรับการใช้งาน

AHX475S หัวกัดปาดหน้าเอนกประสงค์หลายมุม (สำหรับการตัดอัตราป้อนสูงเอนกประสงค์) อุปกรณ์รองรับท่อ เลือก 4

* แรงบิดขันแน่น (น้ำ): TS35R=3.5

คลองเลื่อย สลักเกลียว (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

หัวกัดปาดหน้าเอนกประสงค์อเนกประสงค์ AHX475S หลายมุม (สำหรับ อุปกรณ์รองรับท่อ ตัดอัตราป้อนสูงเอนกประสงค์) 5

1) เมื่อใช้น้ำหล่อเย็นภายใน โปรดซื้อ คลองเลื่อย โบลท์ ที่ รองรับการใช้งาน กับน้ำหล่อเย็นภายใน
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
AHX475S หัวกัดปาดหน้าเอนกประสงค์หลายมุม (สำหรับการตัดอัตราป้อนสูงเอนกประสงค์) | MITSUBISHI MATERIALS | MISUMI ประเทศไทย