หัวกัดปาดหน้าเอนกประสงค์ AHX440S แบบหลายมุม (สำหรับงานทั่วไป/งานตัดทั่วไป)

ข้อควรระวัง
- เม็ดมีดไม่รวมอยู่ใน ตัวเครื่อง หัวกัด
- ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น
รายละเอียดสินค้า
หัวกัดในซีรีส์ AHX440S · ประหยัดด้วยการใช้สองด้านของเม็ดมีด 5 เหลี่ยม รวม 14 มุม
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์
หัวกัดปาดหน้าเอนกประสงค์ชนิดหลายมุม AHX ซีรี่ส์ เม็ดมีด มีด 14 มุมที่ไม่เหมือนใคร

ประหยัดมากด้วยการพิมพ์สองด้านแบบหกเหลี่ยม
เม็ดมีด มีดสองด้านใช้ รูปทรง คมตัดที่เป็นบวกสองเท่าโดยมีแรงตัดต่ำ ให้การตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยเม็ดมีดหลายอัน
- วงกลมที่ถูกจารึกไว้ (IC): 13.4 mm
- ความลึกสูงสุดของการตัด (APMX): 3.0 mm
ระยะกินลึกสูงสุดขึ้นอยู่กับร่อง เบรกเกอร์ ชิป IC เม็ดมีด มีด
บรรลุ ความแข็งเกร็ง สูง
ด้วยการออกแบบ เม็ดมีด มีดให้หนากว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป จึงรองรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีภาระสูง เช่น การกัดอัตราป้อนสูง
มุมแสดงตัวเลข
รองรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า สเตนเลส และ เหล็กหล่อ

พื้นผิว ที่นั่งทรงกรวยป้องกันไม่ให้ ตัวเครื่อง ได้รับความเสียหาย
เบาะนั่งทรงกรวยพร้อม กลไก ป้องกันแมลงวัน (AFI) ช่วยยึดบริเวณที่นั่งของ เม็ดมีด มี เม็ดมีด และยับยั้งความเสียหายของที่นั่งและความเสียหายจากรอยขีดข่วนต่อ ตัวเครื่อง แม้ในกรณีที่เกิดการแตกหักอย่างกะทันหัน
นอกจากนี้ ยังมั่นใจได้ถึง ความแข็งเกร็ง เมื่อใช้ร่วมกับเม็ดมีดที่มีความหนาพิเศษ จึงสามารถใช้งานได้แม้ไม่มีเบาะนั่ง
พร้อมรูหล่อเย็น
ช่วยเพิ่มความสามารถในการคาย เศษตัด และป้องกันการเชื่อม ชิป IC
1) ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นบนตัวหัวกัดบางตัว
2) โปรดซื้อ คลองเลื่อย สลักเกลียว แยกต่างหากเมื่อใช้น้ำหล่อเย็นภายใน
Drawing

วิธีการใช้งานและตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน

เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ
โต๊ะวางชิ้นงาน สภาพการตัดที่แนะนำ
เงื่อนไขการตัดแบบแห้ง

เงื่อนไขการตัดแบบเปียก

สภาพการตัดเมื่อใช้เม็ดมีดไวเปอร์

ข้อควรระวังสำหรับสภาวะการตัดเฉือน
1) คลองเลื่อย เงื่อนไขการตัดตาม สภาพแวดล้อมการใช้งาน โดยอ้างอิงจาก โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบน
2) แนะนำให้ใช้การตัดแบบเปียกโดยที่ พื้นผิว สำเร็จรูปมีความสำคัญ (อายุการใช้งาน การใช้งานจะสั้นกว่า เคส ตัดแบบแห้ง)
3) ความลึกของการ เบรกเกอร์ ที่สามารถให้ได้นั้นแตกต่างกันไปตามร่องคาย ชิป IC
4) หาก ความแข็งเกร็ง ของ ตัวยึดจับชิ้นงาน ต่ำและระยะ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน เอาท์ของ เครื่องมือ ยาว ควรทำการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ภายใต้สภาวะประมาณ 70 ถึง 80% ของเงื่อนไขที่แนะนำข้างต้นสำหรับทั้งความเร็วตัดและอัตราป้อน
5) แนะนำให้ใช้การตัดแบบเปียกสำหรับการตัด สเตนเลส
วัสดุชิ้นงาน ใช้ งานได้

P: เหล็กกล้า,M: สเตนเลส,K: เหล็กหล่อ,H: เหล็กกล้าความแข็งสูง
ข้อมูลช่วยในการเลือก
ซีรี่ส์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า AHX: โต๊ะวางชิ้นงาน แนวทางการเลือกตาม จำนวน ซี่, แถว, ชุด และสภาพการตัด
| DC | รุ่น | พิทช์ | AHX440S | AHX475S | AHX640S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งานตัดเอนกประสงค์ทั่วไป | สำหรับการกัดอัตราป้อนสูง | งานตัดเอนกประสงค์ทั่วไป | ||||||
| เฝอ (มม./รอบ) | APMX | เฝอ (มม./รอบ) | APMX | เฝอ (มม./รอบ) | APMX | |||
| 40 | Multi-edged | 3 | 0.6-1.2 | 3 | — | — | — | — |
| ซุปเปอร์ แบบหลายร่อง | 4 | 0.8-1.6 | 3 | — | — | — | — | |
| 50 | Multi-edged | 4 | 0.8-1.6 | 3 | 2.4-4.0 | 1.6 | — | — |
| ซุปเปอร์ แบบหลายร่อง | 5 | 1.0-2.0 | 3 | 3.0-5.0 | 1.6 | — | — | |
| ซุปเปอร์ แบบหลายร่อง | 6 | 1.2-2.4 | 3 | — | — | — | — | |
| 63 | ระดับมาตรฐาน | 4 | — | — | — | — | 0.8-1.6 | 6 |
| Multi-edged | 5 | 1.0-2.0 | 3 | 3.0-5.0 | 1.6 | 1.0-2.0 | 6 | |
| ซุปเปอร์ แบบหลายร่อง | 6 | 1.2-2.4 | 3 | 3.6-6.0 | 1.6 | — | — | |
| ซุปเปอร์ แบบหลายร่อง | 8 | 1.6-3.2 | 3 | — | — | — | — | |
| 80 | ระดับมาตรฐาน | 4 | — | — | — | — | 0.8-1.6 | 6 |
| Multi-edged | 6 | 1.2-2.4 | 3 | 3.6-6.0 | 1.6 | 1.2-2.4 | 6 | |
| ซุปเปอร์ แบบหลายร่อง | 8 | 1.6-3.2 | 3 | 4.8-8.0 | 1.6 | — | — | |
| ซุปเปอร์ แบบหลายร่อง | 10 | 2.0-4.0 | 3 | — | — | — | — | |
| 100 | ระดับมาตรฐาน | 5 | — | — | — | — | 1.0-2.0 | 6 |
| Multi-edged | 7 | 1.4-2.8 | 3 | 4.2-7.0 | 1.6 | 1.4-2.8 | 6 | |
| ซุปเปอร์ แบบหลายร่อง | 9 | — | — | 5.4-9.0 | 1.6 | — | — | |
| 10 | 2.0-4.0 | 3 | — | — | — | — | ||
| ซุปเปอร์ แบบหลายร่อง | 12 | 2.4-4.8 | 3 | — | — | — | — | |
| 125 | ระดับมาตรฐาน | 6 | — | — | — | — | 1.2-2.4 | 6 |
| Multi-edged | 8 | 1.6-3.2 | 3 | 4.8-8.0 | 1.6 | 1.6-3.2 | 6 | |
| ซุปเปอร์ แบบหลายร่อง | 10 | — | — | 6.0-10.0 | 1.6 | — | — | |
| 12 | 2.4-4.8 | 3 | — | — | — | — | ||
| ซุปเปอร์ แบบหลายร่อง | 14 | 2.8-5.6 | 3 | — | — | — | — | |
| 160 | ระดับมาตรฐาน | 7 | — | — | — | — | 1.4-2.8 | 6 |
| Multi-edged | 10 | 2.0-4.0 | 3 | 6.0-10.0 | 1.6 | 2.0-4.0 | 6 | |
| ซุปเปอร์ แบบหลายร่อง | 12 | — | — | 7.2-12.0 | 1.6 | — | — | |
| 14 | 2.8-5.6 | 3 | — | — | — | — | ||
| ซุปเปอร์ แบบหลายร่อง | 16 | 3.2-6.4 | 3 | — | — | — | — | |
| 200 | ระดับมาตรฐาน | 8 | — | — | — | — | 1.6-3.2 | 6 |
| Multi-edged | 12 | — | — | — | — | 2.4-4.8 | 6 | |
1) จาก: ฟีดต่อการปฏิวัติ (สำหรับ AHX475S อัตราการป้อนต่อ ฟัน fz ถูกจำกัดโดยความกว้างของการตัด ae)
2) APMX: ความลึกสูงสุดของการตัด (ระยะกินลึกสูงสุดของ เบรกเกอร์ ขึ้นอยู่กับร่องคาย ชิป IC เม็ดมีด มีด)
3) ความลึกของการตัดและอัตราป้อนระบุเงื่อนไขที่แนะนำสำหรับ เหล็กกล้าคาร์บอน และ เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม
ระบบ เบรกเกอร์ ชิป IC
ซีรี่ส์ร่อง ชิป IC ที่สามารถ มือจับ สภาพการ เบรกเกอร์ ได้หลากหลาย


ที่ปัดน้ำฝน เม็ดมีด
การติดตั้งเม็ดมีดหลายอันตาม จำนวน ซี่, แถว, ชุด และสภาพการตัดสามารถปรับปรุงความหยาบของ พื้นผิว การขัดเงา ได้

ชิ้นส่วนที่ รองรับการใช้งาน

* แรงบิดขันแน่น (น้ำ): TS35R=3.5
คลองเลื่อย สลักเกลียว (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

ข้อควรระวัง / ข้อห้าม
ข้อควรระวังในการใช้เม็ดมีดไวเปอร์
- 1) ที่ปัดน้ำฝนนี้มี เกลียวขวา 2 มุมและมุม มือซ้าย 2 มุม กรุณาแนบตามภาพ 1.
- 2) เม็ดมีด มีดปัดน้ำฝน 1 ชิ้นสามารถให้ พื้นผิว การขัดเงา เพียงพอ
อย่างไรก็ตาม หากอัตราป้อนงานต่อรอบเท่ากับหรือมากกว่าความกว้างของคมตัดไวเปอร์ ให้ใส่เม็ดมีดไวเปอร์ 2 อันขึ้นไปเพื่อให้วางอยู่ใน ตัวเครื่อง หัวกัดอย่างสม่ำเสมอ

รูปที่ 1

รูปที่ 2