ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล 2 ร่อง กระทบ มิราเคิล รีโวลูชั่น เอ็นด์มิลล์ 2 ร่อง สำหรับการตกแต่งกระจก (S)

แบรนด์ :
MITSUBISHI MATERIALS

ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

VFR ผลกระทบ Revolution Series ปาฏิหาริย์ ประเภทสองขลุ่ย

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

อิมแพ็ค ปาฏิหาริย์ รีโวลูชั่น การเคลือบผิว

เป็นการ การเคลือบผิว ใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงความทนทานต่อการเสียดสีที่ดีเยี่ยมในการกัดกัดปลาย เหล็กกล้าความแข็งสูง อันเนื่องมาจากการผสมผสานระหว่างการ การเคลือบผิว แบบ N ที่พัฒนาขึ้นใหม่ (al, cr, si) ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันและการ ความสามารถหล่อลื่น ที่ดีเยี่ยม และ (al, ti, si) การเคลือบผิว N ที่มี ราง ต้านทานการเสียดสีและการยึดเกาะสูง

VFR2SBF 2 ฟันส่งผลกระทบต่อการปฏิวัติปาฏิหาริย์สำหรับการกัดปลาย เหล็กกล้าความแข็งสูง, ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล สำหรับ การขัดเงา กระจก (S), ภาพที่เกี่ยวข้อง
  • (อัล cr, ศรี) ระบบ N
    ความต้านทานการออกซิเดชั่น
    ความสามารถหล่อลื่น
  • (อัล ติ ซิ) N, อัลตราไมโครเกรน คาร์ไบด์
    ทนการเสียดสี
    การยึดเกาะสูง

การใช้งานที่เหมาะสมตาม ความแข็ง ของ วัสดุชิ้นงาน

VFR2SBF 2 ฟันส่งผลกระทบต่อการปฏิวัติปาฏิหาริย์สำหรับการกัดปลาย เหล็กกล้าความแข็งสูง, ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล สำหรับ การขัดเงา กระจก (S), ภาพที่เกี่ยวข้อง

มีอายุการ อายุการใช้งาน อย่างน่าทึ่งในการกัดปลาย เหล็กกล้าความแข็งสูง

[VFR2SBF]
ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล 2 ฟัน สำหรับ การขัดเงา กระจก

VFR2SBF 2 ฟันส่งผลกระทบต่อการปฏิวัติปาฏิหาริย์สำหรับการกัดปลาย เหล็กกล้าความแข็งสูง, ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล สำหรับ การขัดเงา กระจก (S), ภาพที่เกี่ยวข้อง

พื้นผิว ZERO-µ ใหม่: ใช้เทคโนโลยีการปรับเปลี่ยน พื้นผิว ที่พัฒนาขึ้นใหม่
รูปทรง คมตัดปลายเหมาะสำหรับ การขัดเงา กระจก

Drawing

VFR2SBF 2 ฟันส่งผลกระทบต่อการปฏิวัติปาฏิหาริย์สำหรับการกัดปลาย เหล็กกล้าความแข็งสูง, ดอกเอ็น ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล ลสำหรับ การขัดเงา กระจก (S), ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ

โต๊ะวางชิ้นงาน สภาพการตัดที่แนะนำ

VFR2SBF 2 ฟันส่งผลกระทบต่อการปฏิวัติปาฏิหาริย์สำหรับการกัดปลาย เหล็กกล้าความแข็งสูง, ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล สำหรับ การขัดเงา กระจก (S), ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อควรระวังสำหรับสภาวะการตัดเฉือน

  • *1) ขอแนะนำให้ใช้ เครื่องมือ นี้สำหรับการตกแต่งเท่านั้น
  • *2) มีประสิทธิภาพในการใช้เป่าลมและ ละอองน้ำมัน สำหรับน้ำหล่อเย็น
  • *3) โปรดทราบประเด็นต่อไปนี้เมื่อใช้
    · โปรดอุ่นอุปกรณ์ดอกกัดให้เพียงพอเพื่อไม่ให้ระยะกินลึกเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการ การยืดตัว ของส แกนหมุน นเดิล ฯลฯ ระหว่างการกัดปลาย
    · หาก เครื่องมือ นี้ทันทีหลังจาก พื้นผิว ขรุขระ ความไม่สม่ำเสมอขนาดใหญ่ (ความสูงของสันเขา) ที่เหลืออยู่บน พื้นผิว ที่หยาบจะทำให้ เครื่องมือ งอและปล่อยให้เป็นคลื่นบน พื้นผิว ที่ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
     เพื่อให้ได้ พื้นผิว สำเร็จรูปที่ดี ขอแนะนำให้เพิ่ม กระบวนการแปรรูป เก็บผิวกึ่งละเอียดด้วย ค่า ae เดียวกันกับใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบน
  • *4) α คือ มุม แบบเอียงได้ ของ พื้นผิว ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

วัสดุชิ้นงาน ใช้ งานได้

VFR2SBF 2 ฟันส่งผลกระทบต่อการปฏิวัติปาฏิหาริย์สำหรับการกัดปลาย เหล็กกล้าความแข็งสูง, ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล สำหรับ การขัดเงา กระจก (S), ภาพที่เกี่ยวข้อง
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
ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล 2 ร่อง กระทบ มิราเคิล รีโวลูชั่น เอ็นด์มิลล์ 2 ร่อง สำหรับการตกแต่งกระจก (S) | MITSUBISHI MATERIALS | MISUMI ประเทศไทย