ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล 2 ฟัน MS พร้อมดอกกัด เสริมแรง (S)

แบรนด์ :
MITSU_MATERIAL

ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรงคมตัด รูปทรง ตัว S ที่แข็งแรงมีความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับการกัดหยาบและการกัดหยาบปานกลาง เช่น การ การตีขึ้นรูป แม่พิมพ์

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

MS plus

เพิ่มฟังก์ชันเพื่อตอบสนองความต้องการตั้งแต่การแปรรูปชิ้นส่วนทั่วไปไปจนถึงการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แม่พิมพ์

■ (Al, ti, cr) การ การเคลือบผิว หลายชั้นแบบ N (เอ็มเอส พลัส)

เทคโนโลยี การเคลือบผิว ดั้งเดิมของ วัสดุ ของ Mitsubishi ช่วยให้สามารถมีหลายชั้นของ (al, ti) N และ (al, cr) N.
การ การเคลือบผิว รองรับการใช้งาน กับ วัสดุ การทำงานที่หลากหลาย

MPMHV 4 ฟัน MS plus ดอกเอ็นมิลล์ อุปกรณ์ควบคุม สั่นสะเทือน (M), รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1

คุณสมบัติของ (al, ti, cr) การ การเคลือบผิว หลายชั้นแบบ N (เอ็มเอส พลัส)

คุณสมบัติการเคลือบผิว
(อัล ติ เคร) N-based multilayer(อัล ติ) N(อัล cr) N
ความแข็ง (HV)3,2002,8003,100
อุณหภูมิเริ่มต้นออกซิเดชัน (°C)1,1008001,100
ความศรัทธา (N)1008080

[MP2SDB]

ทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการกัดหยาบ เช่น การ การตีขึ้นรูป แม่พิมพ์และการกัดหยาบปานกลาง

ดอกเอ็นมิลล์ 4 ฟัน MS พร้อมดอกกัด อุปกรณ์ควบคุม สั่นสะเทือน (M) รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุฐาน คาร์ไบด์ แบบเหนียว
    ผลิตจาก วัสดุฐาน ที่ทนทานพร้อมความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม
  • คมตัดรูปตัว S แข็งแรง
    คมตัดรูปตัว S ที่แข็งแรงสำหรับการกัดหยาบมีความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม
  • การออกแบบ ส่วนเว้า หัว หัว รองรับการกัดแบบโพรงลึก

Drawing

MPMHV 4 ฟัน MS plus ดอกเอ็นมิลล์ อุปกรณ์ควบคุม สั่นสะเทือน (M), ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ

โต๊ะวางชิ้นงาน สภาพการตัดที่แนะนำ

■ เครื่องมือ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน DC × 5 หรือน้อยกว่า (DC: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ดอกเอ็นมิลล์)

MPMHV 4 ฟัน MS plus ดอกเอ็น ดอกเอ็นมิลล์ ล อุปกรณ์ควบคุม สั่นสะเทือน (M) โต๊ะวางชิ้นงาน สภาพการตัดที่แนะนำ

■ เครื่องมือ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน DC × 7 หรือน้อยกว่า (DC: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ดอกเอ็นมิลล์)

MPMHV 4 ฟัน MS plus ดอกเอ็น ดอกเอ็นมิลล์ ล อุปกรณ์ควบคุม สั่นสะเทือน (M) โต๊ะวางชิ้นงาน สภาพการตัดที่แนะนำ 2

ข้อควรระวังสำหรับสภาวะการตัดเฉือน

  • 1) α คือ มุม แบบเอียงได้ ของ พื้นผิว ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
  • 2) หาก รอยบาก มีขนาดเล็ก ความเร็วใน อัตราเร็วในการหมุน ในการป้อนจะเพิ่มขึ้นอีก
  • 3) หาก เครื่องจักร หรือ ชิ้นงาน ไม่ ชนิดแข็ง หรือหากมีการ อาการสั่นสะท้าน ไหวหรือมีเสียงผิดปกติ ให้ลดความเร็วใน อัตราเร็วในการหมุน และความเร็วในการป้อนใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบนด้วยอัตราส่วนเดียวกัน

วัสดุชิ้นงาน ใช้ งานได้

ดอกเอ็นมิลล์ 4 ฟัน MS พร้อมดอกกัด อุปกรณ์ควบคุม สั่นสะเทือน (M) วัสดุชิ้นงาน รองรับการใช้งาน

ข้อมูลช่วยในการเลือก

MS plus ดอกเอ็นมิลล์ series

ดอกเอ็นมิลล์ 4 ฟัน MS พร้อมดอกกัด อุปกรณ์ควบคุม สั่นสะเทือน (M) ข้อมูล อุปกรณ์รองรับท่อ เลือก
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
MP2SDBR0050 | ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล 2 ฟัน MS พร้อมดอกกัด เสริมแรง (S) | MITSU_MATERIAL | MISUMI ประเทศไทย