หน้ากากป้องกัน 8210 V-N95

แบรนด์ :
3M
ข้อควรระวัง
- ป้องกันฝุ่น PM2.5 ด้วยหน้ากากอนามัยมาตรฐาน N95
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· NIOSH (U.S. สถาบันแห่งชาติเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัย) ส่วนที่ได้รับการรับรอง N95.
[แอปพลิเคชัน]
·การป้องกันโรคติดเชื้อ
·การเตรียมแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ
3M™ Particulate Respirator 8210 V, N95 พร้อม 3M™ Cool Flow ™ วาล์ว
เครื่องช่วยหายใจแบบใช้แล้วทิ้งนี้ให้การปกป้องที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับเครื่องช่วยหายใจอนุภาค 8210, N95 แบบคลาสสิกของเรา แต่ด้วยการเพิ่ม วาล์ว 3M ™ Cool Flow ™ที่เป็นกรรมสิทธิ์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งค่าการทำงานหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับความร้อนความชื้นหรือการสึกหรอเป็นเวลานาน
3M™ Particulate Respirator 8210 V, N95 ได้รับการรับรองจาก NIOSH และช่วยให้การป้องกันระบบทางเดินหายใจของ ผู้ปฏิบัติงาน เชื่อถือได้จากอนุภาคที่ไม่ใช่น้ำมันบางชนิด
วาล์ว 3M ™ Cool Flow ™ที่เป็นกรรมสิทธิ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้หายใจออกได้ง่ายและลดการสะสมความร้อนภายในเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยให้ผู้สวมใส่สบายยิ่งขึ้น
การทดสอบแสดงให้เห็นบรรยากาศภายในเครื่องช่วยหายใจ 8210 V ที่มี วาล์ว 3M ™ Cool Flow ™โดยเฉลี่ยแล้วจะเย็นกว่าเครื่องช่วยหายใจที่ไม่มี วาล์ว ประมาณ 5.5 ° F *
* อนุภาค PM2.5 PM10 อนุภาค
* ประจุไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ให้ความสามารถในการ ชุดกรอง อนุภาค ขนาดเล็กถึง 0.3 ไมครอน
* ผลิตจาก โพลีโพรพีลีน น้ำหนักเบาพับเก็บได้พร้อม สายรัด หัว
* ชุดกรอง มีประสิทธิภาพ 95% ได้รับการรับรอง มาตรฐาน NIOSH
* วาล์ว ระบายความร้อนที่หายใจได้ช่วยลดอุณหภูมิภายใน
* แบบปรับได้ ให้เข้ากับ รูปทรง โนส