ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์แบบสั้น ป้องกันการสั่นสะท้าน AE-VMS ประเภทรัศมี

ข้อควรระวัง
- ข้อเสนอจำกัดระยะเวลา: ซื้อ 3 ได้ถึง 4
- รับตัวอย่างฟรี 1 ชิ้น เมื่อซื้อขั้นต่ำ 3 ชิ้น สำหรับลูกค้าซีรีส์ NEW AE และ AD
- **สินค้าฟรี 1 ชิ้นจะถูกจัดส่งแยกต่างหาก โดยเวลาจัดส่งจะกำหนดตามจำนวนในสต๊อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ป้องกันการสั่นสะท้าน AE-VM เหมาะสำหรับวัสดุหลายประเภท ตั้งแต่เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าอัลลอย และสแตนเลส ไปจนถึงไทเทเนียมอัลลอยและโลหะผสมที่มี Ni AE-VMS แบบสั้น ช่วยให้สามารถตัดเฉือนได้อย่างมั่นคงด้วยรูปแบบร่องฟันที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งให้ทั้งความแข็งแกร่งของเครื่องมือและการคายเศษที่ปราศจากปัญหา และป้องกันการเกิดครีบซึ่งเป็นอุปสรรคทั่วไปในการแปรรูปชิ้นส่วน ด้วยขนาดรัศมีที่ขยายเพิ่มขึ้น จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ และอากาศยาน

ร่อง!
มีแทบจะไม่ขรุขระใด ๆ ร่อง
ชิป IC
AE-VMS สามารถทำให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงโดยเกิดครีบน้อยที่สุด แม้ในการกัดร่องที่ความลึก 10 มม.


ประสิทธิภาพที่มั่นคง
แรงตัดต่ำ
• มุม คราด บวกที่คมช่วยลดแรงตัด
•ฟลุตรูปแบบใหม่ที่มีความแข็งแกร่งของเครื่องมือสูงและคุณสมบัติในการคายเศษที่ยอดเยี่ยมช่วยให้การกัดมีเสถียรภาพและลดการเกิดครีบ
แรงตัดลดลง 10% เมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ประสิทธิภาพสูง
การปราบปรามการสั่นสะเทือน
ระยะห่างของ ฟัน ไม่เท่ากันและรูปทรงของตะกั่วแปรผันทำให้การกัดมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพสูง

คุณภาพ พื้นผิว เหนือกว่า
การ การเคลือบผิว DUARISE
อุณหภูมิออกซิเดชั่นสูง
โครงสร้างหลายชั้นช่วยลดรอยแตกจากความร้อนที่มักเกิดขึ้น
เกิดขึ้นขณะใช้ น้ำมัน ละลายน้ำ
•การ การเคลือบผิว พื้นผิว เรียบทำให้มีคุณภาพดีเยี่ยม
ของการตกแต่ง พื้นผิว

ข้อมูลการตัด
การปราบปรามการสร้างความร้อน
การยับยั้งการสร้างความร้อนในการตัดช่วยลดการสึกหรอของ เครื่องมือ

ความหยาบพื้นผิวหลังการกัด 11.2 ม.

สภาพเครื่องมือหลังกัด 156.8 ม.

ประสิทธิภาพที่มั่นคง
ร่อง


ประสิทธิภาพที่มั่นคง
ประสิทธิภาพที่มั่นคงแม้ในการเจาะช่อง

เปรียบเทียบการสึกหรอหลังการกัด 68.6 ม.

ประสิทธิภาพสูง
ชิป IC Slotting ความเร็วสูง

Long Life เครื่องมือ
การ การเคลือบผิว DUARISE ช่วยให้การสึกหรอของ เครื่องมือ สม่ำเสมอ

เปรียบเทียบการสึกหรอหลังการกัด 196 ม.

การกัดด้านลึก
พื้นผิวที่ดีเยี่ยมโดยไม่ต้องพูดพล่อย