ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ ขนาดยาว กันสั่นสะเทือน พร้อมร่องหักเศษ_AE-VML-N

แบรนด์ :
OSG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์เหลี่ยมจาก OSG
AE-VML - พร้อมร่องหักเศษ

มีปัญหาเศษตัดสะสมเป็นเส้นยาวหรือไม่?
เศษตัดที่สะสมอาจเป็นปัญหา
ในการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานและการนำเศษตัดออกในการกัดผิวข้าง
การกัดแบบ Trochoidal และการกัดร่องพ็อคเก็ตด้วย
ดอกเอ็นมิลที่มีฟันยาว
ในการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานและการนำเศษตัดออกในการกัดผิวข้าง
การกัดแบบ Trochoidal และการกัดร่องพ็อคเก็ตด้วย
ดอกเอ็นมิลที่มีฟันยาว

หักเศษตัดให้เป็นชิ้นเล็ก!
ช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง
ร่องหักเศษ (-N) ช่วยหักเศษเป็นชิ้นเล็กเพื่อให้นำออกง่ายต่อไปด้วยการเป่าลมหรือการใช้น้ำมันหล่อเย็น (กรณีใช้กับพื้นผิวตัดเฉือนคุณภาพสูง แนะนำให้ใช้ AE-VML
ชนิดเหลี่ยมที่ไม่มีร่องหักเศษ)

สเปค

วัสดุเครื่องมือ: ทังสเตนคาร์ไบด์
กระบวนการชุบผิว: การเคลือบผิว DUORISE
ค่าพิกัดความเผื่อสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางการกัด: 0~ - -0.02
เหมาะสำหรับระบบตัวยึด Shrink Fit
มุมเอียงของฟันเกลียวสำหรับดอกเอ็นมิล: 42° to 44°
กระบวนการชุบผิว: การเคลือบผิว DUORISE
ค่าพิกัดความเผื่อสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางการกัด: 0~ - -0.02
เหมาะสำหรับระบบตัวยึด Shrink Fit
มุมเอียงของฟันเกลียวสำหรับดอกเอ็นมิล: 42° to 44°
ชนิดเหลี่ยมพร้อมร่องหักเศษ
L/D=3
หน่วย: มม.
| หมายเลข EDP | DC × APMX | L/D | LF | DCON |
|---|---|---|---|---|
| 8556321 | 6 × 19 - N | 3 | 70 | 6 |
| 8556323 | 8 × 25 - N | 80 | 8 | |
| 8556325 | 10 × 31 - N | 90 | 10 | |
| 8556327 | 12 × 38 - N | 100 | 12 |
L/D=4
หน่วย: มม.
| หมายเลข EDP | DC × APMX | L/D | LF | DCON |
|---|---|---|---|---|
| 8556329 | 6 × 24 - N | 4 | 70 | 6 |
| 8556331 | 8 × 32 - N | 90 | 8 | |
| 8556333 | 10 × 40 - N | 100 | 10 | |
| 8556335 | 12 × 48 - N | 110 | 12 |