ดอกกัดปลายมนคอยาว 2 ฟันสำหรับงานความแม่นยำสูง_AE-LNBD-H

ข้อควรระวัง
- ข้อเสนอจำกัดระยะเวลา: ซื้อ 3 ได้ถึง 4
- รับตัวอย่างฟรี 1 ชิ้น เมื่อซื้อขั้นต่ำ 3 ชิ้น สำหรับลูกค้าซีรีส์ NEW AE และ AD
- **สินค้าฟรี 1 ชิ้นจะถูกจัดส่งแยกต่างหาก โดยเวลาจัดส่งจะกำหนดตามจำนวนในสต๊อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
ดอกกัดคาร์ไบด์ปลายมนจาก OSG
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์แบบคอยาวที่มีความแม่นยำสูง 2 ฟันสำหรับเหล็กกล้าความแข็งสูง
AE-LNBD-H

1. ความหนาตรงกลาง
• ความหนาของแกนกลางช่วยป้องกันการเสียรูปของปลายเครื่องมือ และช่วยให้ควบคุมเศษตัดได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• รักษาความแม่นยำ R ที่เสถียรตลอด 180°

• รูปทรงเทเปอร์ด้านหลังที่แข็งแกร่ง ช่วยให้ทำการกัดเฉพาะจุดซึ่งช่วยป้องกันสั่นสะท้าน
และการแตกบิ่นได้ ทำให้ความละเอียดของพื้นผิวดีขึ้น

หมายเหตุ: รูปแบบทรงหยดน้ำใช้ไม่ได้กับรายการที่อยู่เหนือ R2
4. ความแม่นยำด้ามที่เหนือกว่า
• รองรับความเผื่อ h4 (0/ - 0.004)
5. กระบวนการชุบผิวแบบเรียบ
• เพิ่มความแม่นยำของพื้นผิวโดยทำให้พื้นผิวเคลือบเรียบขึ้น (R0.3 ขึ้นไป)
6. รูปแบบที่หลากหลาย
• 261 รายการ (R0.05 ถึง R3) พร้อมให้ใช้งานหลากหลายรูปแบบ
ประสิทธิภาพที่มั่นคง
แสดงถึงความทนทานที่เหนือกว่าใน SKD11 (60 HRC )

Long Life เครื่องมือ
ช่วยเพิ่มความทนทานที่เหนือกว่าสำหรับเหล็กกล้าแบบหล่อขึ้นรูปร้อน DH31S

การขัดผิว
ให้ความทนทานและพื้นผิวเป็นเลิศใน STAVAX (53 HRC )


สเปค

กระบวนการชุบผิว: การเคลือบผิว DUROREY
ความเผื่อของรัศมี: ±0.003 (RE ≤ 0.25), ±0.005 (0.25 ≤ RE)
ความเผื่อสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางด้าม: h4
เหมาะสำหรับระบบตัวยึด Shrink Fit
มุมเอียงของฟันเกลียว: 25 °


| หมายเลข EDP | RE × LU | LF | APMX | LH | DN | θk | ความยาวที่ใช้งานได้ตามมุมเอียง (le) *หมายเหตุ 1 | ชนิด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° | ||||||||
| 3056100 | R0.05 × 0.2 × 4 | 45 | 0.08 | 7.5 | 0.09 | 14.69° | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 1 |
| 3056101 | R0.05 × 0.3 × 4 | 7.6 | 14.52° | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | ||||
| 3056102 | R0.05 × 0.5 × 4 | 7.8 | 14.16° | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.6 | ||||
| 3056103 | R0.1 × 0.3 × 4 | 45 | 0.16 | 7.4 | 0.19 | 14.55° | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 1 |
| 3056104 | R0.1 × 0.5 × 4 | 7.6 | 14.18° | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.62 | ||||
| 3056105 | R0.1 × 0.75 × 4 | 7.9 | 13.74° | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.93 | ||||
| 3056106 | R0.1 × 1 × 4 | 8.1 | 13.33° | 1.04 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.24 | ||||
| 3056107 | R0.1 × 1 × 6 | 11.8 | 13.86° | |||||||||
| 3056108 | R0.1 × 1.25 × 4 | 8.4 | 12.94° | 1.3 | 1.35 | 1.39 | 1.44 | 1.55 | ||||
| 3056109 | R0.1 × 1.5 × 4 | 8.6 | 12.58° | 1.56 | 1.61 | 1.67 | 1.73 | 1.86 | ||||
| 3056110 | R0.1 × 1.75 × 4 | 8.9 | 12.23° | 1.82 | 1.88 | 1.94 | 2.01 | 2.17 | ||||
| 3056111 | R0.1 × 2 × 4 | 9.1 | 11.9° | 2.08 | 2.15 | 2.22 | 2.3 | 2.48 | ||||
| 3056112 | R0.1 × 2.5 × 4 | 9.6 | 11.29° | 2.6 | 2.68 | 2.78 | 2.88 | 3.1 | ||||
| 3056113 | R0.1 × 3 × 4 | 10.1 | 10.74° | 3.11 | 3.22 | 3.33 | 3.45 | 3.72 | ||||
| 3056114 | R0.15 × 0.5 × 4 | 45 | 0.24 | 7.4 | 0.285 | 14.24° | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.6 | 1 |
| 3056115 | R0.15 × 0.6 × 4 | 7.5 | 14.06° | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.73 | ||||
| 3056116 | R0.15 × 0.75 × 4 | 7.7 | 13.79° | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.92 | ||||
| 3056117 | R0.15 × 1 × 4 | 7.9 | 13.36° | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.14 | 1.23 | ||||
| 3056118 | R0.15 × 1.25 × 4 | 8.2 | 12.96° | 1.3 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | 1.54 | ||||
| 3056119 | R0.15 × 1.5 × 4 | 8.4 | 12.59° | 1.56 | 1.61 | 1.66 | 1.72 | 1.85 | ||||
| 3056120 | R0.15 × 1.5 × 6 | 12.2 | 13.34° | |||||||||
| 3056121 | R0.15 × 1.75 × 4 | 8.7 | 12.23° | 1.82 | 1.88 | 1.94 | 2.01 | 2.16 | ||||
| 3056122 | R0.15 × 2 × 4 | 8.9 | 11.89° | 2.08 | 2.14 | 2.22 | 2.29 | 2.47 | ||||
| 3056123 | R0.15 × 2.25 × 4 | 9.2 | 11.57° | 2.34 | 2.41 | 2.49 | 2.58 | 2.78 | ||||
| 3056124 | R0.15 × 2.5 × 4 | 9.4 | 11.27° | 2.59 | 2.68 | 2.77 | 2.87 | 3.09 | ||||
| 3056125 | R0.15 × 3 × 4 | 9.9 | 10.71° | 3.11 | 3.21 | 3.32 | 3.44 | 3.71 | ||||
| 3056126 | R0.15 × 3.5 × 4 | 10.4 | 10.2° | 3.63 | 3.75 | 3.88 | 4.02 | 4.33 | ||||
| 3056127 | R0.15 × 4 × 4 | 10.9 | 9.74° | 4.14 | 4.28 | 4.43 | 4.59 | 4.96 | ||||
| 3056128 | R0.15 × 4.5 × 4 | 11.4 | 9.31° | 4.66 | 4.82 | 4.99 | 5.17 | 5.58 | ||||
| 3056129 | R0.15 × 5 × 4 | 11.9 | 8.93° | 5.18 | 5.35 | 5.54 | 5.74 | 6.2 | ||||
| 3056130 | R0.2 × 0.5 × 4 | 45 | 0.3 | 7.3 | 0.38 | 14.27° | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 1 |
| 3056131 | R0.2 × 0.75 × 4 | 7.5 | 13.8° | 0.8 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.93 | ||||
| 3056132 | R0.2 × 0.8 × 4 | 7.6 | 13.71° | 0.85 | 0.88 | 0.9 | 0.93 | 0.99 | ||||
| 3056133 | R0.2 × 1 × 4 | 7.8 | 13.37° | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.16 | 1.24 | ||||
| 3056134 | R0.2 × 1 × 6 | 11.5 | 13.91° | |||||||||
| 3056135 | R0.2 × 1.5 × 4 | 8.3 | 12.57° | 1.58 | 1.63 | 1.68 | 1.73 | 1.86 | ||||
| 3056136 | R0.2 × 2 × 4 | 8.8 | 11.86° | 2.09 | 2.16 | 2.23 | 2.31 | 2.48 | ||||
| 3056137 | R0.2 × 2 × 6 | 12.5 | 12.82° | |||||||||
| 3056138 | R0.2 × 2.5 × 4 | 9.3 | 11.22° | 2.61 | 2.7 | 2.79 | 2.88 | 3.1 | ||||
| 3056139 | R0.2 × 3 × 4 | 9.8 | 10.65° | 3.13 | 3.23 | 3.34 | 3.46 | 3.72 | ||||
| 3056140 | R0.2 × 3.5 × 4 | 10.3 | 10.14° | 3.64 | 3.76 | 3.89 | 4.03 | 4.35 | ||||
| 3056141 | R0.2 × 4 × 4 | 10.8 | 9.67° | 4.16 | 4.3 | 4.45 | 4.61 | 4.97 | ||||
| 3056142 | R0.2 × 4.5 × 4 | 11.3 | 9.24° | 4.68 | 4.83 | 5 | 5.18 | 5.59 | ||||
| 3056143 | R0.2 × 5 × 4 | 11.8 | 8.85° | 5.2 | 5.37 | 5.56 | 5.76 | 6.21 | ||||
| 3056144 | R0.2 × 5.5 × 4 | 12.3 | 8.49° | 5.71 | 5.9 | 6.11 | 6.33 | 6.83 | ||||
| 3056145 | R0.2 × 6 × 4 | 12.8 | 8.15° | 6.23 | 6.44 | 6.66 | 6.91 | 7.45 | ||||
| 3056146 | R0.25 × 0.75 × 4 | 45 | 0.4 | 7.3 | 0.475 | 13.85° | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.91 | 1 |
| 3056147 | R0.25 × 1 × 4 | 7.6 | 13.4° | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.23 | ||||
| 3056148 | R0.25 × 1.5 × 4 | 8.1 | 12.58° | 1.58 | 1.62 | 1.67 | 1.73 | 1.85 | ||||
| 3056149 | R0.25 × 2 × 4 | 8.6 | 11.85° | 2.09 | 2.16 | 2.23 | 2.3 | 2.47 | ||||
| 3056150 | R0.25 × 2.5 × 4 | 9.1 | 11.2° | 2.61 | 2.69 | 2.78 | 2.88 | 3.09 | ||||
| 3056151 | R0.25 × 3 × 4 | 9.6 | 10.62° | 3.13 | 3.23 | 3.33 | 3.45 | 3.71 | ||||
| 3056152 | R0.25 × 3.5 × 4 | 10.1 | 10.09° | 3.64 | 3.76 | 3.89 | 4.03 | 4.33 | ||||
| 3056153 | R0.25 × 4 × 4 | 10.6 | 9.61° | 4.16 | 4.3 | 4.44 | 4.6 | 4.95 | ||||
| 3056154 | R0.25 × 4.5 × 4 | 11.1 | 9.18° | 4.68 | 4.83 | 5 | 5.18 | 5.58 | ||||
| 3056155 | R0.25 × 5 × 4 | 11.6 | 8.78° | 5.19 | 5.37 | 5.55 | 5.75 | 6.2 | ||||
| 3056156 | R0.25 × 5.5 × 4 | 12.1 | 8.41° | 5.71 | 5.9 | 6.11 | 6.33 | 6.82 | ||||
| 3056157 | R0.25 × 6 × 4 | 12.6 | 8.08° | 6.23 | 6.44 | 6.66 | 6.9 | 7.44 | ||||
| 3056158 | R0.25 × 7 × 4 | 13.6 | 7.48° | 7.26 | 7.51 | 7.77 | 8.05 | 8.68 | ||||
| 3056159 | R0.25 × 8 × 4 | 14.6 | 6.97° | 8.29 | 8.58 | 8.88 | 9.2 | 9.93 | ||||
| 3056160 | R0.25 × 9 × 4 | 15.6 | 6.52° | 9.33 | 9.64 | 9.98 | 10.35 | 11.17 | ||||
| 3056161 | R0.25 × 10 × 4 | 16.6 | 6.12° | 10.36 | 10.71 | 11.09 | 11.5 | 12.41 | ||||
| 3056162 | R0.3 × 0.75 × 4 | 45 | 0.5 | 7.2 | 0.55 | 13.8° | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.92 | 0.97 | 1 |
| 3056163 | R0.3 × 1 × 4 | 7.4 | 13.34° | 1.12 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.28 | ||||
| 3056164 | R0.3 × 1.2 × 4 | 7.6 | 12.99° | 1.32 | 1.36 | 1.4 | 1.44 | 1.53 | ||||
| 3056165 | R0.3 × 1.5 × 4 | 7.9 | 12.5° | 1.63 | 1.68 | 1.73 | 1.78 | 1.9 | ||||
| 3056166 | R0.3 × 2 × 4 | 8.4 | 11.76° | 2.15 | 2.21 | 2.28 | 2.36 | 2.53 | ||||
| 3056167 | R0.3 × 2 × 6 | 12.2 | 12.78° | |||||||||
| 3056168 | R0.3 × 2.5 × 4 | 8.9 | 11.1° | 2.67 | 2.75 | 2.84 | 2.93 | 3.15 | ||||
| 3056169 | R0.3 × 3 × 4 | 9.4 | 10.51° | 3.18 | 3.28 | 3.39 | 3.51 | 3.77 | ||||
| 3056170 | R0.3 × 3 × 6 | 13.2 | 11.83° | |||||||||
| 3056171 | R0.3 × 3.5 × 4 | 9.9 | 9.98° | 3.7 | 3.82 | 3.95 | 4.08 | 4.39 | ||||
| 3056172 | R0.3 × 4 × 4 | 10.4 | 9.5° | 4.22 | 4.35 | 4.5 | 4.66 | 5.01 | ||||
| 3056173 | R0.3 × 4 × 6 | 14.2 | 11° | |||||||||
| 3056174 | R0.3 × 4.5 × 4 | 10.9 | 9.06° | 4.73 | 4.89 | 5.05 | 5.23 | 5.63 | ||||
| 3056175 | R0.3 × 5 × 4 | 11.4 | 8.67° | 5.25 | 5.42 | 5.61 | 5.81 | 6.26 | ||||
| 3056176 | R0.3 × 5.5 × 4 | 11.9 | 8.3° | 5.77 | 5.96 | 6.16 | 6.38 | 6.88 | ||||
| 3056177 | R0.3 × 6 × 4 | 12.4 | 7.96° | 6.28 | 6.49 | 6.72 | 6.96 | 7.5 | ||||
| 3056178 | R0.3 × 6.5 × 4 | 12.9 | 7.65° | 6.8 | 7.03 | 7.27 | 7.53 | 8.12 | ||||
| 3056179 | R0.3 × 7 × 4 | 13.4 | 7.37° | 7.32 | 7.56 | 7.82 | 8.11 | 8.74 | ||||
| 3056180 | R0.3 × 7.5 × 4 | 13.9 | 7.1° | 7.83 | 8.1 | 8.38 | 8.68 | 9.36 | ||||
| 3056181 | R0.3 × 8 × 4 | 14.4 | 6.85° | 8.35 | 8.63 | 8.93 | 9.26 | 9.99 | ||||
| 3056182 | R0.3 × 8.5 × 4 | 14.9 | 6.62° | 8.87 | 9.17 | 9.49 | 9.83 | 10.61 | ||||
| 3056183 | R0.3 × 9 × 4 | 15.4 | 6.41° | 9.38 | 9.7 | 10.04 | 10.41 | 11.23 | ||||
| 3056184 | R0.3 × 9.5 × 4 | 15.9 | 6.2° | 9.9 | 10.24 | 10.6 | 10.98 | 11.85 | ||||
| 3056185 | R0.3 × 10 × 4 | 16.4 | 6.01° | 10.42 | 10.77 | 11.15 | 11.56 | 12.47 | ||||
| 3056186 | R0.3 × 11 × 4 | 50 | 17.4 | 5.67° | 11.45 | 11.84 | 12.26 | 12.71 | 13.71 | |||
| 3056187 | R0.3 × 12 × 4 | 18.4 | 5.36° | 12.49 | 12.91 | 13.37 | 13.86 | 14.96 | ||||
หมายเหตุ 1: หากไม่มีค่าในความยาวที่ใช้งานได้จริง (คอลัมน์ Le) สำหรับมุมไล่ระดับงาน α แสดงว่าไม่มีการรบกวน