Coolant-Proof Caliper - Absolute Digimatic, Thumb Roller, Series 500, Inch/Metric

แบรนด์ :
MITUTOYO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Product Type: Digital Caliper
Features: Coolant Proof, Rolling Thumb Wheel, Control Buttons on Face, Inch/mm, Absolute Scales
Jaw Depth: 2-1/2"
Resolution: 0.0005"/0.01 mm
Accuracy: +/-0.0015"/0.03 mm
Caliper Range: 0-12"/0-300 mm
Material: Stainless Steel
IP Rating: 67