ดอกเอ็นมิลซีรีส์ Phoenix แบบถอดเปลี่ยนได้ 3 ฟัน รูปทรงรัศมีมุม PXM PXDR

แบรนด์ :
OSG

ข้อควรระวัง

  • เมื่อใช้ข้อมูล CAD และข้อมูลที่ดาวน์โหลดสำหรับ CAM / ซอฟท์แวร์จัดการเครื่องมือ จะมีสินค้าบางอย่างที่ไม่มีข้อมูล ในกรณีดังกล่าว โปรดกดปุ่มดาวน์โหลดหลังจากเลือกรายการที่ต้องการในรายการ "ข้อมูล CAD" (2D/3D) หรือ "ข้อมูลซอฟต์แวร์การจัดการเครื่องมือ CAM / เครื่องมือ" ภายใต้เงื่อนไขที่แคบลง ​

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]
· หัวแบบเปลี่ยนได้ Phoenix PMX
· รูปทรงใบมีดที่เป็นผลรวมของการออกแบบ ประสิทธิภาพ และเทคนิคของดอกเอ็นมิลแบบตัน
· หน้าบด + เทเปอร์ = ความเร็วสูงทั้งสองด้าน ทำให้มั่นใจได้ในความแข็งเกร็งและความแม่นยำ
· ความแม่นยำในการเคลื่อนของใบมีดด้านนอกละเอียดระดับ 0.015 มม. หรือน้อยกว่า ความแม่นยำในการเปลี่ยนระยะส่วนหัว (ทิศทางแนวตั้ง) ±0.03 มม.
· จบด้วยประแจเฉพาะด้าน PXM
· ใช้สกรูแบบไม่มีก้น (สามารถติดและถอดหัวได้ง่าย และลดเวลาในการเปลี่ยนเครื่องมือ)
· PXDR-P (ชนิดมีคุณสมบัติดี) ช่วยให้สามารถตัดเฉือนชิ้นงานที่มีส่วนยื่นยาวได้อย่างมีเสถียรภาพ
· PXDR-N (ชนิดทนทาน) สามารถกัดหยาบได้โดยที่มีอายุการใช้งานยาวนาน

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

ดอกเอ็นมิลซีรีส์ Phoenix แบบถอดเปลี่ยนได้ 3 ฟัน รูปทรงรัศมีมุม PXM PXDR, คุณสมบัติ

เทียบกับเครื่องมือแบบตัน

  • ได้ประโยชน์ด้านต้นทุนในการตัดเฉือนชิ้นงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่
  • ลดเวลาด้วยการเปลี่ยนเฉพาะส่วนหัว

เครื่องมือที่ลดขั้นตอนถอดเปลี่ยน

  • ผลิตภาพสูงขึ้น เนื่องจากข้อดีด้านจำนวนใบมีด
  • องศามุมของคมตัดมีความยืดหยุ่น
  • ลดทั้งต้นทุนเริ่มต้นและต้นทุนการดำเนินงาน
"ได้ผลดีในกรณีเหล่านี้"
  • สำหรับการตัดเฉือนช่องแคบ ๆ และร่อง
    เมื่อใช้น้ำหล่อเย็นและอากาศจากภายใน จะช่วยป้องกันไม่ให้เศษตัดเข้าไปติด กำจัดเศษตัดได้ดียิ่งขึ้น
  • สำหรับสแตนเลสและโลหะผสมทนความร้อน
    มีอายุการใช้งานที่ยาวกว่า ด้วยสแตนเลส และโลหะผสมที่ทนความร้อน โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิ

ข้อมูลประสิทธิภาพ/การทดสอบ

[PXDR-P] ช่วยให้การตัดเฉือนมีความเสถียร แม้จะใช้ L/D = 7 ซึ่งเกิดการสั่นง่าย

PXDR-P มีการสั่นน้อยกว่าสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น และมีพื้นผิวจากการตัดเฉือนที่ดีแม้ในบริเวณมุม

เครื่องมือที่ใช้หัว: PXDR160C16-03R030-P
หัวจับ: PXMZ-C16SS16-L135CS
สินค้า A, B ของผู้ผลิตรายอื่น
ขนาด⌀16 × R3 3 ฟัน⌀16 × R3 4 ฟัน
วัสดุชิ้นงานNAK80 40HRC
ความเร็วในการตัด30 m/min (597 min^-1)
ความเร็วในการป้อน537 mm/min (0.30 mm/t)537 mm/min (0.22 mm/t)
วิธีการตัดการกัดทรงตัว L
ความลึกของการตัดap = 0.4 มม. (0.025 Dc) ae = 8 มม. (0.5 Dc)
เครื่องมือ
ความยาวของส่วนที่ยื่นออกมา
112 มม. (L/D=7)
น้ำยาหล่อเย็นN/A (ลมพัด)
เครื่องจักรที่ใช้เครื่องกัดแนวตั้ง (BT40)
ดอกเอ็นมิลซีรีส์ Phoenix แบบถอดเปลี่ยนได้ 3 ฟัน รูปทรงรัศมีมุม PXM PXDR, ข้อมูลประสิทธิภาพ / การทดสอบ

PXDR-P / สินค้า A ของผู้ผลิตรายอื่น A / สินค้า B ของบริษัทอื่น

[PXDR-N] มีอายุการใช้งานยาวขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน L/D = 7

PXDR-N มีความทนทานมากกว่าสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นถึงสองเท่า

เครื่องมือที่ใช้หัว: PXDR160C16-03R030-N
หัวจับ: PXMZ-C16SS16-L135CS
สินค้า A, B ของผู้ผลิตรายอื่น
ขนาด⌀16 × R3 3 ฟัน⌀16 × R3 4 ฟัน
วัสดุชิ้นงานSKD61 (40HRC)
ความเร็วในการตัด120 m/min (2,387 min^-1)
ความเร็วในการป้อน2,149 mm/min (0.30 mm/t)2,149 mm/min (0.22 mm/t)
วิธีการตัดการกัดพื้นผิวเรียบ
ความลึกของการตัดap = 0.4 มม. (0.025 Dc) ae = 8 มม. (0.5 Dc)
เครื่องมือ
ความยาวของส่วนที่ยื่นออกมา
112 มม. (L/D=7)
น้ำยาหล่อเย็นN/A (ลมพัด)
เครื่องจักรที่ใช้เครื่องกัดแนวตั้ง (BT40)
ดอกเอ็นมิลซีรีส์ Phoenix แบบถอดเปลี่ยนได้ 3 ฟัน รูปทรงรัศมีมุม PXM PXDR, ข้อมูลประสิทธิภาพ / การทดสอบ

ระยะตัดจนถึงความกว้างสึกหรอของปีก VB = 0.2 มม. (ม.)

Drawing

ดอกเอ็นมิลซีรีส์ Phoenix แบบถอดเปลี่ยนได้ 3 ฟัน รูปทรงรัศมีมุม PXM PXDR, Drawing

ไม่มีรูหยอดน้ำมัน

วิธีการใช้งานและตัวอย่างการใช้งาน

วิธีการใช้งาน

“ขั้นตอนการขันแน่น”

(1) การทำความสะอาด

ดอกเอ็นมิลซีรีส์ Phoenix แบบถอดเปลี่ยนได้ 3 ฟัน รูปทรงรัศมีมุม PXM PXDR, วิธีการใช้งาน 1

ขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากหัวและด้ามหัวยึด

(2) การขันแน่นชั่วคราว

ดอกเอ็นมิลซีรีส์ Phoenix แบบถอดเปลี่ยนได้ 3 ฟัน รูปทรงรัศมีมุม PXM PXDR, วิธีการใช้งาน 2

การขันแน่นด้วยมือ

(3) การขันแน่นขั้นสุดท้าย

ดอกเอ็นมิลซีรีส์ Phoenix แบบถอดเปลี่ยนได้ 3 ฟัน รูปทรงรัศมีมุม PXM PXDR, วิธีการใช้งาน 3

ขันให้แน่นด้วยประแจเฉพาะ

(4) การตรวจสอบ

ดอกเอ็นมิลซีรีส์ Phoenix แบบถอดเปลี่ยนได้ 3 ฟัน รูปทรงรัศมีมุม PXM PXDR, วิธีการใช้งาน 4

ตรวจสอบว่าไม่มีช่องว่าง

ลักษณะการตัดที่แนะนำ

ตารางลักษณะการตัดที่แนะนำ

PXDR-P L/D≦5

ดอกเอ็นมิลซีรีส์ Phoenix แบบถอดเปลี่ยนได้ 3 ฟัน รูปทรงรัศมีมุม PXM PXDR, ตารางลักษณะการตัดที่แนะนำ 1

PXDR-N L/D≦5

ดอกเอ็นมิลซีรีส์ Phoenix แบบถอดเปลี่ยนได้ 3 ฟัน รูปทรงรัศมีมุม PXM PXDR, ตารางลักษณะการตัดที่แนะนำ 2

ข้อควรระวังเกี่ยวกับลักษณะการตัด

  • (1) ใช้เครื่องมือและหัวจับที่แข็งแรงและมีความแม่นยำสูง
  • (2) ปรับความเร็วในการหมุนและการป้อนตามเงื่อนไขการใช้งาน เช่น ความลึกของการตัดและความแข็งเกร็งทางกล
  • (3) หากมีส่วนที่ยื่นออกมามาก อาจเกิดการสั่นสะเทือน ดังนั้นให้ปรับความเร็วในการหมุน การป้อน และความลึกในการตัด
  • (4) ควรเลือกลักษณะในการตัดโดยคำนึงถึงความยาวของหัวจับที่ยื่นออกมา (PXMZ) จากหน้าบดของหัวจับ บวกกับความยาวรวมของส่วนหัว (LF)

ข้อมูลช่วยในการเลือก

กลุ่มสินค้าส่วนหัว

PXSEคมตัด 4 ฟันที่ไม่เท่ากัน รูปทรงรัศมีมุมเหลี่ยมใช้งานได้หลากหลาย สามารถตัดงานหนักได้ตั้งแต่ร่องไปจนถึงพื้นผิวด้านข้าง
PXVCคมตัด 4 ฟันที่ไม่เท่ากัน เกลียวสูง รูปทรงรัศมีมุมเหลี่ยมสามารถตัดเฉือนชิ้นงานที่มีส่วนยื่นยาวได้อย่างมีเสถียรภาพ
PXSMคมตัดแบบหลายฟันที่ไม่เท่ากัน รูปทรงรัศมีมุมเหลี่ยมใช้งานตัดเฉือนได้หลากหลายแบบโดยอาศัยคุณสมบัติของใบกัดหลายฟัน
PXNHคมตัด 4 ฟันที่ไม่เท่ากัน เกลียวสูง รูปทรงหยาบสามารถกัดหยาบได้ในพื้นที่ตัดขนาดใหญ่
PXNLคมตัด 4 ฟันที่ไม่เท่ากัน แรงบิดต่ำ รูปทรงหยาบสามารถกัดหยาบได้โดยมีอายุการใช้งานยาวนาน
PXREรูปทรงรัศมีมุมฟันตรงสามารถตัดเฉือนวัสดุความแข็งสูงได้
PXDR-P3 ฟัน ชนิดมีคุณสมบัติดี รูปทรงรัศมีมุมสามารถตัดเฉือนชิ้นงานที่มีส่วนยื่นยาวได้อย่างมีเสถียรภาพ
PXDR-N3 ฟัน ชนิดทนทาน รูปทรงรัศมีมุมสามารถกัดหยาบได้โดยมีอายุการใช้งานยาวนาน
PXBE-P3 ฟัน ชนิดมีคุณสมบัติดี รูปทรงบอลสามารถตัดเฉือนชิ้นงานที่มีส่วนยื่นยาวได้อย่างมีเสถียรภาพ
PXBE-N3 ฟัน ชนิดทนทาน รูปทรงบอลสามารถกัดหยาบได้โดยมีอายุการใช้งานยาวนาน
PXBMแบบหลายฟัน รูปทรงบอลสามารถขัดผิวปานกลางหรือขัดผิวทั้งหมดได้

อุปกรณ์ไกด์แบ่งตามรูปทรง ซีรีส์ PXM

“รูปทรงสี่เหลี่ยม”

ดอกเอ็นมิลซีรีส์ Phoenix แบบถอดเปลี่ยนได้ 3 ฟัน รูปทรงรัศมีมุม PXM PXDR, อุปกรณ์ที่รองรับ 1

PXSE/PXVC/PXSM

ดอกเอ็นมิลซีรีส์ Phoenix แบบถอดเปลี่ยนได้ 3 ฟัน รูปทรงรัศมีมุม PXM PXDR, อุปกรณ์ที่รองรับ 2

ความแข็งของวัสดุชิ้นงาน

“รูปทรงหยาบ”

ดอกเอ็นมิลซีรีส์ Phoenix แบบถอดเปลี่ยนได้ 3 ฟัน รูปทรงรัศมีมุม PXM PXDR, อุปกรณ์ที่รองรับ 3

PXNH/PXNL

ดอกเอ็นมิลซีรีส์ Phoenix แบบถอดเปลี่ยนได้ 3 ฟัน รูปทรงรัศมีมุม PXM PXDR, อุปกรณ์ที่รองรับ 4

ความแข็งของวัสดุชิ้นงาน

“รูปทรงรัศมีมุม”

ดอกเอ็นมิลซีรีส์ Phoenix แบบถอดเปลี่ยนได้ 3 ฟัน รูปทรงรัศมีมุม PXM PXDR, อุปกรณ์ที่รองรับ 5

PXRE/PXDR-P/PXDR-N

ดอกเอ็นมิลซีรีส์ Phoenix แบบถอดเปลี่ยนได้ 3 ฟัน รูปทรงรัศมีมุม PXM PXDR, อุปกรณ์ที่รองรับ 6

ความแข็งของวัสดุชิ้นงาน

“รูปทรงบอล”

ดอกเอ็นมิลซีรีส์ Phoenix แบบถอดเปลี่ยนได้ 3 ฟัน รูปทรงรัศมีมุม PXM PXDR, อุปกรณ์ที่รองรับ 7

PXBE-P/PXBE-N/PXBM

ดอกเอ็นมิลซีรีส์ Phoenix แบบถอดเปลี่ยนได้ 3 ฟัน รูปทรงรัศมีมุม PXM PXDR, อุปกรณ์ที่รองรับ 8

ความแข็งของวัสดุชิ้นงาน

ข้อควรระวัง/ข้อห้าม

ข้อควรระวังในการใช้งาน
  • โปรดใช้ประแจกระบอกเฉพาะสำหรับ PXM ในการติดตั้งส่วนหัว (ไม่สามารถใช้ประแจที่มีจำหน่ายในท้องตลาดได้)
  • ขันให้แน่นจนแนบกับหน้าบดของส่วนหัวและยึดแน่นกับหัวจับ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่าง
  • หากคุณล้างจาระบีส่วนที่ขันแน่น การขันจะแข็ง และหน้าบดอาจไม่ติดกัน กรุณาอย่าล้างจาระบี
  • สอดประแจตามรอยหยักที่หัว แล้วค่อย ๆ หมุนไปตามทิศทางการหมุน