ดอกเอ็นมิลซีรีส์ Phoenix แบบถอดเปลี่ยนได้ รูปทรงรัศมีมุมเหลี่ยม PXM PXVC

ข้อควรระวัง
- เมื่อใช้ข้อมูล CAD และข้อมูลที่ดาวน์โหลดสำหรับ CAM / ซอฟท์แวร์จัดการเครื่องมือ จะมีสินค้าบางอย่างที่ไม่มีข้อมูล ในกรณีดังกล่าว โปรดกดปุ่มดาวน์โหลดหลังจากเลือกรายการที่ต้องการในรายการ "ข้อมูล CAD" (2D/3D) หรือ "ข้อมูลซอฟต์แวร์การจัดการเครื่องมือ CAM / เครื่องมือ" ภายใต้เงื่อนไขที่แคบลง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· หัวแบบเปลี่ยนได้ Phoenix PMX
· รูปทรงใบมีดที่เป็นผลรวมของการออกแบบ ประสิทธิภาพ และเทคนิคของดอกเอ็นมิลแบบตัน
· หน้าบด + เทเปอร์ = ความเร็วสูงทั้งสองด้าน ทำให้มั่นใจได้ในความแข็งเกร็งและความแม่นยำ
· ความแม่นยำในการเคลื่อนของใบมีดด้านนอกละเอียดระดับ 0.015 มม. หรือน้อยกว่า ความแม่นยำในการเปลี่ยนระยะส่วนหัว (ทิศทางแนวตั้ง) ±0.03 มม.
· จบด้วยประแจเฉพาะด้าน PXM
· ใช้เกลียวฟันเลื่อย (ใส่/ถอดหัวได้ง่าย ประหยัดเวลาในการเปลี่ยนเครื่องมือ)
· คมตัด 4 ฟันที่ไม่เท่ากัน เกลียวสูง
· สามารถตัดเฉือนส่วนยื่นยาวได้อย่างมีเสถียรภาพ
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

เทียบกับเครื่องมือแบบตัน
- ได้ประโยชน์ด้านต้นทุนในการตัดเฉือนชิ้นงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่
- ลดเวลาด้วยการเปลี่ยนเฉพาะส่วนหัว
เครื่องมือที่ลดขั้นตอนถอดเปลี่ยน
- ผลิตภาพสูงขึ้น เนื่องจากข้อดีด้านจำนวนใบมีด
- องศามุมของคมตัดมีความยืดหยุ่น
- ลดทั้งต้นทุนเริ่มต้นและต้นทุนการดำเนินงาน
ใบมีด PXVC แบบหนา
- ใบมีดแบบหนา มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเครื่องมือที่ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของด้าม ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดเฉือนผนังแบบตั้งที่มีความลึก และการตัดเฉือนช่องของชิ้นส่วนแบบหล่อขึ้นรูป

รูปทรง R ของหน้าบดที่ฝั่งด้ามช่วยป้องกันไม่ให้เกิดรอยริ้วระหว่างการเจาะรูลึก
- สำหรับการตัดเฉือนช่องแคบ ๆ และร่อง
เมื่อใช้น้ำหล่อเย็นและอากาศจากภายใน จะช่วยป้องกันไม่ให้เศษตัดเข้าไปติด กำจัดเศษตัดได้ดียิ่งขึ้น
- สำหรับสแตนเลสและโลหะผสมทนความร้อน
มีอายุการใช้งานที่ยาวกว่า ด้วยสแตนเลส และโลหะผสมที่ทนความร้อน โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิ
ข้อมูลประสิทธิภาพ/การทดสอบ
[PXVC] ทั้งความขรุขระของพื้นผิวที่ตัดเฉือนและความแม่นยำในการตัดเฉือนถือว่าดีกว่าเครื่องมือแบบตัน
PXVC สามารถตัดเฉือนได้แม่นยำกว่า และมีความขรุขระของพื้นผิวที่ตัดเฉือนดีกว่าเครื่องมือตัน โดยยังคงมีประสิทธิภาพเท่ากันกับเครื่องมือแบบตันทั่วไป
| เครื่องมือที่ใช้ | หัว: PXVC220C20-04R005 หัวจับ: PXMZ-C20SS20-L150L | ดอกเอ็นมิลแบบตันทั่วไป |
|---|---|---|
| ขนาด | ⌀22 × R0.5 | ⌀20 |
| วัสดุชิ้นงาน | SKD61 (40HRC) | |
| ความเร็วในการตัด | 50 m/min (723 min^-1) | 50 m/min (796 min^-1) |
| ความเร็วในการป้อน | 300 mm/min (0.104 mm/t) | 60 mm/min (0.019 mm/t) |
| วิธีการตัด | การกัดด้านข้าง | |
| ความลึกของการตัด | ap = 17.6 มม. (0.8D) ae = 0.05 มม. | ap = 88 มม. (4.4D) ae = 0.05 มม. |
| น้ำยาหล่อเย็น | N/A (ลมพัด) | |
| เครื่องจักรที่ใช้ | เครื่องกัดแนวตั้ง (BT50) | |

PXVC / ดอกเอ็นมิลแบบตันทั่วไป
Drawing
รุ่น 1

ไม่มีรูหยอดน้ำมัน
ชนิดที่ 2

ไม่มีรูหยอดน้ำมัน
วิธีการใช้งานและตัวอย่างการใช้งาน
วิธีการใช้งาน
“ขั้นตอนการขันแน่น”
(1) การทำความสะอาด

ขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากหัวและด้ามหัวยึด
(2) การขันแน่นชั่วคราว

การขันแน่นด้วยมือ
(3) การขันแน่นขั้นสุดท้าย

ขันให้แน่นด้วยประแจเฉพาะ
(4) การตรวจสอบ

ตรวจสอบว่าไม่มีช่องว่าง
ลักษณะการตัดที่แนะนำ
ตารางลักษณะการตัดที่แนะนำ
ดอกเอ็นมิลแบบถอดเปลี่ยนได้ PXVC สำหรับกัดด้านข้าง, L/D ≤ 5

ดอกเอ็นมิลแบบถอดเปลี่ยนได้ PXVC สำหรับกัดด้านข้าง, 5 < L/D ≤ 6

ดอกเอ็นมิลแบบถอดเปลี่ยนได้ PXVC สำหรับกัดด้านข้าง, 6 < L/D ≤ 7

ดอกเอ็นมิลแบบถอดเปลี่ยนได้ PXVC สำหรับกัดร่อง, L/D ≤ 5

ดอกเอ็นมิลแบบถอดเปลี่ยนได้ PXVC สำหรับกัดร่อง, 5 < L/D ≤ 6

ดอกเอ็นมิลแบบถอดเปลี่ยนได้ PXVC สำหรับกัดร่อง, 6 < L/D ≤ 7

ข้อควรระวังเกี่ยวกับลักษณะการตัด
- (1) ใช้เครื่องมือและหัวจับที่แข็งแรงและมีความแม่นยำสูง
- (2) ปรับความเร็วในการหมุนและการป้อนตามเงื่อนไขการใช้งาน เช่น ความลึกของการตัดและความแข็งเกร็งทางกล
- (3) หากมีส่วนที่ยื่นออกมามาก อาจเกิดการสั่นสะเทือน ดังนั้นให้ปรับความเร็วในการหมุน การป้อน และความลึกในการตัด
- (4) ควรเลือกลักษณะในการตัดโดยคำนึงถึงความยาวของหัวจับที่ยื่นออกมา (PXMZ) จากหน้าบดของหัวจับ บวกกับความยาวรวมของส่วนหัว (LF)
ข้อมูลช่วยในการเลือก
กลุ่มสินค้าส่วนหัว
| PXSE | คมตัด 4 ฟันที่ไม่เท่ากัน รูปทรงรัศมีมุมเหลี่ยม | ใช้งานได้หลากหลาย สามารถตัดงานหนักได้ตั้งแต่ร่องไปจนถึงพื้นผิวด้านข้าง |
|---|---|---|
| PXVC | คมตัด 4 ฟันที่ไม่เท่ากัน เกลียวสูง รูปทรงรัศมีมุมเหลี่ยม | สามารถตัดเฉือนชิ้นงานที่มีส่วนยื่นยาวได้อย่างมีเสถียรภาพ |
| PXSM | คมตัดแบบหลายฟันที่ไม่เท่ากัน รูปทรงรัศมีมุมเหลี่ยม | ใช้งานตัดเฉือนได้หลากหลายแบบโดยอาศัยคุณสมบัติของใบกัดหลายฟัน |
| PXNH | คมตัด 4 ฟันที่ไม่เท่ากัน เกลียวสูง รูปทรงหยาบ | สามารถกัดหยาบได้ในพื้นที่ตัดขนาดใหญ่ |
| PXNL | คมตัด 4 ฟันที่ไม่เท่ากัน แรงบิดต่ำ รูปทรงหยาบ | สามารถกัดหยาบได้โดยมีอายุการใช้งานยาวนาน |
| PXRE | รูปทรงรัศมีมุมฟันตรง | สามารถตัดเฉือนวัสดุความแข็งสูงได้ |
| PXDR-P | 3 ฟัน ชนิดมีคุณสมบัติดี รูปทรงรัศมีมุม | สามารถตัดเฉือนชิ้นงานที่มีส่วนยื่นยาวได้อย่างมีเสถียรภาพ |
| PXDR-N | 3 ฟัน ชนิดทนทาน รูปทรงรัศมีมุม | สามารถกัดหยาบได้โดยมีอายุการใช้งานยาวนาน |
| PXBE-P | 3 ฟัน ชนิดมีคุณสมบัติดี รูปทรงบอล | สามารถตัดเฉือนชิ้นงานที่มีส่วนยื่นยาวได้อย่างมีเสถียรภาพ |
| PXBE-N | 3 ฟัน ชนิดทนทาน รูปทรงบอล | สามารถกัดหยาบได้โดยมีอายุการใช้งานยาวนาน |
| PXBM | แบบหลายฟัน รูปทรงบอล | สามารถขัดผิวปานกลางหรือขัดผิวทั้งหมดได้ |
อุปกรณ์ไกด์แบ่งตามรูปทรง ซีรีส์ PXM
“รูปทรงสี่เหลี่ยม”

PXSE/PXVC/PXSM

ความแข็งของวัสดุชิ้นงาน
“รูปทรงหยาบ”

PXNH/PXNL

ความแข็งของวัสดุชิ้นงาน
“รูปทรงรัศมีมุม”

PXRE/PXDR-P/PXDR-N

ความแข็งของวัสดุชิ้นงาน
“รูปทรงบอล”

PXBE-P/PXBE-N/PXBM

ความแข็งของวัสดุชิ้นงาน
ข้อควรระวัง/ข้อห้าม
ข้อควรระวังในการใช้งาน- โปรดใช้ประแจกระบอกเฉพาะสำหรับ PXM ในการติดตั้งส่วนหัว (ไม่สามารถใช้ประแจที่มีจำหน่ายในท้องตลาดได้)
- ขันให้แน่นจนแนบกับหน้าบดของส่วนหัวและยึดแน่นกับหัวจับ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่าง
- หากคุณล้างจาระบีส่วนที่ขันแน่น การขันจะแข็ง และหน้าบดอาจไม่ติดกัน กรุณาอย่าล้างจาระบี
- สอดประแจตามรอยหยักที่หัว แล้วค่อย ๆ หมุนไปตามทิศทางการหมุน