DC-P WALTER, ซีรีส์มีดตัดแบบดิสก์, มีดตัดแบบดิสก์ PRO

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[รายละเอียดจำเพาะ]
· ระยะพิตช์: 3 ถึง 5
· ความสูงของเครื่องตัด: 40
· ความลึกสูงสุดของการตัด: 4
· เส้นผ่านศูนย์กลางรู: 25.4
Drawing

วิธีการใช้งานและตัวอย่างการใช้งาน
วิธีการใช้งาน
วิธีปรับความสูงคมตัดของมีดตัดแบบดิสก์ PRO

(1) มีดกลึงอินเสิร์ท (2) สกรูแคลมป์ยึด (3) สกรูปรับตำแหน่ง (4) ไดอัลเกจ (5) สกรูยึด
ขั้นตอนการปรับความสูงของคมตัด
- ขั้นที่ 1 คลายสกรูยึด (5)
- ขั้นที่ 2 ยึดมีดกลึงอินเสิร์ท (1) เข้ากับช่องสำหรับมีดกลึงอินเสิร์ทด้วยสกรูแคลมป์ยึด (2)
- ขั้นที่ 3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอเทเปอร์ของสกรูปรับตำแหน่ง (3) สัมผัสกับมีดกลึงอินเสิร์ท หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ขันสกรูปรับตำแหน่ง (3) ทวนเข็มนาฬิกาให้แน่นเพื่อให้สัมผัสกับมีดกลึงอินเสิร์ท (1)
- ขั้นที่ 4 ในขั้นตอนนี้ วัดความสูงของคมตัดและตรวจสอบคมตัดสูงสุด ปรับให้เข้ากับความสูงกับคมตัดสูงสุดนี้
- ขั้นที่ 5 ขันสกรูปรับตำแหน่ง (3) ของคมตัดให้แน่นด้วยคมตัดที่อยู่ต่ำในทิศทวนเข็มนาฬิกา เพื่อเพิ่มความสูงของคมตัดให้อยู่ในตำแหน่งของคมตัดสูงสุด
- ขั้นที่ 6 ขันสกรูยึด (5) ให้แน่น
คำเตือน
- 1. ความสูงของคมตัดสามารถปรับได้ในทิศทางขึ้นเท่านั้น ช่วงที่ปรับได้คือ 0.15 ถึง 0.2 มม. ความสูงของคมตัดนั้นจะเพิ่มยาก เมื่อใกล้ถึงขีดจำกัดสูงสุดของช่วงการปรับ ในกรณีนี้ ให้ถอดมีดกลึงอินเสิร์ท (1) ออกหนึ่งครั้ง คลายสกรูปรับตำแหน่ง (3) แล้วทำการปรับอีกครั้ง
- 2. ระวังอย่าให้กระทบกระเทือนมากขณะที่สัมผัสหรือแยกไดอัลเทอร์มินอลออกจากมีดกลึงอินเสิร์ท
ลักษณะการตัดที่แนะนำ
ตารางลักษณะการตัดที่แนะนำ

ข้อมูลช่วยในการเลือก
มีดกลึงอินเสิร์ทที่รองรับการใช้งาน




| หมายเลขอุปกรณ์ | ขนาดเกลียว | G1 |
|---|---|---|
| 99632 | MBAH-M12 | M12 |
แขนจับเฉพาะสำหรับมีดตัดแบบดิสก์
ชนิด BT

BT30

BT40
| หมายเลขอุปกรณ์ | ขนาดเกลียว | D1 | L1 | C1 | H1 | G1 | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99640 | BT30-FMOA25.4-29 | 25.4 | 29 | 46 | 19 | M12 | 0.6 |
| 99645 | BT40-FMOA25.4-40 | 40 | 50 | 1.4 |

HSK40

HSK63
| หมายเลขอุปกรณ์ | ขนาดเกลียว | D1 | L1 | C1 | H1 | G1 | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99634 | HSK40A-FMOA25.4-49 | 25.4 | 49 | 46 | 19 | M12 | 0.6 |
| 99635 | HSK63A-FMOA25.4-50 | 50 | 50 | 1.2 |
อุปกรณ์มาตรฐานสำหรับสายหล่อเย็น

NC5-46

NC5-63
| หมายเลขอุปกรณ์ | ขนาดเกลียว | D1 | L1 | C1 | H1 | G1 | พูลสตัด | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99636 | NC5-46-FMOA25.4-29 A | 25.4 | 29 | 46 | 19 | M12 | PS-N46AE | 0.6 |
| 99638 | NC5-46-FMOA25.4-29B | PS-123E | ||||||
| 99637 | NC5-63-FMOA25.4-40 A | 40 | 50 | PS-N63AE | 1.6 | |||
| 99639 | NC5-63-FMOA25.4-40B | PS-N63VE |
*1) ตัวยึดด้านบน NC5 จะจัดส่งพร้อมกับสตัดดึง (โปรดตรวจสอบรุ่นของพูลสตัดในตาราง)
ส่วนสีเทาในคอลัมน์หมายเลขอุปกรณ์เป็นสินค้าที่เลิกผลิตแล้ว