DC-S WALTER, ซีรีส์มีดตัดแบบดิสก์, มีดตัดแบบดิสก์ S

แบรนด์ :
OSG

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [รายละเอียดจำเพาะ]
    · ระยะพิตช์: 4 ถึง 5
    · ความสูงของเครื่องตัด: 40
    · ความลึกสูงสุดของการตัด: 9
    · เส้นผ่านศูนย์กลางรู: 25.4

    Drawing

    DC-S WALTER, ซีรีส์มีดตัดแบบดิสก์, มีดตัดแบบดิสก์ S, Drawing

    ลักษณะการตัดที่แนะนำ

    ตารางลักษณะการตัดที่แนะนำ

    DC-S WALTER, ซีรีส์มีดตัดแบบดิสก์, มีดตัดแบบดิสก์ S, ลักษณะการตัดที่แนะนำ

    ข้อมูลช่วยในการเลือก

    มีดกลึงอินเสิร์ทที่รองรับการใช้งาน

    DC-S WALTER, ซีรีส์มีดตัดแบบดิสก์, มีดตัดแบบดิสก์ S, ข้อมูลอุปกรณ์ที่รองรับ 1
    DC-S WALTER, ซีรีส์มีดตัดแบบดิสก์, มีดตัดแบบดิสก์ S, ข้อมูลอุปกรณ์ที่รองรับ 2
    ชิ้นส่วน
    DC-S WALTER, ซีรีส์มีดตัดแบบดิสก์, มีดตัดแบบดิสก์ S, ข้อมูลอุปกรณ์ที่รองรับ 3
    โบลท์แคลมป์ยึดพร้อมรูหยอดน้ำมัน (สินค้าแยกจำหน่าย)
    DC-S WALTER, ซีรีส์มีดตัดแบบดิสก์, มีดตัดแบบดิสก์ S, ข้อมูลอุปกรณ์ที่รองรับ 4
    หมายเลขอุปกรณ์ขนาดเกลียวG1
    99632MBAH-M12M12
    แขนจับเฉพาะสำหรับมีดตัดแบบดิสก์

    ชนิด BT

    DC-S WALTER, ซีรีส์มีดตัดแบบดิสก์, มีดตัดแบบดิสก์ S, ข้อมูลอุปกรณ์ที่รองรับ 5

    BT30

    DC-S WALTER, ซีรีส์มีดตัดแบบดิสก์, มีดตัดแบบดิสก์ S, ข้อมูลอุปกรณ์ที่รองรับ 6

    BT40

    หมายเลขอุปกรณ์ขนาดเกลียวD1L1C1H1G1น้ำหนัก
    (กก.)
    99640BT30-FMOA25.4-2925.4294619M120.6
    99645BT40-FMOA25.4-4040501.4
    ประเภท HSK
    DC-S WALTER, ซีรีส์มีดตัดแบบดิสก์, มีดตัดแบบดิสก์ S, ข้อมูลอุปกรณ์ที่รองรับ 7

    HSK40

    DC-S WALTER, ซีรีส์มีดตัดแบบดิสก์, มีดตัดแบบดิสก์ S, ข้อมูลอุปกรณ์ที่รองรับ 8

    HSK63

    หมายเลขอุปกรณ์ขนาดเกลียวD1L1C1H1G1น้ำหนัก
    (กก.)
    99634HSK40A-FMOA25.4-4925.4494619M120.6
    99635HSK63A-FMOA25.4-5050501.2
    ชนิด NC5
    DC-S WALTER, ซีรีส์มีดตัดแบบดิสก์, มีดตัดแบบดิสก์ S, ข้อมูลอุปกรณ์ที่รองรับ 9

    NC5-46

    DC-S WALTER, ซีรีส์มีดตัดแบบดิสก์, มีดตัดแบบดิสก์ S, ข้อมูลอุปกรณ์ที่รองรับ 10

    NC5-63

    หมายเลขอุปกรณ์ขนาดเกลียวD1L1C1H1G1พูลสตัดน้ำหนัก
    (กก.)
    99636NC5-46-FMOA25.4-29 A25.4294619M12PS-N46AE0.6
    99638NC5-46-FMOA25.4-29BPS-123E
    99637NC5-63-FMOA25.4-40 A4050PS-N63AE1.6
    99639NC5-63-FMOA25.4-40BPS-N63VE

    *1) ตัวยึดด้านบน NC5 จะจัดส่งพร้อมกับสตัดดึง (โปรดตรวจสอบรุ่นของพูลสตัดในตาราง)
    ส่วนสีเทาในคอลัมน์หมายเลขอุปกรณ์เป็นสินค้าที่เลิกผลิตแล้ว