ดอกเอ็นมิลกัดหยาบ 4 มุม ชนิดรู PSFL

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[รายละเอียดจำเพาะ]
· หัวกัดประสิทธิภาพสูงที่ "ไม่สั่นสะเทือนแม้ขณะทำการตัดลึก" มีคุณสมบัติป้องกันการสั่นสะเทือนจากการออกแบบตัวเครื่องเป็นพิเศษให้ลดการสั่นไหวและทำให้สามารถตัดเฉือนชิ้นงานได้ด้วยประสิทธิภาพสูง
· ใช้การจัดเรียงมีดกลึงอินเสิร์ทแบบไม่เท่ากันและการแบ่งส่วนที่ไม่เท่ากัน
· ใช้แรงตัดน้อยลงเนื่องจากความคมและมุมคายเศษที่เป็นบวกขนาดใหญ่
· มีดกลึงอินเสิร์ทเฉพาะชนิด 4 มุมที่ประหยัดและทนทาน มีจำหน่ายในเกรดต่าง ๆ ตามวัสดุของชิ้นงานที่ใช้แบบต่าง ๆ เช่น เหล็กกล้าทั่วไป (แยกจำหน่าย)
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์
กันสั่นสะเทือนได้ดี ด้วยการออกแบบตัวเครื่องเป็นพิเศษ
การจัดเรียงมีดกลึงอินเสิร์ทแบบไม่เท่ากัน

β1≠β2≠β3
การแบ่งส่วนไม่เท่ากัน

a1 ≠ a2

อุปกรณ์: วัสดุชิ้นงาน PSFL09R050M27-4-78 (⌀50 × 4 ฟัน): Ti-6Al-4V
เงื่อนไขการตัด
Vc = 60 m/min (n = 382 min^-1) Vf = 230 mm/min (fz = 0.15 mm/t)
ap = 78 มม. ae = 10 มม. น้ำมันหล่อเย็นแบบละลายน้ำได้ (การหล่อลื่นภายใน)
เครื่องจักรที่ใช้: เครื่องกัดแนวนอน (BT50)

อุปกรณ์: วัสดุชิ้นงาน PSFL12R063M27-4-100 (⌀63 × 4 ฟัน): FC300
เงื่อนไขการตัด
Vc (PSFL) = 180 m/min (n = 910 min^-1) Vf (PSFL) = 910 mm/min (fz = 0.25 mm/t)
Vc (สินค้าจากผู้ผลิตรายอื่น) = 150 m/min (n = 758 min^-1) Vf (สินค้าของบริษัทอื่น) = 606 mm/min (fz = 0.2 mm/t)
ap = 60 มม. ae = 7 มม. มีลมเป่า
เครื่องจักรที่ใช้: เครื่องกัดแนวนอน (BT50)
มีดกลึงอินเสิร์ทชนิด 4 มุมที่ประหยัดและทนทาน
ใช้แรงตัดลดลงเนื่องจากความคมของมีดกลึงอินเสิร์ทพร้อมร่องหักเศษ 3 มิติที่ป้องกันการบิ่นและมีมุมคายเศษที่เป็นบวกขนาดใหญ่

- รูปทรงคมตัดที่ออกแบบมาโดยเน้นความคมของใบมีด
- มุมคายเศษที่เป็นบวกแรงเสียดทานต่ำ
มีดกลึงอินเสิร์ททั่วไป
ขนาด 09 สามารถใช้มีดกลึงอินเสิร์ทเดียวกันกับ PSF และจัดการได้ง่าย

เปรียบเทียบจำนวนชิ้นงานที่สามารถแปรรูปได้ระหว่าง PSFL (4 มุม) กับสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น (2 มุม)
| เครื่องมือที่ใช้ | PSFL12R080M32-5-110 (⌀80 × 5 ฟัน) | ดอกกัดหยาบของผู้ผลิตรายอื่น (⌀80 × 5 ฟัน) |
|---|---|---|
| มีดกลึงอินเสิร์ทที่ใช้ (ประเภทวัสดุ) | SDKT120508SR-GM (XP3035) | มีดกลึงอินเสิร์ทเคลือบผิวคาร์ไบด์ (แบบ 2 มุม) |
| วัสดุชิ้นงาน | SS400 | |
| ความเร็วในการตัด | 180 m/min (720 min^-1) | |
| ความเร็วในการป้อน | 400 mm/min (0.11 mm/t) | |
| ความลึกของการตัด | ap = 85 มม. ae = 10 มม. | |
| น้ำยาหล่อเย็น | น้ำมันหล่อเย็นแบบละลายน้ำได้ (การหล่อลื่นภายใน) | |
| เครื่องจักรที่ใช้ | เครื่องกัดแนวนอน (BT50) | |

* เนื่องจากมีการป้องกันการสั่นสะเทือนของวัสดุมีดกลึงอินเสิร์ทและตัวเครื่องเป็นพิเศษ
ข้อมูลประสิทธิภาพ/การทดสอบ
การตัดเฉือนพื้นผิวด้านข้างของแผ่นเพลทการหล่อด้วยประสิทธิภาพสูง
ในอดีต เพื่อที่จะป้องกันการสั่นสะเทือนอันเนื่องมาจากแคลมป์ยึดชิ้นงานที่ไม่มั่นคง จำเป็นต้องใช้ดอกกัดมุมเอียงอัตราป้อนสูงเพื่อลดระยะกินลึก (ap)
PSFL ซึ่งใช้การจัดเรียงลีดที่ไม่เท่ากันมาใช้ และการแบ่งส่วนที่ไม่เท่ากัน สามารถสามารถตัดเฉือนชิ้นงานได้โดยไม่มีอาการสั่นสะเทือนแม้ในกรณี ap = 50 มม.
สามารถลดเวลาการตัดเฉือนลงได้อย่างมากเมื่อเทียบกับการตัดเฉือนด้วยดอกกัดมุมเอียงอัตราป้อนสูงแบบทั่วไป
| เครื่องมือที่ใช้ | PSFL12R063M27-4-100 (⌀63 × 4 ฟัน) | ดอกกัดมุมเอียงอัตราป้อนสูงของผู้ผลิตรายอื่น (⌀50 × 3 ฟัน) |
|---|---|---|
| มีดกลึงอินเสิร์ทที่ใช้ (ประเภทวัสดุ) | SDKT120508SR-GR (XC1015) | มีดกลึงอินเสิร์ทเคลือบผิวคาร์ไบด์ |
| วัสดุชิ้นงาน | FC300 | |
| ความเร็วในการตัด | 120 m/min (606 min^-1) | 110 m/min (700 min^-1) |
| ความเร็วในการป้อน | 500 mm/min (0.2 mm/t) | 2,800 mm/min (0.133 mm/t) |
| ความลึกของการตัด | ap = 50 มม., ae = 10 มม. | ap = 2 มม., ae = 10 มม. |
| น้ำยาหล่อเย็น | N/A (ลมพัด) | |
| เครื่องจักรที่ใช้ | เครื่องกัดทรง Gate (BT50) | |

ระยะเวลาในการตัดเฉือนต่อชิ้นงาน (นาที)

PSFL

สินค้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่น

การกัดแบบ Trochoidal ของไทเทเนียมอัลลอย
สินค้าของผู้ผลิตรายอื่นจะบิ่นที่คมตัดหลังจากผ่านการตัดเฉือน 40 นาที
แม้จะผ่านการตัดเฉือน 50 นาที คมตัดของ PSFL ก็ยังไม่บิ่น เกิดเพียงการสึกหรอเพียงเล็กน้อย และสามารตัดเฉือนต่อไปได้
| เครื่องมือที่ใช้ | PSFL09R050M22-4-50 (⌀50 × 4 ฟัน) | ดอกกัดหยาบของผู้ผลิตรายอื่น (⌀50 × 4 ฟัน) |
|---|---|---|
| มีดกลึงอินเสิร์ทที่ใช้ (ประเภทวัสดุ) | SDKT09T308SR-GL (XC5040) | มีดกลึงอินเสิร์ทเคลือบผิวคาร์ไบด์ |
| วัสดุชิ้นงาน | Ti-6Al-4V | |
| ความเร็วในการตัด | 60 m/min (382 min^-1) | |
| ความเร็วในการป้อน | 152 mm/min (0.1 mm/t) | |
| ความลึกของการตัด | ap = 50 มม., ae = 10 มม. | |
| น้ำยาหล่อเย็น | น้ำมันหล่อเย็นแบบละลายน้ำได้ (การหล่อลื่นภายใน) | |
| เครื่องจักรที่ใช้ | เครื่องกัดแนวตั้ง (BT50) | |

ระยะเวลาในการตัดเฉือน (นาที)

มีดกลึงอินเสิร์ทหลังจากการใช้งานตัดเฉือน 50 นาที

อายุการใช้งานตัดเฉือนที่ยาวนาน FC250
สินค้าของผู้ผลิตรายอื่นทำให้เกิดการสั่นสะเทือนอย่างมากในระหว่างการตัดเฉือนและคมตัดเองก็บิ่นแต่เนิ่น ๆ แต่ PSFL สามารถผลิตใบกัดสำหรับตัดเฉือนที่มีอายุการใช้งานยาวนานโดยไม่เกิดการบิ่น ซึ่งสามารถลดการสั่นสะเทือนระหว่างการตัดเฉือนเนื่องจากมีการป้องกันการสั่นสะเทือน
| เครื่องมือที่ใช้ | PSFL12R063M27-4-100 (⌀63 × 4 ฟัน) | ดอกกัดหยาบ A ของผู้ผลิตรายอื่น (⌀63 × 4 ฟัน) | ดอกกัดหยาบ B ของผู้ผลิตรายอื่น (⌀63 × 4 ฟัน) |
|---|---|---|---|
| มีดกลึงอินเสิร์ทที่ใช้ (ประเภทวัสดุ) | SDKT120508SR-GR (XC1015) | มีดกลึงอินเสิร์ทเคลือบผิวคาร์ไบด์ | มีดกลึงอินเสิร์ทเคลือบผิวคาร์ไบด์ |
| วัสดุชิ้นงาน | FC250 | ||
| ความเร็วในการตัด | 100 m/min (505 min^-1) | ||
| ความเร็วในการป้อน | 505 mm/min (0.25 mm/t) | ||
| ความลึกของการตัด | ap = 100 มม., ae = 10 มม. | ||
| น้ำยาหล่อเย็น | N/A (ลมพัด) | ||
| เครื่องจักรที่ใช้ | เครื่องกัดแนวนอน (BT50) | ||

การเปลี่ยนแปลงของความกว้างสูงสุดของการสึกหรอ (รวมถึงการบิ่น)

มีดกลึงอินเสิร์ทหลังการตัดเฉือน 20 ม.
Drawing

มีรูหยอดน้ำมัน
ลักษณะการตัดที่แนะนำ
ตารางลักษณะการตัดที่แนะนำ

ตัวเลขด้านบนแสดงค่าทั่วไปที่ความเร็วตัดจริง โปรดปรับให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมการตัด
แนวทางสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะเมื่อเปลี่ยนระยะกินลึก

วัสดุที่รองรับการใช้งาน
วัสดุแนะนำสำหรับแต่ละวัสดุชิ้นงาน
◎: วัสดุแนะนำอันดับแรก ○: วัสดุแนะนำอันดับที่สอง

NM: สำหรับอลูมิเนียมอัลลอย; GL: สำหรับการตัดแบบเบา; GM: สำหรับการตัดระดับกลาง; GR: สำหรับการตัดแบบหนัก
แผนภูมินี้อิงจากสภาวะที่ความลึกของการตัด (ap) 1.1 ถึง 1.5 D และความกว้างของการตัด (ae) 0.1 D หรือน้อยกว่า
ข้อมูลช่วยในการเลือก
มีอยู่ในกลุ่มวัสดุสำหรับใช้กับวัสดุงานที่หลากหลาย ตั้งแต่เหล็กทั่วไปไปจนถึงวัสดุที่ตัดยาก

มีดกลึงอินเสิร์ทที่รองรับการใช้งาน

| ขนาดเกลียว | จำนวนคมตัด | ขนาดมีดกลึงอินเสิร์ท | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | ความหนา S | มุมคาย AN | RE | มีดกลึงอินเสิร์ทไวเปอร์ (ปลายคมตัด) BS | |||
| (1) | SDHT09T308FR-NM | 4 | 9.07 | 3.97 | 15° | 0.8 | 2.5 |
| SDKT09T308SR-GL | |||||||
| SDKT09T308SR-GM | |||||||
| SDKT09T308SR-GR | |||||||
| (2) | SDHT120508FR-NM | 4 | 12.38 | 5 | 15° | 0.8 | 1.2 |
| SDKT120508SR-GL | |||||||
| SDKT120508SR-GM | |||||||
| SDKT120508SR-GR | |||||||
| ขนาดเกลียว | คาร์ไบด์ | วัสดุเคลือบผิว | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK010 | XC3030 | XP3035 | XP2040 | XC1015 | XC5040 | ||
| (1) | SDHT09T308FR-NM | 7811076 | — | — | — | — | — |
| SDKT09T308SR-GL | — | 7825073 | 7814073 | 7813073 | — | — | |
| — | — | — | — | — | 7816073 | ||
| SDKT09T308SR-GM | — | 7825074 | 7814074 | 7813074 | — | — | |
| SDKT09T308SR-GR | — | — | — | — | 7812075 | — | |
| (2) | SDHT120508FR-NM | 7811625 | — | — | — | — | — |
| SDKT120508SR-GL | — | — | — | 7813623 | — | — | |
| — | — | — | — | — | 7816620 | ||
| SDKT120508SR-GM | — | 7825622 | 7814621 | — | — | — | |
| SDKT120508SR-GR | — | — | — | — | 7812624 | — | |
(1) และ (2) สอดคล้องกับหมายเลขมีดกลึงอินเสิร์ทที่รองรับการใช้งานในรายการวัสดุ
ชิ้นส่วน

กรุณาซื้อประแจแยกต่างหาก