ดอกเอ็นมิลกัดหยาบ 4 มุม ชนิดด้ามตรง PSFL

แบรนด์ :
OSG

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [รายละเอียดจำเพาะ]
    · หัวกัดประสิทธิภาพสูงที่ "ไม่สั่นสะเทือนแม้ขณะทำการตัดลึก" มีคุณสมบัติป้องกันการสั่นสะเทือนจากการออกแบบตัวเครื่องเป็นพิเศษให้ลดการสั่นไหวและทำให้สามารถตัดเฉือนชิ้นงานได้ด้วยประสิทธิภาพสูง
    · ใช้การจัดเรียงมีดกลึงอินเสิร์ทแบบไม่เท่ากันและการแบ่งส่วนที่ไม่เท่ากัน
    · ใช้แรงตัดน้อยลงเนื่องจากความคมและมุมคายเศษที่เป็นบวกขนาดใหญ่
    · มีดกลึงอินเสิร์ทเฉพาะชนิด 4 มุมที่ประหยัดและทนทาน มีจำหน่ายในเกรดต่าง ๆ ตามวัสดุของชิ้นงานที่ใช้แบบต่าง ๆ เช่น เหล็กกล้าทั่วไป (แยกจำหน่าย)

    คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

    ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

    กันสั่นสะเทือนได้ดี ด้วยการออกแบบตัวเครื่องเป็นพิเศษ

    การจัดเรียงมีดกลึงอินเสิร์ทแบบไม่เท่ากัน

    ดอกเอ็นมิลกัดหยาบ 4 มุม ชนิดด้ามตรง PSFL, รายละเอียดจำเพาะ 1

    β1≠β2≠β3

    การแบ่งส่วนไม่เท่ากัน

    ดอกเอ็นมิลกัดหยาบ 4 มุม ชนิดด้ามตรง PSFL, รายละเอียดจำเพาะ 2

    a1 ≠ a2

    คุณสมบัติกันสั่นสะเทือนของตัวเครื่องแบบพิเศษช่วยระงับการสั่นสะเทือน
    ดอกเอ็นมิลกัดหยาบ 4 มุม ชนิดด้ามตรง PSFL, รายละเอียดจำเพาะ 3

    อุปกรณ์: วัสดุชิ้นงาน PSFL09R050M27-4-78 (⌀50 × 4 ฟัน): Ti-6Al-4V
    เงื่อนไขการตัด
    Vc = 60 m/min (n = 382 min^-1) Vf = 230 mm/min (fz = 0.15 mm/t)
    ap = 78 มม. ae = 10 มม. น้ำมันหล่อเย็นแบบละลายน้ำได้ (การหล่อลื่นภายใน)
    เครื่องจักรที่ใช้: เครื่องกัดแนวนอน (BT50)

    สามารถตัดเฉือนชิ้นงานได้ด้วยประสิทธิภาพสูง โดยมีประสิทธิภาพมากกว่าถึง 1.5 เท่า ด้วยการระงับการสั่นไหว
    ดอกเอ็นมิลกัดหยาบ 4 มุม ชนิดด้ามตรง PSFL, รายละเอียดจำเพาะ 4

    อุปกรณ์: วัสดุชิ้นงาน PSFL12R063M27-4-100 (⌀63 × 4 ฟัน): FC300
    เงื่อนไขการตัด
    Vc (PSFL) = 180 m/min (n = 910 min^-1) Vf (PSFL) = 910 mm/min (fz = 0.25 mm/t)
    Vc (สินค้าจากผู้ผลิตรายอื่น) = 150 m/min (n = 758 min^-1) Vf (สินค้าของบริษัทอื่น) = 606 mm/min (fz = 0.2 mm/t)
    ap = 60 มม. ae = 7 มม. มีลมเป่า
    เครื่องจักรที่ใช้: เครื่องกัดแนวนอน (BT50)

    มีดกลึงอินเสิร์ทชนิด 4 มุมที่ประหยัดและทนทาน

    ใช้แรงตัดลดลงเนื่องจากความคมของมีดกลึงอินเสิร์ทพร้อมร่องหักเศษ 3 มิติที่ป้องกันการบิ่นและมีมุมคายเศษที่เป็นบวกขนาดใหญ่

    ดอกเอ็นมิลกัดหยาบ 4 มุม ชนิดด้ามตรง PSFL, รายละเอียดจำเพาะ 5
    • รูปทรงคมตัดที่ออกแบบมาโดยเน้นความคมของใบมีด
    • มุมคายเศษที่เป็นบวกแรงเสียดทานต่ำ

    มีดกลึงอินเสิร์ททั่วไป

    ขนาด 09 สามารถใช้มีดกลึงอินเสิร์ทเดียวกันกับ PSF และจัดการได้ง่าย

    ดอกเอ็นมิลกัดหยาบ 4 มุม ชนิดด้ามตรง PSFL, รายละเอียดจำเพาะ 6

    เปรียบเทียบจำนวนชิ้นงานที่สามารถแปรรูปได้ระหว่าง PSFL (4 มุม) กับสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น (2 มุม)

    เครื่องมือที่ใช้PSFL12R080M32-5-110 (⌀80 × 5 ฟัน)ดอกกัดหยาบของผู้ผลิตรายอื่น
    (⌀80 × 5 ฟัน)
    มีดกลึงอินเสิร์ทที่ใช้ (ประเภทวัสดุ)SDKT120508SR-GM
    (XP3035)
    มีดกลึงอินเสิร์ทเคลือบผิวคาร์ไบด์
    (แบบ 2 มุม)
    วัสดุชิ้นงานSS400
    ความเร็วในการตัด180 m/min (720 min^-1)
    ความเร็วในการป้อน400 mm/min (0.11 mm/t)
    ความลึกของการตัดap = 85 มม. ae = 10 มม.
    น้ำยาหล่อเย็นน้ำมันหล่อเย็นแบบละลายน้ำได้ (การหล่อลื่นภายใน)
    เครื่องจักรที่ใช้เครื่องกัดแนวนอน (BT50)
    ดอกเอ็นมิลกัดหยาบ 4 มุม ชนิดด้ามตรง PSFL, รายละเอียดจำเพาะ 7

    * เนื่องจากมีการป้องกันการสั่นสะเทือนของวัสดุมีดกลึงอินเสิร์ทและตัวเครื่องเป็นพิเศษ

    Drawing

    ดอกเอ็นมิลกัดหยาบ 4 มุม ชนิดด้ามตรง PSFL, Drawing

    มีรูหยอดน้ำมัน

    ลักษณะการตัดที่แนะนำ

    ตารางลักษณะการตัดที่แนะนำ

    ดอกเอ็นมิลกัดหยาบ 4 มุม ชนิดด้ามตรง PSFL, ลักษณะการตัดที่แนะนำ 1

    ตัวเลขด้านบนแสดงค่าทั่วไปที่ความเร็วตัดจริง โปรดปรับให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมการตัด

    แนวทางสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะเมื่อเปลี่ยนระยะกินลึก

    ดอกเอ็นมิลกัดหยาบ 4 มุม ชนิดด้ามตรง PSFL, ลักษณะการตัดที่แนะนำ 2

    วัสดุที่รองรับการใช้งาน

    วัสดุแนะนำสำหรับแต่ละวัสดุชิ้นงาน

    ◎: วัสดุแนะนำอันดับแรก O: วัสดุแนะนำอันดับที่สอง

    ดอกเอ็นมิลกัดหยาบ 4 มุม ชนิดด้ามตรง PSFL, ลักษณะการตัดที่แนะนำ 3

    NM: สำหรับอลูมิเนียมอัลลอย; GL: สำหรับการตัดแบบเบา; GM: สำหรับการตัดระดับกลาง; GR: สำหรับการตัดแบบหนัก
    แผนภูมินี้อิงจากสภาวะที่ความลึกของการตัด (ap) 1.1 ถึง 1.5 D และความกว้างของการตัด (ae) 0.1 D หรือน้อยกว่า

    ข้อมูลช่วยในการเลือก

    มีอยู่ในกลุ่มวัสดุสำหรับใช้กับวัสดุงานที่หลากหลาย ตั้งแต่เหล็กทั่วไปไปจนถึงวัสดุที่ตัดยาก

    ดอกเอ็นมิลกัดหยาบ 4 มุม ชนิดด้ามตรง PSFL, ข้อมูลอุปกรณ์ที่รองรับ 1

    มีดกลึงอินเสิร์ทที่รองรับการใช้งาน

    ดอกเอ็นมิลกัดหยาบ 4 มุม ชนิดด้ามตรง PSFL, ข้อมูลอุปกรณ์ที่รองรับ 2
    ขนาดเกลียวจำนวนคมตัดขนาดมีดกลึงอินเสิร์ท
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่สลักไว้
    IC
    ความหนา
    S
    มุมคาย
    AN
    REมีดกลึงอินเสิร์ทไวเปอร์
    (ปลายคมตัด)
    BS
    (1)SDHT09T308FR-NM49.073.9715°0.82.5
    SDKT09T308SR-GL
    SDKT09T308SR-GM
    SDKT09T308SR-GR
    (2)SDHT120508FR-NM412.38515°0.81.2
    SDKT120508SR-GL
    SDKT120508SR-GM
    SDKT120508SR-GR
    ขนาดเกลียวคาร์ไบด์วัสดุเคลือบผิว
    CK010XC3030XP3035XP2040XC1015XC5040
    (1)SDHT09T308FR-NM7811076
    SDKT09T308SR-GL782507378140737813073
    7816073
    SDKT09T308SR-GM782507478140747813074
    SDKT09T308SR-GR7812075
    (2)SDHT120508FR-NM7811625
    SDKT120508SR-GL7813623
    7816620
    SDKT120508SR-GM78256227814621
    SDKT120508SR-GR7812624

    (1) และ (2) สอดคล้องกับหมายเลขมีดกลึงอินเสิร์ทที่รองรับการใช้งานในรายการวัสดุ

    ชิ้นส่วน

    ดอกเอ็นมิลกัดหยาบ 4 มุม ชนิดด้ามตรง PSFL, ข้อมูลอุปกรณ์ที่รองรับ 3

    กรุณาซื้อประแจแยกต่างหาก